PROFIBUS
PROFIBUSは、産業プラント全体のフィールド機器と制御システムを接続するために使用されるフィールドバス通信規格です。
流量速度、流量方向、温度
流量速度:0 ... ±20 m/s
RABT 2006
ASTRA「ガイドライン - 道路トンネルの換気」(2008年)
RVS 09.02.22
The FLOWSIC200 is used for the contact-free and accurate measurement of flow velocity and flow direction inside tunnels or exhaust ventilation ducts. Ultrasonic technology provides the cross-sectional mean average value of the flow velocity. This device is used for measurement necessary for optimal ventilation control and reducing running costs to a minimum when air flow is dictated by climatic conditions or by traffic.
Measurement in road and railway tunnels
For control of tunnel ventilation
For detection of smoke propagation
Device properties:
Very large measuring distances possible
Non-contact measurement
Extremely rugged components made of titanium, stainless steel, or die cast
Versions for very corrosive tunnel atmospheres
Determination of flow direction
No mechanical moving parts
Representative measurement across total tunnel width
Very reliable measurement, compared with punctual measurement methods
Accurate measurement even of very low flow velocities
Long maintenance intervals of up to 5 years
Low operating costs due to reliable operation and low maintenance
High availability of devices and, therefore, of measurement data also
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Tunnel flow measuring device
| EN | JA | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
4.1 MB |
|
ファイル名: |
8029800_AE00_OI_FLOWSIC200_Transmitter_en_V1-0_2024-04_EHS.pdf |
Single Point Air Velocity Monitor
| EN | JA | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
2.8 MB |
|
ファイル名: |
8029796_YT09_OI_VM400_en_V2-0_2016-02_EHS.pdf |
Flow Measuring Device
| EN | JA | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
8.6 MB |
|
ファイル名: |
8029802_1CJ9_OI_FLOWSIC200_en_V2-0_2022-01_EHS.pdf |
Connection establishment
Information on using the program
| EN | JA | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/01/2025 |
|
ファイルサイズ: |
993.3 KB |
|
ファイル名: |
8031475_AE00_SD_SOPAS_3-0_V1-0_en_2016-05_EHS.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/05/2026 |
|
ファイルサイズ: |
3.1 MB |
|
ファイル名: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
27/09/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
|
ファイル名: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
27/05/2025 |
|
ファイルサイズ: |
6.1 MB |
|
ファイル名: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Safe driving in tunnels – from start to finish
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
19/02/2026 |
|
ファイルサイズ: |
3.4 MB |
|
ファイル名: |
8029944_IN_FLOWSIC200_en_V2-1_2026.02_EHS_WEB.pdf |
FLOWSIC200は、トンネル内や排気換気ダクト内の流速および流向を
、非接触かつ高精度で測定するために使用されます。
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
09/10/2025 |
|
ファイルサイズ: |
44.5 MB |
|
ファイル名: |
IN01387DJA_0125_FLOWSIC200_LowRes.pdf |
The compact device solution for non-contact flow measurement in tunnels
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
19/02/2026 |
|
ファイルサイズ: |
2.1 MB |
|
ファイル名: |
8030616_IN_VM400_en_V1-1_2026.02_EHS_WEB.pdf |