廃棄物管理
高度に設計された廃棄物管理のための最新のイノベーションのご紹介
排ガスおよび加熱システムの連続監視により、コンプライアンス、信頼性、そして持続可能性を確保します。異常を早期に検知し、ダウンタイムを削減し、環境影響を最小限に抑える認証済みソリューションで効率を最適化します
- 暖房OPEXを最大15%削減: システム性能を監視・評価・最適化し、エネルギーロスを低減
- 信頼性の高い安定した温度測定: 稼働時間を最大化し、リスクを低減し、高額なインシデントを回避
- 高精度のコンプライアンス監視: 産業排出指令(IED)に準拠した、連続的かつ認証済みのCEMSデータを提供
水処理
水処理工程の最適化
リアルタイム水質データを活用した取水プロセスの透明性・効率強化
- 水質および水量を監視するセンサと制御ユニットにより、法令遵守を確保するとともに、Netilionを通じて行政当局向けに明確なレポーティングを実現
- Liquiline Edgeは、リモートデータをリアルタイムでNetilionに送信することで、取水および配水の効率を向上させ、迅速な意思決定とインシデントへ即時対応
デジタル化
Netilion Water
Netilion Waterは、集中管理によるインサイトで水・下水運用を最適化します。設備資産とプロセスデータを接続し、最新の可視性を提供することで、拠点全体にわたる的確な意思決定と安定した運用を可能にします。
- 水・下水データを一元管理
- 設備・拠点全体のリアルタイムな透明性を実現
- 逸脱を早期に検知し、運用およびコンプライアンスリスクを低減
- 一貫したドキュメント管理により法規制対応を支援
- データ収集の自動化により手作業を削減
排水処理と管理
信頼性が高くコスト効率の高いプロセス監視
信頼性の高いフィールドデータ伝送により、生産性を最大化し、運用効率を確保する迅速なデータドリブン意思決定を実現します。統合洗浄機能と、現場で簡単に行える機器診断により、保全コストを大幅に削減します。
- 自動化されたデータフローにより手作業を最大40%削減。信頼性の高い監視でリスクやエネルギー浪費を低減し、コンプライアンス対応を支援
- 最適化された予知保全と保守間隔の延長により、初年度から最大20%のOPEX削減を実現
- 自己診断機能とリモート監視により、突発停止、手作業、拠点間の統合コストを削減
- BizChat ついてフィードバックする
サービス
スマートサポート
オンラインナレッジベース、およびいつでも問合せ可能で迅速な返答が得られる技術エンジニアとのリモートサポートセッションにより、Endress+Hauserの専門知識にダイレクトにアクセス。
- プロセスの可用性を最大化し、メンテナンスコストを管理
- 水に関する法規制を遵守
- オペレータに知見を共有し、競争力を養成
- 不必要な輸送関連の温暖化ガス排出を削減し、サステナビリティおよびネットゼロ目標の達成に貢献
お客様のアプリケーションに最適な製品を見つけてください。
お客様固有のアプリケーションや測定点にどの機器を選択すればよいか迷うことはありませんか?Applicatorツールを使用すると、お客様の産業に適した製品を容易に選定できます。ぜひお試しください。