船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューション
当社の測定ソリューションは、高度なセキュリティを提供しています。個々のデバイスとソリューション全体は、インストール後に密封され、意図しない変更から保護されます。さらに、当社のすべての機器は、認定された校正施設(ISO/IEC 17025)で認証されており、国家規格に基づくシームレスなトレーサビリティのための必須要件を満たしています。
Services:
- 国内および国際的なプロジェクトの専門的な管理
- 設置、試運転、設定
- 点検・整備(保守契約)
- 現場での校正及び機器の調整
約 60%
船舶の運航コストの約60%は燃料費である可能性があります
Endress+Hauserは、 バンカリング作業中に船舶用燃料の量と質を正確に監視するために、試行錯誤を重ねたコリオリ式質量計測をベースにした認証済みのソリューションを提供しています。従来の計測方法の問題点を解消し、タンクを空にする際に発生するエアポケットを正確に検出して計測に含めることで、当社のコリオリ流量計バンカリングシステムは、バンカープロセスにおける最大限の透明性を確保します。
当社の洗練された信頼性の高いバンカー燃料計測ソリューションは、透明性の高い高精度のバンカーリングを実現します。これにより、燃料積み込み時に発生した問題の解決に向けた時間と労力の浪費を防ぐことができます。
配送されたバンカー燃料の量を正確かつ確実に請求することで、信頼性と保証された収益性を得ることができます。
給油プロセス全体を通して複数のプロセスパラメータを同時に監視することで透明性を高め、エアポケットやタンクのストリッピング時に発生する潜在的な「カプチーノ効果」を検出する
体積の換算を必要としない高精度な直接的質量流量測定により、アイドルタイムの短縮による高効率化と持続可能性を実現。
MID(MI-005)に準拠して認証され、シンガポール海事港湾局(MPA)のSS600で商業的使用が認められた測定ソリューションによる最高レベルのセキュリティを利用することが出来ます。
簡単な操作で時間を節約し、ユーザーフレンドリーなコントロールパネルで、重要なパラメータを直接追跡したり、いつでもプリントアウトして曖昧な場合に証拠として使用することができる最適な制御を行うことができます。
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Your automation partner in Marine
From shipbuilding to offshore, from upgrades to new projects, we have the instrument application expertise to help you succeed.
ダウンロード
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
受払メータリングスキッド
液体石油製品のトラックや鉄道輸送における正確で安全な受け渡しを実現する、Endress+Hauserの業界向けソリューションをご紹介します。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。