キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Endress+Hauser Optical Analysis

ラマン分光によるラボからプロセスまでの計測と分析のパートナー

私たちのソリューションは、ラマン分光の強力な分析情報を利用して、お客様の化学現象の理解、測定、制御を支援します。Kaiserのラマン技術を搭載したEndress+Hauser社のラマン分析装置は、30年以上にわたってプロセス製造の現場で信頼され、多くの実績を残してきました。現在、Kaiser のラマン技術は、化学、食品・飲料、石油・ガス、製薬、バイオ医薬品業界のいたる所で使用されており、プロセス効率の最適化と高品質の製品提供に役立っています。

Endress+Hauser Optical Analysis、米国ミシガン州アナーバー ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Optical Analysis 本社、米国ミシガン州アナーバー

分光器を調整する技術員 ©Endress+Hauser

分光器を調整する技術員

Endress+Hauser Optical Analysisの集合写真 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Optical Analysis アナーバーでの集合写真

ラマン工場受け入れ検査 ©Endress+Hauser

ラマン 工場受け入れ検査

Kaiser のラボ職員 ©Endress+Hauser

ラマンラボラトリチームは、アプリケーションの実現可能性についてお客様のサンプルを評価しています。

  • 代表取締役社長

    John Schnake

  • 設立年

    1979

  • 従業員数

    101

ラマン分光法のコンピテンスセンター

  • 組み込み制御テクノロジー: 複数のアナライザーやプローブのラマンスペクトルデータをシームレスかつ継続的に収集し、一度に最大数か月間照合することができます。

  • ラボからプロセスへのスケーラビリティ:化学分析をラボから生産環境に導入することで、プロセス効率化を実現し、製品品質を確保できます。

  • さまざまなアプリケーションに対応するサンプリングソリューション: 化学、ポリマー、製薬、およびバイオプロセス(細胞培養、発酵、下流工程、ラボ、GMPアプリケーション)のin situモニタリングのための長期的な測定安定性を実現します。

  • あらゆる状態での製品サンプリング: 専用の光ファイバーサンプリングプローブを使用して、あらゆる設置環境で固体、液体、気体の化学分析を可能にします。

  • 堅牢なコンプライアンスおよび管理システム: ISO:9001:2015に登録され、ISO14001:2015、およびANSI Z10-2012の認証を取得した唯一のプロセスラマン組織との連携が、cGMPへのシームレスな移行を実現します。