キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
圧力伝送器 Cerabar PMP63B

Cerabar PMP63B – デジタル圧力伝送器

静圧式レベル、絶対圧、ゲージ圧を高精度に測定

PMP63B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    標準:
    最高 0.05 %
    高精度校正:
    最高 0.025 %

  • プロセス温度

    標準:
    -40°C~125°C (-40°F~257°C)
    ダイアフラムシール:
    -70°C~250°C (-94°F~482°F)

  • 圧力測定範囲

    10 kPa~10 MPa
    (1.5 psi~1500 psi)
    ゲージ圧/絶対圧

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS316L相当
    アロイC

  • 計測セル

    10 kPa~10 MPa
    (1.5 psi~1500 psi)
    ゲージ圧/絶対圧

アプリケーション

Cerabar PMP63B は、液体および気体の静圧式レベル測定、ならびに絶対圧およびゲージ圧測定に対応する最新世代の圧力伝送器です。センサは 2 種類から選択可能で、Contite 技術を採用した金属測定セルは高い結露耐性を備え、低温プロセスに最適です。また、TempC メンブレンを備えたダイヤフラムシール仕様では、温度変動の影響を大幅に低減します。

堅牢な設計と衛生規格への準拠により、erabar PMP63B は食品・飲料およびライフサイエンス業界の以下のようなアプリケーションに最適です:

  • 低温プロセスや保冷タンクにおける静圧式レベル測定

  • 牛乳や医薬品などの製品移送時におけるプロセス配管の圧力監視

  • 細胞培養や発酵プロセスの上流工程で使用される加圧タンクにおける静圧レベル測定およびヘッド圧測定

  • SIP(Sterilization-in-Place)工程におけるクリーンスチーム配管の圧力監視

利点

  • TempC メンブレン、または高度な結露耐性を備えた Contite 技術センサによる高い測定信頼性と運転安全性

  • PROFINET over Ethernet‑APL、PROFIBUS PA、HART による柔軟なシステム統合

  • 機器ディスプレイ、Web サーバ、SmartBlue アプリによるガイド付きセットアップで容易な立ち上げ

  • Heartbeat Technology による機器検証およびプロセス監視が可能

  • IEC 61508 に基づき SIL2/3 の安全アプリケーション向けに開発され、国際的な防爆認証に対応

  • Ethernet-APLのロゴ
    Ethernet-APL製品ラインナップ

    プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • 革新的なTempCメンブレン

    ダイアフラムシールを用いた圧力および差圧計測で高い精度とプロセス安全性を実現

  • SmartBlue App

    快適な場所からすべてのデバイスを安全かつ確実にアクセスするところを想像してみてください:Bluetooth®ワイヤレステクノロジを使用したSmartBlue App を利用すれば、Endress+Hauser社製機器の設定、操作、保守が快適、且つ安全に行えます。

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性