Ethernet-APL製品ラインナップ
シンプルかつ高速なデジタル通信が可能なEndress+Hauserの製品
Ethernet-APLは従来のイーサネットの機能を拡張し、長距離伝送、容易な設置、防爆設計といったプロセス産業の厳しい要件を満たします。Ethernet-APLでは2線式ケーブルによる高速通信と電源供給が可能なため、測定機器などの現場に設置される機器に最適です。Endress+HauserはEthernet-APLに適合した計測機器を豊富にご用意しております。
Endress+Hauserは、Ethernet-APL対応の計測機器をご用意しております。
Ethernet-APLとは何か?簡単にご説明します。
Ethernet-APLではさまざまなタイプのトポロジーを設定できます。
Endress+Hauserは、Ethernet-APL対応の計測機器をご用意しております。
Ethernet-APLとは何か?簡単にご説明します。
Ethernet-APLではさまざまなタイプのトポロジーを設定できます。
- PROFINET PAプロファイル4、冗長システム(S2)、動的な再設定
- リモートアクセスによりパラメータ設定、トラブルシューティング、およびその他機能(レポートなど)を可能にする組込みWebサーバー
- FDIパッケージを使用した最先端のシステム統合
- Heartbeat Technologyによる継続的な診断、検証、監視
- タッチ操作に対応したWebサーバーおよびアセット管理のHMI、周期通信(PROFINETのGSDなど)のためのデバイスドライバを機器内に格納 操作が容易なガイド付きパラメータ設定
Ethernet-APLは、プロセス産業の要件を満たすために開発されたEthernetの新しい物理層です。あらゆる種類の産業用イーサネットプロトコル、または標準イーサネットアプリケーションをEthernet-APLと組み合わせることができます。 Endress+Hauserは、初のEthernet-APL対応機器としてPROFINET計装を発売しました。他のプロトコルについても順次対応予定です。
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44 000 gal/min)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F)
ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F)
ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング: PFA; PTFE
電極: 1.4435 (SUS F316L 相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金; チタン
精度
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.025 %
プロセス温度
標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
圧力測定範囲
40 kPa~70 MPa
(1.5~10,500 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、金メッキ
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、
金メッキ
計測セル
40 kPa~70 MPa
(6~10,500 psi)
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75% 体積流量(オプション):±0.65%
体積流量(蒸気、気体):±1.00%
質量流量(飽和蒸気):±1.7%(温度補正)、±1.5%(温度/圧力補正)
質量流量(過熱蒸気、気体):±1.5%(温度/圧力補正)、±1.7%(温度補正 + 外部の圧力補正)
質量流量(液体):±0.85%
測定範囲
液体:0.2~2100 m³/h (0.15~1520 ft³/min)
測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F)
蒸気、気体:1.5~28000 m³/h (0.9~16600 ft³/min)
測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F)
高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、20K
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M); CX2MW アロイ C22、2.4602と同等
DSCセンサ: 1.4404 (SUS316または316L相当); UNS N06022 アロイ C22、2.4602と同等
プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはF316L相当); 2.4602
精度
+/-1 mm (0.04 in)
プロセス温度
-196~+450 °C (-321~+842 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...16 MPa (2320 psi)
最大測定距離
80 m (262 ft)
主要接液部
SUS316L相当 または PTFE (SUS316相当外装付フランジ)
精度
+/-1 mm (0.04 in)
プロセス温度
-40 °C~+200 °C (-40 °F~+392 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空…2.5 MPa (363 psi)
最大測定距離
80 m (262 ft)
主要接液部
PEEK または PTFE
最大測定誤差
標準:
最高 0.05 %
高精度校正:
最高 0.035 %
精度
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.035 %
プロセス温度
-40~+110 °C
(-40~+230 °F)
測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
圧力測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
金メッキ
最大プロセス圧力
42 MPa(6300 psi)
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
接液部材質
SUS316L相当、
アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
計測セル
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44,000 gal/min)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F)
ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F)
ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング: PFA; PTFE
電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金;
チタン; Duplex 1.4462 (UNS S31803)
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション)
体積流量 (液体): ±0.10 %
質量流量 (気体): ±0.25 %
密度 (液体): +/-0.2 kg/m³ (標準)、+/-0.1 kg/m³ (オプション)
測定範囲
0~2,400,000 kg/h (0~88,183 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+205°C (–58~+401 °F)
オプション: –196~+150 °C (–321~+302 °F)"
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
接液部材質
計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当); 低温アプリケーションに適したステンレス
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
iTEMP TMT86
温度伝送器
危険なエリアで使用可能で、2つのユニバーサルセンサー入力とEthernet-APL™を備えた、ヘッド型またはフィールドデバイスとしてのPROFINET®温度伝送器
精度
(Pt100、-50~200 °C) <= 0.1 K
(Pt100、-58~392 °F) <= 0.18 °F
Ethernet-APL: 賢く、速く、デジタルに
Ethernet-APLは、オープンで、将来を見据えた産業用モノのインターネット(IIoT)に対応するように設計されています。
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。