キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

プロセスガスアナライザ

効率的なプロセス制御のための実証された測定技術

プロセスガスアナライザのヘッダー画像
14 製品
フィルタ X icon

プロセスガスアナライザ

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。

プロセスガスアナライザについて

最新のガス分析とプロセス測定技術は、資源不足やエネルギー輸送にかかるコストの増大によって求められるさらなる効率化など、重要な課題を解決するためにプロセス産業をサポートすることができます。世界的に規制や法律が厳格化される中、環境への配慮がますます重要になっています。グローバル化や新興国との競争激化は、世界的な市場と競争のチャンスをもたらしますが、同時にリスクにもなります。弊社は、実績のあるソリューションと卓越した専門知識を活かして、お客様やパートナーを全面的にサポートし、製造システムおよびプロセスの効率を高めるカスタマイズされたソリューションを共同で開発することができます。

体系的なアプローチによる効率化

システムソリューションの計画・設計・設定において数十年にわたる経験を有する弊社は、お客様にとって信頼できるパートナーです。プロセスガス分析(PGA)用のシステムはモジュール式設計で、個々の要件に合わせてカスタマイズされます。また、プロジェクトの計画から耐用期間中のメンテナンスまで、プロジェクト全体を通じて、きめ細かい個別のアドバイスと柔軟なサービスも提供します。これにより、スケジュールの効率化、コストの削減、リスクの低減につながります。

In-situ技術:迅速かつ改ざんのない測定結果を得るための最適なソリューション

弊社の革新的なin-situ測定技術により、計測機器をガスが流れる導管内や測定場所に直接設置することが可能です。この機器ソリューションは、特に、応答時間が非常に短く、メンテナンス要件が最小限であることが特徴となっています。測定は、ガス導管全体にわたって行われます(クロスダクトタイプ)。または、測定プローブタイプの場合は、より長い測定パスで行われます。これにより、in-situガスアナライザは抽出ソリューションと比べて、より代表的な測定値を提供することができます。

In-situ測定技術の利点:

  • 改ざんのない直接測定
  • 迅速な測定 – ほとんどリアルタイム
  • わずかなメンテナンス作業

抽出技術:厳しい条件下でも正確な測定結果

弊社の抽出ガスアナライザは、幅広いアプリケーションに使用できます。ガス流の一部は、選択された測定プローブを介してガス導管から取り出され、調整された後、一定の条件下でアナライザモジュールに供給されます。サンプリング、調整から分析に至るまでのガス処理全体が、個別の測定作業に合わせて最適に設計されています。この柔軟性により、腐食性ガス、可燃性ガス、有毒ガスを、高温、高圧、粉塵負荷などの厳しいプロセス条件下でも測定することができます。

抽出ガス分析の利点:

  • 高い柔軟性
  • さまざまなプロセス条件下でも測定可能
  • 非常に正確な測定

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon ダウンロード
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon ダウンロード