Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbusは、2線式アーキテクチャを使用して、 フィールド機器と制御システム間のデジタル通信を可能にします。

FOUNDATION Fieldbusのロゴ

FOUNDATION Fieldbusを使用すると、制御システム、オペレーティングシステム、アセット管理システム内で機器データを直接利用できるようになります。

認証取得機器は相互運用性を備えており、FOUNDATION Fieldbusの本質安全設計により、信頼性の高い通信と安全性の高い運転が求められる危険場所アプリケーションに適合します。

主要な技術特性

プロトコルカテゴリ

フィールドバス通信

主要なバージョン

FOUNDATION Fieldbus高速イーサネット - FF HSE(100BASE-TX)

FOUNDATION Fieldbus H1 - FF H1(IEC 61158-2)

代表的なアプリケーション

プロセスオートメーション

通信原理

FOUNDATION Fieldbus HSE:IPベースの通信

FOUNDATION Fieldbus H1:マンチェスタバス給電(MBP)

ネットワークトポロジー

リニアバスおよびトランク/スパー

ネットワークコンポーネント

フィールドバスインタフェース、パワーコンディショナー、フィールドバリア、中継端子箱、バスターミネータ

対応ビットレート

FOUNDATION Fieldbus HSE:100 Mbps

FOUNDATION Fieldbus H1:31.25 kbps

本質安全オプション

FOUNDATION Fieldbus HSE:あり

FOUNDATION Fieldbus H1:あり

制御システム統合

EDD(Electronic Device Description)

アセット管理統合

EDD、FDT、FDI

標準化団体(SDO)

シームレスな統合を保証するために、FOUNDATION Fieldbus機器はFieldbus Foundation認定の独立系研究所で試験され、証明を受けています。さらに、Endress+Hauserのすべての機器は、主要なすべてのホストシステムサプライヤーが提供するシステムとの適合認定を得てリリースされており、標準的な動作条件下で関連するあらゆるDCSシステムとの適合性試験を受けています。

FOUNDATION Fieldbus機器の情報(パラメータ、ステータスなど)には、FDTフレームやDD操作ツールを使用してアクセスできます。Endress+Hauserでは、すべてのFOUNDATION Fieldbus機器用のDTMとEDDを提供し、これらを各アセットツールに統合しています。機器説明ファイルおよび証明書は、各製品のダウンロードエリアから取得できます。

Endress+HauserのFOUNDATION Fieldbus対応機器の豊富な製品ラインナップをご紹介します。

108 製品
並べ替え:
フィルタ