アプリケーション
Conducal CLY421は、超純水アプリケーションで使用される導電率測定機器に最適な校正用ツールです。機器の検証と校正に対して認証取得済みの比較測定と完全なトレーサビリティを提供します。さらに、医薬工業の要件に完全に準拠します。Conducalは堅牢なポータブル型のケースに収められており、バッテリー稼働式のLiquiline変換器が付属するため、現場で柔軟な校正が可能です。
Conducal CLY421は、製品の品質を左右する導電率測定機器用のポータブル型校正/検証ツールです。20 µS/cmまでのあらゆる超純水アプリケーションに最適です。
ライフサイエンス産業
食品産業
半導体産業
国際基準(NISTおよびDAkkS)のトレーサビリティにより高い規制要件を満たします。
利点
工場出荷時の校正によりNISTおよびDAkkS標準へのトレースが可能
Conducalの工場出荷時の校正はASTM D-5391に準拠
ASTM D-5391準拠の調節/監視機能付き流通ホルダ
リファレンスシステムによりプロセスのサンプルと比較する高精度の校正
実用的な流通ホルダにより比較測定の設定を迅速化
携帯用ケースとバッテリー稼働式のLiquiline変換器が付属するため、現場で柔軟な校正が可能
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Conducal CLY421
超純水アプリケーション用の導電率校正キット
EN JA 27/02/202313/12/2012言語:
日本語
バージョン:
27/02/2023
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
TI00496CJA_0222-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Conducal CLY421
超純水アプリケーション用の導電率校正キット
EN JA 23/02/202313/12/2012言語:
日本語
バージョン:
23/02/2023
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA00496CJA_0222-00.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
言語:
日本語
バージョン:
12/01/2024
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications言語:
英語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen言語:
ドイツ語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
アクセサリ
71186335 (European Union)
Akkupack Li Ion 14,4V 2,4Ah
言語:
英語
バージョン:
29/04/2021
ファイルサイズ:
5.2 MB
ファイル名:
MSDS_71186335_(EU).pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: Conducal
Product root: CLY421-
Declaration number: EC_00152_02.16EN JA 01/06/2017言語:
英語
バージョン:
01/06/2017
ファイルサイズ:
252 KB
ファイル名:
EC_00152_02.16.pdf
-