Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
光学式相分離器CUD33

コンパクト濁度計CUD33

食品・飲料アプリケーションにおける製品歩留まりの最大化と洗浄プロセスの最適化を実現する光学式相分離器

CUD33
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
5年間保証

信頼にこたえる品質

Fundamental製品には、5年間の延長保証が付いています。これは製品の耐久性と性能に対する弊社の自信の証です。

保証が必要となる場合には、最小限の事務手続きで迅速な交換を実現させ、お客様に安心を提供し、お客様のスムーズな運用をサポートします。

保証の適用条件

延長保証は特定の条件下で適用されます。詳細については、当社ウェブサイトの各国ページに記載されている現地の一般取引条件(GTC)をご参照ください。

仕様一覧

  • 測定範囲

    濁度 0~100%

  • プロセス温度

    -10~100°C
    135 °C(最大 2 時間)

  • プロセス圧力

    0~2 MPa (0~290 psi) 絶対圧

アプリケーション

コンパクト濁度計CUD33は、食品・飲料アプリケーションにおいて信頼性が高く、リソースを節約できるCIP洗浄が可能です。相分離技術の向上により、ミルク/水などの測定物の変化を迅速かつ確実に検出し、製品生産量を最大化できます。4~20 mA出力を搭載しており、あらゆる変換器や制御システムに容易に接続できます。さらに、相分離アプリケーションで一般的に使用されるすべてのプロセス接続(G1/2"ネジ、バリベント、トリクランプ接続)に対応しています。

光学式散乱光測定機器CUD33は、以下の用途におけるさまざまな製品の検出と識別に最適です。

  • 乳製品と水の相分離

  • ビール醸造における酵母と水の相分離(例:酵母回収)

利点

  • 収率の最大化:CIPプロセスの各フェーズを迅速に検出し、相変化を正確かつ迅速に識別できるため製品ロスを回避できます。

  • コンパクトなデザイン:取付寸法が小さいため、スペースを節約して狭い場所でも相分離器を設置できます。

  • 取扱いが容易なメンテナンスフリーの設計:CIPサイクルに関係なく、必要なメンテナンスは年1回のボールレンズ洗浄のみです。交換可能なシール材質を使用しない革新的な設計により、Oリングの交換や継続的なメンテナンス作業が不要です。

  • 信頼性の高い測定:独自のボールレンズにより、気泡による干渉を防止します。

  • 容易な設置:各種プロセス接続に対応しており、配管への設置が容易です。コンパクト濁度計をPLCに接続するだけで測定値が出力されるため、追加の設定は必要ありません。

  • 適合性:相分離器は、3-A、EHEDG、EU食品接触材料(EC)1935/2004、米国食品接触材料FDA CFR 21など、関連するすべてのサニタリ認証に準拠しています。

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products