-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
|
英語版 - 12/2011 |
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
この製品は該当地域ではご利用いただけません
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
塩素 / 二酸化塩素 および pH/ORP センサ
- 塩素/二酸化塩素、pH、温度 : 0/4-20 mA - Profibus- HART + 0/4-20 mA
Liquisys CCM223は遊離残留塩素のpH補償機能を搭載した標準的な塩素変換器です。プロセスとセンサに対する継続的な妥当性チェックにより、操作上の安全性を強化しています。リレーやフィールドバス通信など、お客様の測定内容に合わせてさまざまなハードウェアおよびソフトウェアモジュールをお選びいただけます。また、モジュールデザインを採用しているため、変換器をいつでもアップグレードできます。メニューによる操作および校正が容易なため、迅速かつ簡単に設定と操作を行えます。
Liquisys CCM223変換器は、全塩素、遊離残留塩素、二酸化塩素、pH用のあらゆるアナログセンサと組み合わせて、以下のアプリケーションで使用できます。
水処理・廃水処理
- 殺菌工程の制御および監視
- 隔膜テクノロジによる脱塩
- プールおよびジャグジー
- ガス洗浄装置
食品および飲料産業
- プロセス水の殺菌
発電所
- 冷却水の殺菌
Liquisys CCM223は以下のプロトコルとインターフェイスに対応します。
0/4...20mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
操作上の安全性が向上:継続的なプロセスチェックシステム、設定可能なアラーム機能、校正妥当性チェック
高信頼性の塩素およびpH制御:流量監視用に電流入力を装備(コントローラのシャットダウンまたはフィードフォワード制御用)
操作とサービスが容易:直感的なユーザインターフェイス、塩素およびpHの校正が容易、手動接点制御のための直接アクセスが可能
メンテナンスの削減:アラームまたはリミットスイッチにより自動洗浄機能(Chemocleanを使用)を実行
あらゆるアプリケーションに適合:多様な拡張性。P(ID)コントローラ、タイマーなどにより、あらゆるプロセスに柔軟に適合させることが可能
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine
Transmitter for chlorine sensors
| EN | JA | ||
|
24/10/2013
|
|
|
|
|
20/06/2011
|
|
|
|
|
01/07/2006
|
|
|
|
|
01/09/2000
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/07/2006 |
|
ファイルサイズ: |
851 KB |
|
ファイル名: |
TI214c_388c_058c_114cja_0706_1010.pdf |
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
| EN | JA | ||
|
01/10/2005
|
|
|
|
|
01/07/2002
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/10/2005 |
|
ファイルサイズ: |
541.4 KB |
|
ファイル名: |
BA208CEN.pdf |
遊離塩素/二酸化塩素/全塩素センサ用変換器
| EN | JA | ||
|
01/10/2025
|
|
|
|
|
18/07/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/10/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
|
ファイル名: |
KA01758CJA_0225-00.pdf |
Central modules
| EN | JA | ||
|
10/09/2026
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
10/09/2026 |
|
ファイルサイズ: |
397.7 KB |
|
ファイル名: |
EA01847CEN_0126-00.pdf |
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)
| EN | JA | ||
|
07/06/2005
|
|
|
|
|
27/09/2004
|
|
|
|
|
29/02/2004
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
07/06/2005 |
|
ファイルサイズ: |
2.5 MB |
|
ファイル名: |
XA194CA3.pdf |