Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
product picture of the smoke detector VISIC50SF

VISIC50SF
smoke detector

Early and reliable fire detection in tunnels

IVIS50
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定原理

    前方散乱光

  • 測定変数

    視認性(K値)

  • 測定範囲

    視認性(K値):0 ... 150 km⁻¹
    温度測定(オプション):-30 ... +70 °C

  • 周囲温度範囲

    –20 °C ... +55 °C

  • 適合規格

    ASTRA「ガイドライン - 道路トンネルの火災検知」(2007年)
    RABT 2006

アプリケーション

The smoke detector to ensure fast and reliable smoke detection when tunnel fires occur. There is no need for alignment or parameter setting. With its IP6K9K enclosure rating, the VISIC50SF is able to withstand harsh ambient conditions inside the tunnel, also tunnel washing operations. During the design phase, particular importance was placed on ensuring reliable operation and long maintenance intervals. There is an optional version available with heating for fog evaporation.

  • Cold smoke detection in road tunnels for early fire detection

  • Smoke detection in areas with corrosive environments


Device properties:

  • Visibility (K value) measured according to the scattered light measurement principle

  • Highly available – no moving parts

  • Quick and reliable smoke detection

  • Software developed in accordance with EN 61508 (SIL1)

  • Low faulty alarm rate

  • Fog evaporation through integrated heating element (optional)

利点

  • Perfect addition to temperature cables thanks to earlier and faster detection

  • High levels of reliability and operational safety

  • No need for protective measures during tunnel cleaning

  • Immune to gantry fog

  • Flexible connection options, easy to extend and integrate into existing networks

  • Low level of effort due to simple mounting and quick commissioning

  • PROFIBUS Logo
    PROFIBUS

    PROFIBUS is a fieldbus communication standard used to connect field devices and control systems across industrial plants.

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products