Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

表面温度計

基本的な用途から困難な用途まで、幅広い産業アプリケーションに対応する非挿入型温度計

表面温度計
2 製品
並べ替え:
フィルタ

表面温度計

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。

表面温度計について

非侵襲温度計は、配管、リアクタ、タンクの外表面に接触するだけでプロセス温度を測定できます。あらゆる産業分野で使用できますが、特に厳しいプロセス条件下での用途に適していますエネルギー監視や安全監視のための既設設備への後付け設置、一時的な温度測定に最適です。測定ポイントを配管上の任意の位置に柔軟に配置できるほか、設備内の異なる配管間での使用も可能です。

アプリケーション

表面温度センサアセンブリは、高流速、高プロセス圧力、高粘度流体や腐食性流体、摩耗性流体、ピギング工程、および小口径配管などの厳しいプロセス条件に最適です。そのため、化学・石油化学、電力・エネルギー、鉱業・鉱物・金属などの重工業分野に適しています。

特長

  • プロセス流体との非接触測定
  • 漏洩リスクの排除
  • 大規模なエンジニアリング作業が不要(保護管の共振周波数計算など)
  • プロセス停止不要で設置可能
  • 後付け設置および一時的な測定にも容易に対応
  • 流れへの影響なし
  • 腐食性流体や摩耗性流体による保護管摩耗の防止

加熱炉、加熱ヒーター、熱交換器用のカスタマイズされた表面温度計

配管表面の温度を測定することにより、この表面ポイントアセンブリは、配管内壁の付着物確認のために使用されます。本機器はお客様の仕様に合わせて設計・設置され、振動、腐食、熱膨張差による相対的な移動など、最も過酷な動作条件下でも最適な熱連続性を保証します。表面ポイント温度計のカスタマイズ構成については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

技術仕様

  • 強化型先端付きの熱電対センサ
  • さまざまな高品位の材質
  • 最適化された膨張コイルによる熱変形の補正
  • 既存のプロセス接続との適合性
  • 機器全体のATEX Ex-d認証取得
  • 曲げ可能なセンサシース
  • 各種タイプの配管接続:くさび形、ねじ込み式またはボルト締め接続、固定ガイドブラケットまたはクリップ、特注形状のパッド

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Achieve superior accuracy, increased safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611 across heavy industries.
download icon ダウンロード
document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon ダウンロード