プロセス表示器およびコントロールユニット
あらゆる産業に対応可能なプロセス表示器およびコントロールユニット
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
RIA15
プロセス表示器
ループ電源の本質安全防爆構造(Ex ia)認証のプロセス表示器であり、4~20mA信号またはHART®プロトコル用のフィールドデバイスまたはコントロールパネルデバイスとして使用されます。
入力
1 x アナログ 4~20 mA/HART®
出力
定義されていません
動作表示
液晶ディスプレイ17 mm(0.67")
5桁
7つのバーグラフ
単位/タグのプレーンテキスト表示
バックライト付き
電源
ループ電源
入力
2 x ユニバーサル(電流、電圧、R、RTD、TC、抵抗)
出力
2 x アナログ(電流、電圧)
動作表示
液晶ディスプレイ
7セグメント
マルチカラー
バーグラフ
タグ/単位
エラー発生時には色が変化
電源
幅広い電源 AC/DC 24~230 V (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
入力
2 x ユニバーサル(U、I、R、RTD、TC)
出力
1 x ループ電源
動作表示
バックライト付きマルチカラー液晶ディスプレイ
白/黒/黄色
バーグラフ
単位
タグ
アラーム警告のテキスト表示
電源
AC/DC 20...250 V
入力
2 x ユニバーサル(U、I、R、RTD、TC)
出力
2 x アナログ出力(I、U)1 x ループ電源
動作表示
バックライト付きマルチカラー液晶ディスプレイ
白/黒/黄色
バーグラフ
単位
タグ
アラーム警告のテキスト表示
電源
AC/DC 20...250 V
RIA14
プロセス表示器
ループ電源の耐圧防爆構造(Ex d)認証のプロセス表示器であり、4~20mA信号用の現場機器として、HART®プロトコルに透過的に対応しています。
入力
1 x アナログ 4~20 mA
出力
1 x オープンコレクタ
動作表示
液晶ディスプレイ20 mm(0.79")
5桁
バーグラフ
プレーンテキスト表示
電源
ループ電源
RIA16
プロセス表示器
ループ電源の本質安全防爆構造(Ex ia)認証のプロセス表示器であり、4~20mA信号またはHART®プロトコル用のフィールドデバイスとして使用されます。
入力
1 x アナログ 4~20 mA
出力
1 x オープンコレクタ
動作表示
液晶ディスプレイ26 mm(1.02")
5桁
バーグラフ
プレーンテキスト表示
電源
ループ電源
製造中止
後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
RIA452
製品名
RIA452
ポンプ制御ユニット付プロセス表示器
製品ステータス
In phase out
生産終了日
7/2025
受注停止
2/2026
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
12/2032
修理期間
7/2035
メンテナンス方法
入力
1 x アナログ(U、I、RTD、TC、R)
出力
1 x アナログ(U、I)
1 x 変換器電源
動作表示
マルチカラー液晶ディスプレイ
照明付き
バーグラフ
電源
AC 90~250 V
AC 20~28 V
DC 20~36 V
RID14 process indicator
Loop-powered Ex d process indicator as a field device for FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® with up to 8 input channels
入力
FOUNDATIONフィールドバスプロトコル
PROFIBUS PAプロトコル
出力
定義されていません
動作表示
高コントラストバックライト付き液晶ディスプレイ、バーグラフ付き
タグ/単位
電源
定義されていません
RID16 process indicator
利用不可
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device for FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® with up to 8 input channels
入力
FOUNDATIONフィールドバスプロトコル
PROFIBUS PAプロトコル
出力
定義されていません
動作表示
高コントラストバックライト付き液晶ディスプレイ、バーグラフ付き
タグ/単位
電源
定義されていません
プロセス表示器およびコントロールユニット
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
プロセス表示器およびコントロールユニットについて
プロセス表示器がアナログ測定値の表示、評価、計算を行います。大型ディスプレイにより、あらゆる周囲条件において優れた視認性が提供されます。ユニバーサル入力によって、電流、電圧、RTD、TCの接続が実現します。ループ電源式表示器には電源が必要なく、電流測定回路内で汎用的に使用できます。本質安全アプリケーションに設置することも容易です。フィールドバス表示器はあらゆるバス機器に対応し、バス上で通信される値を表示することが可能です。
製品ラインアップの説明
プロセス表示器およびコントロールユニットの当社製品ラインアップは以下に対応:
- パネル取付けおよびフィールド取付け用のプロセス表示器
- 危険場所に直接設置可能なループ電源式プロセス表示器
- 1つの機器で最大4つの値に対応するHARTディスプレイ付きプロセス表示器
- 制御機能付きプロセス表示器(リミット値監視、計算、差圧、リニアライゼーションなど)
- フィールドバスシステムに統合するためのフィールドバス表示器
©Endress+Hauser
測定原理:ループ電源式表示器
この表示器には電源が必要なく、4~20 mA電流測定回路内で汎用的に使用できます。本質安全アプリケーションに設置することも容易です。これは、測定値の明確な視認性が必要とされる場所、または設置条件に起因して機器ディスプレイの読み取りが困難な場所で使用されます。あらゆる環境条件下でプロセス値を高コントラスト表示できることが、大きな特長となっています。
測定原理:フィールドバス表示器
この表示器はあらゆるバス機器に対応し、バス上で通信される値を表示することが可能です。
PROFIBUS® PAバージョンの機器は、独自の機器アドレスを持たない純粋なリスナーの機能を果たします。
Foundationフィールドバス表示器は、機能ブロック接続を使用してリスナーモードまたは標準モードのどちらかで操作できます。
測定原理:制御機能付き表示器
制御機能付き表示器では、いくつかの機能を組み合わせることが可能です。
- アクティブバリア
- 変換器
- リレー付きコントロールユニット
優れたディスプレイとこれらの機能の組み合わせにより、現場での最高の快適性と機能性が提供されます。
利点
- 優れた費用対効果
- 迅速、容易、快適な設定および操作
- 現場での測定値表示により安全性が向上
- 取得済み国際認定:防爆、GL/船級認定、SIL、WHG
- バスシステムへの統合が快適かつ容易
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
ダウンロード
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。