Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ユーティリティ設備における蒸気の消費と分配の改善

蒸気プロセスの最適化は、蒸気の品質測定とその継続的な監視から始まります。

蒸気消費プロセスのプラント作業員
蒸気、消費、プロセスでの機器の使用 ©Endress+Hauser

蒸気利用と安全性:ボイラー管理とフィード水

蒸気は、さまざまな産業で重要な熱伝達媒体として利用されています。その生成から分配、さらに利用までの全過程で、安全性が厳しく求められます。高温高圧の環境は安全上のリスクがあるため、ボイラーの運転水準を正確に管理し、ウォーターハンマの発生を防止することが必要となります。さらに、高品質のフィード水の供給も重要な要素となります。

蒸気の効率活用:エネルギー効率の監視

蒸気は産業プロセスへの効率的なエネルギー伝達手段でもあります。蒸気は、結露時に潜在エネルギーをプロセスに伝達するため、蒸気の乾き度が極めて重要になります。最適なエネルギー 効率は蒸気が完全に乾燥したときに得られ、蒸気がわずかでも水分を含んでいるとエネルギーの浪費や経済的損失につながります。蒸気の有効活用が最も重要です。

次に、ボイラーおよび熱エネルギー利用箇所(熱交換器など)におけるエネルギー効率を継続的に監視することが求められます。ISO 50001やISO 14001といった関連規格を遵守するとともに、非効率なプロセスを特定し改善していく必要があります。

これらの機器でプロセスを可視化し、安全性を向上させましょう

蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガスのエネルギー管理は、適切な計装の実装から始まります

必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。eBookのダウンロードが可能になります。

弊社エキスパートにお客様の製造における課題をご相談ください

エネルギー削減に関するその他のリソース