キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

RNシリーズ:信頼性の高い信号処理とコンディショニング

安全システムにおいて電力供給、スイッチング、信号分配を安定して行う新しいインターフェース

公開日: 15.09.2021

スマートな電源

NAMUR信号変換、ラインエラーモニタ、電気的信号絶縁、信号分配、双方向通信が可能なHARTスルーによる出力信号増幅などのスマートな機能により、オペレータは規模の大小にかかわらずシステムの制御および柔軟な構築ができるようになり、資産の保護やプロセス内におけるデータ信号の整合性維持が可能になります。

RNシリーズの特長

  • RN22:アクティブ/パッシブバリア)、信号分配器 、DC電源

  • RN42 *: アクティブ/パッシブバリア、AC/DCマルチ電源

  • RLN22 / RLN42 *:NAMUR変換器(絶縁アンプ)

  • RNO22:出力変換器(絶縁アンプ)

  • RNB22:システム電源(単一または冗長)

  • RNF22:電源供給/エラー伝送モジュール

* 幅広い電源(AC/DC 24~230 V)に対応する機種

一般的なアプリケーション例

2線式および4線式(4~20 mA)機器Cerabar PMP71、Proline 200/300、ModuLine TM131など)

  • RN22アクティブバリア、HARTスルーによるセンサ電源

データマネージャ (Memograph M RSG45など)

レベルリミットスイッチLiquiphant FTL51など)

  • RLN22またはRLN42 NAMUR変換器(絶縁アンプ)

アクティブコンポーネント(コントロールバルブ、アクチュエータなど)

  • RNO22出力変換器(絶縁アンプ)

  • RNB22AC 230 V/110 VからDC 24 Vのシステム電源

  • RNF22電源供給/エラー伝送モジュール、冗長化電源

シームレスなシステム統合

RNシリーズのインターフェースモジュールはすべてEndress+Hauser機器に完璧に統合でき、他社製機器と組み合わせてもシームレスに動作します。12.5 mmの幅に最大2つのチャンネルを設けたコンパクトな省スペースハウジングは、標準的なDINレールや制御キャビネットにプラグアンドプレイで取り付けられます。

産業を問わず、容易な選択と調達、設置、設定、トラブルシューティング、サービスに至るまで、弊社の製品を導入することでライフサイクルのすべてのフェーズにおいて煩雑さが解消されます。

プレスリスト

今後のプレスリリース&ニュースを直接メールボックスで受け取ることができます。Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.