Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

工業煙道ガスのNOx低減を最適化するソリューション

プロセスの最適化と排出基準値への適合を実現する、迅速で信頼性の高い測定技術

プロセスの最適化と排出基準値への適合を支える迅速な測定

画像は利用可能な解決策の例を示しています

エネルギー集約型プロセスでは化石燃料を大量に消費するため、多くのNOxが発生します。こうした排出量を地域ごとの基準値まで低減するため、多くの場合、アンモニアを用いたDeNOxシステムが使用されます。この脱硝プロセスでは、残留NOxを最小限に抑えながら余剰アンモニアの排出を防ぐため、アンモニアの注入量を適切に制御することが重要です。Endress+Hauserの直接測定型アナライザソリューションは、このプロセスにおけるNOxおよびアンモニアスリップの監視に最適です。 

ソリューションの概要:

対象産業:
化学産業
水・排水・廃棄物
石油・ガス/海事産業
鉱業、鉱物および金属
電力・エネルギー

ハードウェアおよびソフトウェア:

  • リアクタ入口および出口でのNOx測定向けGM32直接測定型ガスアナライザ
  • リアクタ出口でのNH₃測定向けGM700直接測定型ガスアナライザ
  • クロスダクトタイプと測定プローブタイプを用意
  • システム全体への効率的かつ経済的な統合 
  • 自己監視機能により、メンテナンスコストを低減し、長期間のメンテナンスフリー運用を実現
  • 最新の排出管理を支える、排出データの連続取得、評価、保存、表示および伝送に対応したデータ収集処理システム(DAHS)
  • 機器やプラントの状態に加え、アプリケーションそのものも継続的に監視するデジタルソリューションである状態監視および関連監視サービス

サービス:

  • あらゆる要件に柔軟に対応できるモジュール型サービス契約
  • 現地サービス
  • システムエンジニアリング、技術コンサルティングおよび計画
  • プロジェクト管理
  • 出荷前立会検査
  • 現地新規調整
  • 立ち上げおよび試運転
  • 経験豊富なサービスエンジニアによるトレーニング
  • トラブルシューティングおよび修理
  • 必要に応じたリモートサポート

高精度な測定により、添加剤(NH₃)の使用量を最適化し、排出基準値への適合を実現

DeNOxシステム(SCR、SNCR)は、有害なNOxを窒素(N₂)と水(H₂O)へ変換することで排出量を低減します。これらはいずれも人や生物に無害な物質です。燃焼後にアンモニアまたは尿素水を注入し、触媒を用いるSCR方式、または触媒を用いないSNCR方式で脱硝を行います。この過程でNOxはアンモニアと反応し、窒素と水へと変換されます。

脱硝効率を高めながら排出規制に対応するためには、DeNOxリアクタ(SCR、SNCR)の入口と出口におけるNOx濃度を正確に把握することが重要です。さらに、リアクタ入口でのNH₃過剰供給によって発生するアンモニアスリップへの規制も強化されていることから、リアクタ出口でのNH₃スリップ監視も欠かせません。

Endress+Hauserは、DeNOxシステムの安定運転と高い稼働率の維持を支援する信頼性の高いソリューションを提供しています。直接測定技術を採用しているため、サンプルをアナライザへ搬送する必要がなく、分析時間を短縮できます。また、サンプル調製システムが不要なことから、システムコストやメンテナンス負荷の低減にもつながります。さらに、アンモニアの凝縮を防ぐことで、より高精度な測定と安定したプロセス制御を実現できます。

迅速で信頼性の高い測定技術

プロセス内で直接測定を行うため、迅速な測定が可能になります。また、システムコストの低減と測定精度の向上にもつながります。

お客様の要件に合わせたソリューション

プロセス用途では、それぞれの要件に応じたガスアナライザソリューションが求められます。Endress+Hauserは、さまざまな測定対象に対応できるソリューションを提供しています。

リアルタイム監視と予知保全による可用性の向上

デジタルサービスは、接続された機器をリアルタイムで監視し、センサやプラントの状態変化を早期に検知します。これにより、障害の早期発見や未然防止を支援します。

いつでもお客様をサポート

Endress+Hauserは、計画から試運転、運用、アップグレード、更新に至るまで、測定システムやプラントのライフサイクル全体をサポートしています。

製品ハイライト

/

Endress+Hauserのソリューションについて詳しく知りたい方はぜひご相談ください。専門コンサルタントがお客様のご質問にお答えします。

注釈