Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

高精度な測定ソリューションで、セメント製造プラントの予熱器性能を最適化

予熱器の最適化には、安定したプロセス条件を維持し、運転上の障害を防止するための、温度、圧力、ガス組成の正確な測定が不可欠です。

サイクロン段を備え煙道が接続されたセメント製造プラントの予熱塔

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

はじめに

予熱器の最適化で、安定したクリンカ製造を実現

信頼性の高い予熱器性能は、クリンカ品質の安定化と、セメント製造全体における熱効率の改善において重要な役割を果たします。キルンに到達する前の原料をどれだけ効果的に調整できるかは、サイクロン段における熱伝達の状態、ガス流の挙動、原料の流れによって決まります。わずかなバランスの乱れでも、分離性能を低下させ、熱損失を増加させるとともに、下流側の運転に支障を及ぼす可能性があります。

安定した稼働を維持するには、塔全体にわたる温度、圧力、および原料の流れの継続的な監視が不可欠です。高精度なサイクロン監視により、流量制限、ドラフトの不均衡、付着物の発生を早期に検知できるため、適時の対応が可能となり、運転状態の予測性が向上します。以降のセクションでは、各種ソリューションによる熱伝達の改善、予熱器の閉塞防止、プロセス制御の強化に加え、トレーサブルなデータと統合された産業オートメーションの実現についてご紹介します。

知見

温度プロファイルと予熱器のエネルギー効率の最適化

熱性能を最大限に引き出し、安定したクリンカ製造を確保するには、予熱塔全体にわたる効果的な熱伝達が不可欠です。気相から原料粉への熱エネルギー伝達の効率は、温度プロファイル、ガスと原料粉の相互作用、および熱回収によって左右されます。温度分布やガス流のわずかな乱れでも、熱交換性能が低下し、全体のエネルギー消費量が増加します。

  • 温度プロファイルを改善して熱性能を向上:iTHERM TM152およびiTHERM TM142Bを使用した温度測定により、サイクロン段全体にわたるガスと原料粉の相互作用を明確に把握し、熱的不均衡の検知と熱損失の抑制に貢献
  • 熱回収を低下させる温度のばらつきを検知:高温用熱電対温度計TAF11およびTAF16により、サイクロン段全体にわたる温度を正確に把握し、加熱の不均一や熱性能の低下を支援
  • 熱伝達挙動に影響する圧力変化を監視:Cerabar PMC71Bによるプロセス条件の確実な把握、安定した熱伝達の維持、および全体的なエネルギー性能の向上
/
原料の堆積測定の模式図 ©Endress+Hauser
原料の堆積測定の模式図

原料の堆積測定の模式図

知見

サイクロンの閉塞を検知し、原料の流れを制御

予熱塔全体における原料の流れは、円滑な運転を維持し、閉塞の発生を防ぐうえで重要な役割を果たします。浸漬管、ライザー、サイクロン段に原料が堆積すると、ガスと固体粒子の相互作用が妨げられ、圧力損失が増大し、分離効率が低下します。原料流の不均衡を早期に検知することで、操業停止を防止し、キルンへの安定した原料供給を確保できます。

  • 原料の堆積を早期に検知してサイクロンの閉塞を防止:Gammapilot FMG50により、浸漬管およびライザー内の原料の堆積を継続的に検知し、原料の流れが妨げられる前に閉塞のリスクを検知
  • 原料の堆積に伴う圧力上昇を監視:Cerabar PMC71Bにより、サイクロン段全体における抵抗の増大を把握し、原料の堆積や原料の流れの阻害を早期に検知
  • 予熱工程の安全性を最大化:線源容器FQG61により、サイクロンの閉塞防止に用いる放射線式測定の安全性を確保
  • 計装機器を遠隔で保守:リモート接続機能を備えたField Xpert SMT50Bにより、作業者の安全を確保しながら機器の稼働状態を維持
予熱塔におけるガス監視でプロセス制御と安定性を実現 ©Adobe Stock/bilanol
知見

ガス組成とプロセス挙動の監視

ガス組成と予熱システム全体のプロセス条件は、燃焼特性、化学反応、およびプロセス全体の安定性を左右します。ガス組成の変動、揮発成分の循環、空気流の条件は、原料の流れ、分離効率、下流側のキルン運転に直接影響します。継続的な監視により、プロセスの乱れを早期に特定し、予熱器のプロセス制御を強化できます。

  • プロセスガスの組成を監視して反応の進行状況を把握:MKASによるプロセスガス分析で、O₂、SO₂、CO、NOなどの成分の信頼性の高い測定を実現し、燃焼条件とそれが予熱器に及ぼす影響の評価を支援
  • ガスのトレンドとプロセス全体の性能の相関を把握:Netilionによる統合データ分析により、ガス組成、圧力、温度のトレンドを関連付けて分析し、システム統合や産業オートメーションの強化を支援
FAQ

効率的な予熱器運転に関するよくある質問

的確な予熱器監視と正確なデータにより、閉塞の防止、ガス分析の改善、予熱器運転の効率化を実現する方法をご紹介します。

注釈

こちらもおすすめ