化学成分の光学式分析
固体、液体、スラリー、気体用の包括的なラボおよびプロセス用光学式分析システム
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
Measured variables
Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility
Measuring medium
Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2
Analysis time
≥45 seconds
Measured variables
NO, NO2, NH3, SO2
Process temperature
≤ +550 °C
Ambient temperature range
–20 °C ... +55 °C Temperature change maximum ±10 °C/h
Hazardous area approvals
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
J22 TDLASガスアナライザ
実績ある技術により、天然ガス、バイオメタン(RNG)、二酸化炭素(CCUS)、および水素ガス中におけるH2 Oの信頼性の高い正確な測定を実現
危険場所で使用するための認定
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1 PESO / KCs / JPNEx Zone 1 INMETRO Zone 1 CNEx Zone 1 CSA Class I, Division 1 CSA Class I, Zone 1
被分析および測定範囲
H2S(硫化水素): 0~10 ppmv 0~500 ppmv その他の範囲は要問い合わせ
危険場所で使用するための認定
ATEX/IECEx/UKEx ゾーン 1 PESO / KTL / JPNEx ゾーン 1 INMETRO ゾーン 1 CNEx ゾーン 1 CSA Class I, Division 1 CSA Class I, ゾーン 1
レーザー波長
Starter:785 nm ベースモデル:532 nm、785 nm、1000 nm Hybrid:785 nm
スペクトル範囲
Starter 785 nm:300~3300 cm-1 ベースモデル532 nm:100~4350* cm-1 ベースモデル785 nm:100~3425* cm-1 ベースモデル1000 nm:200~2400 cm-1 Hybrid 785 nm:150~1890** cm-1 *<150 cm-1において低い信号対雑音(S/N)比 **<175 cm-1において低い信号対雑音(S/N)比
Measured variables
Dust concentration (after gravimetric comparison measurement), gas velocity, gas pressure, gas temperature
Process temperature
–20 °C ... +200 °C
Process pressure
–70 hPa ... 10 hPa
Supported products
FLOWSIC200, GM32, MCS100FT, MCS200HW, MCS300P, MERCEM300Z, VICOTEC320, VICOTEC450, VISIC100SF, VISIC50SF, DUSTHUNTER SB100, DUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100, MARSIC300, VICOTEC410, GMS800 (DEFOR + OXOR)
Data output
Monitoring Box frontend Alerts in the dashboard Notifications via email Data export (CSV) Data integration into foreign systems (API)
Hosting
Off-premise: https://monitoringbox.endress.com Industrial PC, other solutions on request
Contract type
SaaS (Software as a Service)
Process temperature
-40 °C ... +220 °C
Measuring range
Scattered light intensity: 0 ... 7.5 mg/m3 / 0 ... 3,000 mg/m3 Measuring ranges freely selectable; nine measuring ranges pre-configured (0 ... 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3)
Conformities
TÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variables
CO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range
0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
Conformities
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measured variables
CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
Ambient temperature range
+5 °C ... +50 °C
Process temperature
≤ +550 °C
機器の選択やサイズの特定にお困りですか?
お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。
化学プロセスの監視、測定、制御は、プロセス開発のスピードアップ、プロセス効率の向上、プロセスの安全性の最大化、そして製品品質の確保に重要です。光学式分析システムは、お客様が重要な工業プロセスを最適化し、記録的な速さで製品品質をより確実にモニタするのに役立ちます。主な技術としては、ラマン分光法、TDLAS(波長可変半導体レーザー吸光分光)、QF(蛍光消光)などがあります。
プロセスの透明性: 私たちの高度な分析技術は、お客様のプロセスを知るための窓を提供します。ケミストリから推測する作業を排除し、データに基づいてより良い決定を下すことができます。リアルタイムの測定: 24時間365日のオンラインおよびインラインでのプロセス変数の測定により、当社の装置はリアルタイムデータを提供します。これにより、ダウンタイムを最小限に抑え、運用コストを管理し、安全リスクを積極的に軽減することができます。品質と信頼性: 再現性のある正確な測定で、品質パラメータを厳密に管理し、歩留まりを向上させます。最先端の産業IoT対応分析装置は、データに素早くアクセスでき、PAC/PATを実現します。スケーラビリティ: 当社のラマンシステムは、R&Dラボから製造環境へのプロトコルの移行を容易にする共通技術を有しています。これにより、プロセス環境へのスケールアップやスケールアウトを迅速かつシームレスに行うことができます。プラントの高い稼働率: インストールと操作が簡単な産業IoT対応システムは、自動化の促進、サイクルタイムの短縮、中断のないバッチ/連続処理の実現に役立つデータを提供します。
信頼性の高いH₂S測定のために:JT33 TDLASガス分析計
石油・ガス業界におけるガス品質、プロセス制御、資産の健全性向上のための信頼性の高いH₂S測定。
Quality & Compliance
プラントの安全性を高め、製品の品質を確保し、運用を最適化します。ラマン分光法により、ラボからプロセスまで、サンプルの組成および分子構造をリアルタイムで測定します。
製品
石油・ガス産業におけるガス品質、プロセス制御、およびアセット健全性向上のための信頼性の高いH2 S測定
関連トピックス
プラントの安全性および稼働率を最適化します。波長可変半導体レーザー(TDLAS)は、高速かつ確実にプロセスガスストリーム内の濃度をリアルタイムで測定します。
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる