仕様一覧
Ambient temperature range
–20 °C ... +55 °C Temperature change maximum ±10 °C/h
Hazardous area approvals
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
アプリケーション
GM32直接挿入式ガス分析計は、ガスダクト内のSO2、NO、NO2、NH3、圧力、温度を測定できます。直接高速測定のため、ガスのサンプリングや輸送が不要です。自己監視機能により、信頼性の高い測定値を提供します。故障が発生した場合は、早期警告メッセージが表示されます。SO2およびNOの排出ガス測定の場合、GM32は欧州規格EN 15267に従って適合性が試験されています。また、高度な安全機能とシステム技術を搭載した防爆タイプも用意されています。
利点
ガスダクト内の直接測定による極めて正確な測定値
短期的なプロセス偏差を測定可能
クロスダクトタイプまたは測定プローブタイプの選択による実際に即した測定
モジュラー設計により、現場で迅速にサービス作業を実施可能
メンテナンスフリーの間隔を長期化
コスト効率の高い直接挿入式ガス分析計 — 防爆タイプも利用可能
設置コストと運転コストを削減、テストガスは不要
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
Safety control of raw materials
Melamin monitors solvent transfers to ensure accurate delivery from trucks to the correct tanks in the Chemical industry.
全文を読む
リアルタイムでの水素品質の測定
Enapterは、Endress+Hauserの光学分析測定技術を活用して、製造された水素の純度を測定します。こちらをご覧ください。
全文を読む
ラマン分光法によるスラリー重合の分析
化学産業の企業であるBorealisは、連続供給ループリアクタ内でのオレフィン重合反応中に、ポリプロピレンとポリエチレンのグレードを監視しています。
全文を読む
天然ガス火力タービンの水素混合
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
全文を読む
お勧めの記事
関連トピックス
SOPAS ET
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
詳細情報
測定原理
Differential optical absorption spectroscopy (DOAS)
Performance-tested measurands
Device version
Measuring probe version Cross-duct version Ex-version
Certified measuring ranges
NO 0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1,302 mg/m³ SO2 0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1,000 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³ With an active measuring path length of 1.86 m (cross- duct), 1.25 m (open path measuring probe) or 1 m (open path measuring probe, LowNO2) The gas-testable measuring probe (GPP) is not TUV approved
Measuring range
NH3 0 ... 30 ppm / 0 ... 2,600 ppm NO 0 ... 40 ppm / 0 ... 1,900 ppm NO2 0 ... 50 ppm / 0 ... 1,000 ppm LowNO2 0 ... 20 ppm / 0 ... 1,000 ppm SO2 0 ... 32 ppm / 0 ... 7,000 ppm Measuring ranges refer to 1 m measuring path Measuring ranges depend on application and device version
Process pressure
–60 hPa ... 200 hPa (GPP) –60 hPa ... 60 hPa Relative (GMP)
Ambient temperature range
–20 °C ... +55 °C Temperature change maximum ±10 °C/h
Ambient humidity
≤ 95 % Relative humidity; non-condensing
Degree of protection
Standard: IP 65, IP 69K Ex-version: IP 65
Conformities
Approved for plants requiring approval 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS GOST
Hazardous area approvals
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
最もダウンロードされているファイル
GM32
In-situ gas analyzer for efficient measurement of SO2, NO, NO2, NH3
– even in ATEX zones
The GM32 in-situ gas analyzer measures SO2, NO, NO2 and NH3, pressure and temperature in the gas duct.
言語:
英語
バージョン:
01/10/2025
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
8029968_IN_GM32_en_V3-1_2025.10_EHS_WEB.pdf
GM32 Measuring Probe
In-Situ ガス分析計 測定プローブバージョン
EN
JA
DE EL ES FI FR HU IT NL PT RO RU SV TR ZH
01/01/2025
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
8030319_ZVS1_OI_GM32_Probe_ja_V2-1_2019-04_EHS.pdf
22 ドキュメント
GM32, measuring probe (TI)
In-situ Gas Analyzer, Measuring Probe Version
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
6.8 MB
ファイル名:
8030993_AE00_TI_GM32_Probe_en_V1-4_2013-11_EHS.pdf
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the measurement results of gas analyzers as required for a metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose, the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas concentrations with a single (suitable) test gas.
言語:
英語
バージョン:
01/05/2025
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
8031018_AE00_OI_GMK03_en_V3-0_2025-05_EHS.pdf
In-Situ ガス分析計 クロスダクト バージョン
EN
JA
デンマーク語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ポルトガル語 ロシア語 トルコ語 中国語
01/01/2025
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
8.5 MB
ファイル名:
8030302_ZVG0_OI_GM32_CrossDuct_ja_V2-1_2019-04_EHS.pdf
In-Situ ガス分析計 測定プローブバージョン
EN
JA
ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 フィンランド語 French ハンガリー語 イタリア語 オランダ語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スウェーデン語 トルコ語 中国語
01/01/2025
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
8030319_ZVS1_OI_GM32_Probe_ja_V2-1_2019-04_EHS.pdf
In-situ Gas Analyzer, Cross Duct Version
EN
JA
ドイツ語 French オランダ語 ロシア語
01/01/2025
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
7.9 MB
ファイル名:
8029936_AE00_OI_GM32_Ex_3G_CrossDuct_en_V1-8_2017-08_EHS.pdf
In-situ Gas Analyzer, Measuring Probe Version
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
6.5 MB
ファイル名:
8029934_AE00_OI_GM32_Ex_3G_Probe_en_V1-9_2024-08_EHS.pdf
Instrument Air Adapter for in-situ gas analyzers
Description of installation, commissioning and maintenance
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
969.6 KB
ファイル名:
8029821_AE00_KA_Instrument_Air_Adapter_en_V1-0_2024-05_EHS.pdf
for non-Ex analyzer devices (multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
GM32 Ex safety information
Safety Information for Ex Devices (multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
8030259_AE00_XA_GM32_Ex_V2-0_ml_2017-07_EHS_WEB.pdf
GM32 Ex tightening torques
Tightening torques for GM32 Ex, Cross-Duct Version and Probe Version
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
8030739_AE00_SD_GM32_Ex_en_V1-0_2025-01_EHS.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
DESICCANT,CARTRIDGE FOR GM30 OR GM31
FILTER CARTR.CERAMIC L= 250MM SPARE PART
FILTER CARTR.CERAMIC L= 500MM SPARE PART
FILTER CARTR.CERAMIC L= 750MM SPARE PART
FILTER CARTR.CERAMIC L=1000MM SPARE PART
SP-SET GASKET GPP 430DEGREE C
SP-SET EB-CONNECTOR FEMALE ESD
CABLE,RD. MALE/FEM 0M800 20.34
SP-SET SEAL RING W.HOSE CLAMP
SP-SET FILTER CART.L= 500 TEF+CER 1.4539
SP-SET FILTER CART.L= 750 TEF+CER 1.4539
SP-SET FILTER CARTRIDGE L= 250 TEF+CER
SP-SET FILTER CARTRIDGE L= 500 TEF+CER
SP-SET FILTER CART.L=1000 TEF+CER 1.4539
SP-SET FILTER CART.L= 250 TEF+CER 1.4539
FAN TACHOM. SIGNAL W.BUCHSE
FILTER CARTR.CERAMIC L= 500MM SP. 1.4539
SP-SET SPECTROMETER W.HEATING
SP-SET EB-GM32 TRANS.AK ESD
SP-SET PR.MEAS.N. DA=40 0-160QM/H0-60MBR
SP-SET SEAL CONNECTION HOUSING
SP-SET ACTIVATED-CHARCOAL BAG W.BRACKET
SP-SET FILTER CART. L=1000 CERA. 1.4539
SP-SET FILTER CART. L= 750 CERA. 1.4539
SP-SET SPECTROMETER W.HEATING TRSPE
SP-SET GATEWAY MODULE GM32
SP-SET MODUL,LINUX CPU ESD
SP-SET EB-HEATER CONTROL ESD
SP-SET STORAGE CARD MICROSD CARD 2048MB
SP-SET FRONT LENS ASSEMBLY
SP-SET SPECTROMETER W.HEATING EX
SP-SET BEAM SPLITTER,REFERENCE 30160.5
SP-SET PCBA-LAMP CONTROL ESD
SP-SET BEAM SPLITTER,PHYSICAL
SP-SET NPR-MOTOR W.TRIMING DISC ESD
SP-SET SWIVEL UNIT FILTER/CUVETTE
SP-SET STEPPING MOTOR FILTER SEGM. ESD
SP-SET PRESS.EQUALIS.ELEMENT M121,5 SW
SP-SET TRIPLE D35.930 R1000 SYNTH
SP-SET TRIPLE D35.930 R1503 SYNTH
SP-SET TRIPLE D35.930 R 630 SYNTH
SP-SET LAMP,DEUTERIUM EX W.AIR SUPPLY
SP-SET CABLE, FL. MALE/MALE 0,150M
SP-SET SLIDE LOCK A. HOOK
SP-SET HEATING TRIPLE 48V W.CLAMP
SP-SET SEALING RING D2254010.4
SP-SET F. FRONT LENS ASS. SMALL MAINT.
SP-SET SEAL.CORD FOR HOUSING GMP-/GPP35
SP-SET TRIPLE D35.930 R1250 SYNTH
SP-SET LIGHT SOURCE BULB DEUTERIUM COMBI
SP-SET LIGHT SOURCE BULB LED BLUE
SP-SET LIGHT SOURCE BULB LOWNOX
SP-SET SPECTROMETER 2 DIODE LINES
SP-SET FRONT LENS ASSEMBLY
SP-SET RESISTO.-THERMOM.PT100 L=1000
SP-SET GASKET GPP 430DEGREE C GR.MAINT.
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=1610MM
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=420MM
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=2360MM
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=2110MM
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=600MM
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=810MM
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=1060MM
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=1310MM
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=1800MM
SP-SET LEAF SPRING CURVED
SP-SET TEMPERATURE SENS. PT1000 L=200MM
SP-SET SEALING RING D2254010.4 ESD
SP-SET SEAL RING W.HOSE CLAMP ESD
TRIPLE D35.9 30 R1982 SYNTH
SEAL DA 250 /DI 120 TK200/TK215,9
SEAL D126 /116 7 GRAPHITE A.DSP
FILTER INSERT MICRO-TOP 3000L/MIN
ACTIVATED CARBON 100100 50GR.
FILTER INSERT ATEX 6000L/MIN
POWERSUPPLY AC85-264V DC48V/1A
POWERSUPPLY AC85-264V DC24V/4A
サービス
Repair GM32 sender/receiver unit
The repair service ensures that the functionality of the GM32 emission monitoring solution is restored quickly. The device is also given a general overhaul in order to prevent future failures.
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる