©Endress+Hauser
仕様一覧
測定変数
透過率、不透過率、相対不透過率、吸光度、粉じん濃度
測定範囲
透過率:100~50 % / 100~0 % 不透過率:0~+50 % / 0~100 % 相対不透過率:0~+50 % / 0~100 % 吸光度:0~+0.3 / 0~1 粉じん濃度:0~+200 mg/m³ / 0~10,000 mg/m³ 測定は測定距離および粉じん特性に依存します
アプリケーション
DUSTHUNTER T50は、露点を超えるガスに含まれる中~高濃度のダストを高いコスト効率で測定できます。基本となる測定値は透過率です。不透明度と吸光度、および重量測定校正をすればダスト濃度も計算して表示できます。
加熱システムの排出ガス監視
フィルタシステム上流側のダスト濃度監視
セメントプラントにおけるダスト濃度測定
機器の特長:
中~高濃度のダスト測定
ゼロ点と基準点の完全自動チェック
短距離から中距離までの測定距離に対応
利点
設置、設定、操作が容易
ガス速度、湿度、ダスト負荷の影響を受けない測定
自己監視により、メンテナンス作業を低減
Loading alternative products
お勧めの記事
関連トピックス
SOPAS ET
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
測定変数
透過率、不透過率、相対不透過率、吸光度、粉じん濃度
測定範囲
透過率:100~50 % / 100~0 % 不透過率:0~+50 % / 0~100 % 相対不透過率:0~+50 % / 0~100 % 吸光度:0~+0.3 / 0~1 粉じん濃度:0~+200 mg/m³ / 0~10,000 mg/m³ 測定は測定距離および粉じん特性に依存します
プロセス圧力
MCU-Pコントロールユニット使用時:−50 hPa~2 hPa 外部パージエアユニット使用時:−50 hPa~30 hPa
最もダウンロードされているファイル
DUSTHUNTER T
Dust Concentration Monitor
EN
JA
BS DE EL ES FR IT NL NO PT RU SV ZH
01/01/2025
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
8029847_YWL2_OI_DUSTHUNTER_T_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
排出ガス監視ソリューション
幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
言語:
日本語
バージョン:
24/09/2025
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
18 ドキュメント
Test equipment for the linearity test / Prüfmittels zur Linearitätsprüfung
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
894.3 KB
ファイル名:
8030721_AE00_TI_DUSTHUNTER_T_linearity_ml_V0-1_2012-12_EHS.pdf
Dust Concentration Monitor
EN
JA
ボスニア語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ノルウェー語 ポルトガル語 ロシア語 スウェーデン語 中国語
01/01/2025
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
8029847_YWL2_OI_DUSTHUNTER_T_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices. It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
8031185_AE00_KA_Air_Heater_en_V2-0_2019-11_EHS.pdf
for non-Ex analyzer devices (multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe (multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
言語:
英語
バージョン:
21/05/2026
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni Ampio portfolio e vasta esperienza
言語:
イタリア語
バージョン:
27/05/2025
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置 による、業界最高水準のダスト測定テクノロジー
言語:
日本語
バージョン:
09/10/2025
ファイルサイズ:
26.6 MB
ファイル名:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige Erfahrung in Gasanalyse und Durchflussmessung
言語:
ドイツ語
バージョン:
25/03/2026
ファイルサイズ:
4.8 MB
ファイル名:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
Best in class dust measurement technology
Scattered light and transmission dust measuring devices
言語:
英語
バージョン:
01/05/2026
ファイルサイズ:
4.8 MB
ファイル名:
8030014_CP_Dust_Measuring_Devices_en_V3-2_2026.05_EHS.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
O-RING 43 3.5 EPDM70 SH.A BK
LINE,FL STEC/BUC 0,30M 80,5 N.LSP
FOIL REFLECTOR D12 DH-T50 INST.
FOIL REFLECTOR D28 DH-T51 ASSEMBLED
TRIPEL REFLECTOR DH-T52 ASSEMBLED
HOUSING LOWER PART DHT-T00 MOUN.
PCBA-E/A-PROCESSOR TESTED
POW.SUP. 24VDC, 75W, 3,2 A TESTED
RV-BLOWER 24VDC/ 2A 110CBM/H 40W
T-MOD RS485,PROFIBUS,PULSE
T-MOD ETHERNET V1,COLA-B,TRIPLEX,PULSE
T-MOD RS485,MODBUS ASCII/RTU,PULSE
T-MOD ETHERNET V2,MODBUS TCP,PULSE TEST.
T-MOD ETHERNET V2,COLA-B,SERVICE TESTED
ANALOG IN 2-SIGNAL MODULE
ANALOG OUT 2-SIGNAL MODULE
MODIO-S BASEMODULE W. T.CLAMP
FUSE LINKS T2A0 AT POUCH (10PK)
HOLDER, FUSE F. 520 FUSES
CABLE, MALE/MALE 3M00 USB A/B TR
FILTERGEHAEUSE MIT ANSAUGER
CABLE,FEM /FEM SINGLE CONDUC.0,34 0,4M
DRUCKSTUTZEN DN40 GEBLAESE
ZEISS CLEANING SPRAY 2X60ML + MCLOTH 18
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる