本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
利点一覧
-
Monitor your wastewater applications reliable with the digital Memosens 2.0 sensor CPF81E even in demanding and harsh environments such as the influent of a WWTP. Profit from reliable measurement in abrasive media, maximum process integrity and simple operation. Moreover, the great flexibility of the Liquiline transmitter plattform makes the measuring point future-proof and adaptable according to your needs.
-
Digital Memosens 2.0 technology
Simple operation thanks to true plug and play system and helpful overview of the last eight calibrations and adjustments.
-
Ready for predictive maintenance
State of the art technologies as the pH load matrix and Heartbeat Technology allow full predictive maintenance. A PLC is not needed with the Liquiline transmitter, providing maximum flexibility for operators.
-
Flexibile adaptation
The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.
-
Buffer solution from accredited production
NIST traceable buffer solutions offer precision in measurement and adjustments, ensuring best performance.
組み合わせの詳細

コンポーネントと仮構成
-
固定
コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。
コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます -
コンポーネント1
- F
- L
- E
- X
デジタルpHセンサ
Memosens CPF81E固定:CPF81E- _ 5NAD1電極型:5標準, プロセス接続 NPT 3/4", ゼロ点 pH 7,0, 温度センサ NTC 30kアプリケーションレンジ:N0–11 pH, 0…80oC, 0.08…1.1 MPa (絶対圧)リファレンスシステム:ADPTFE製 リング状液絡膜, ダブルチャンバ, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl差込長:123mm, 球形ガラス膜, 電極ガード -
-
-
4
モジュール式ホルダ固定用機器
Flexdip CYH112固定:CYH112-A _ _ B _ _ 1認証:Aなしトラバース 取付:Bクロスクランプアダプタ:1なし -
5
浸漬ホルダ
Flexdip CYA112固定:CYA112-A _ _ 1AB接続角度 センサ:1APVC, ストレート認証:Aなしセンサ アダプタ:BNPT3/4 -
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
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
デジタルpHセンサ
Memosens CPF81E
Memosens CPF81Eは、過酷な環境で使用できる堅牢なデジタルソリューションです。研磨性のある測定物や高流量でも信頼性および精度の高い測定が実現します。一体型ホルダにより、電極の省スペース設置が可能です。Memosens 2.0デジタル技術により、CPF81Eではプロセスの整合性が最大限に高まるとともに、操作もシンプルです。耐湿性を備え、ラボでの校正が可能です。校正およびプロセスデータを従来以上の情報量で保存できるため、予知保全のための基盤を提供します。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
浮選、浸出、中和、放流口監視
-
特性
電解液汚染に対する優れた耐性、汚れに強いゲル電極、プロセス接続NPT3/4"
-
測定範囲
pH
0~14 -
測定原理
ダブルチャンバリファレンスシステム付きゲル一体型電極、KCLおよびPTFEダイアフラム
-
構造
NPT3/4"プロセス接続を搭載したPPSハウジング内の一体型電極
-
材質
ハウジング:PPS
pH電極:鉛フリーガラス膜
ダブルチャンバリファレンスシステム:KNO3およびKCl/AgCl -
外形寸法
口径:22 mm(0.87 inch)
長さ(保護ガード、シャフト長):150 mm(5.91 inch)
長さ(フラットメンブレン):140 mm(5.51 inch) -
プロセス温度
バージョンLH:0~110 °C(32~230 °F)
バージョンNN:0~80 °C(32~170 °F) -
プロセス圧力
絶対圧100 kPa~1 MPa(80 °C時)
(絶対圧15~145 psi(176 °F時)) -
温度センサ
NTC 30K
-
防爆規格適合証明書
(オプション)FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D
-
接続
Memosensプラグ
-
保護等級
IP68
デジタル測定ケーブル
CYK10
CYK10はMemosensセンサと変換器のメタル部のない非接触接続を可能にします。電磁式カップリングのため接触による腐食がなく、変換器と測定物の完全な電気的絶縁を確保します。ケーブル長の制限、電位干渉または湿気による影響がなく、完全に安全で信頼性の高い信号伝送を実現します。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
測定用ケーブル:非接触、電磁式、測定信号のデジタル伝送
-
取付
Memosensテクノロジ搭載のデジタルセンサ用導電プラグヘッド、変換器に接続するためのワイヤ端子またはM12プラグ付き
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送
湿気、EMC、腐食の影響なし -
測定範囲
高インピーダンス用ケーブルは不要
-
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
プロセス圧力
最大 5 MPa/725 psi (135°C/275°Fで)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
防爆規格適合証明書
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
保護等級
IP68
-
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能
-
測定原理
ORPセンサ
-
アプリケーション
測定ケーブル。非接触、導電性、測定信号のデータ伝送。
-
取付
Memosensテクノロジ搭載のデジタルセンサ用導電プラグヘッド。変換器へ接続するワイヤ端子またはM12プラグ付き。
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送。
湿気、EMC、腐食の影響なし -
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
防爆規格適合証明書
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能
-
測定原理
電極式
-
アプリケーション
測定用ケーブル:非接触、電磁式、測定信号のデジタル伝送
-
取付
Memosensテクノロジ搭載のデジタルセンサ用導電プラグヘッド、変換器に接続するためのワイヤ端子またはM12プラグ付き
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送
湿気、EMC、腐食の影響なし -
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
防爆規格適合証明書
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能
-
測定原理
隔膜式溶存酸素測定
-
アプリケーション
測定用ケーブル:非接触、電磁式、測定信号のデジタル伝送
-
取付
Memosensテクノロジ搭載のデジタルセンサ用導電プラグヘッド、変換器に接続するためのワイヤ端子またはM12プラグ付き
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送
湿気、EMC、腐食の影響なし -
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
防爆規格適合証明書
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能
-
測定原理
遊離塩素
-
アプリケーション
測定用ケーブル:非接触、電磁式、測定信号のデジタル伝送
-
特性
電磁式、測定信号およびエネルギーのデジタル伝送
湿気、EMC、腐食の影響なし -
構造
バヨネット式カップリングにより、Memosensテクノロジとプラグヘッド搭載のデジタルセンサを容易に接続可能
接触なし、耐湿性 -
材質
ケーブルシース:TPE
ジャンクションボックス:アルミニウム -
外形寸法
口径:6.3 mm(0.25")
コア:2x2コア、ツイストペア
長さ:最大約100 m(328 ft) -
プロセス温度
-25~+135 °C(-13~+277 °F)
-
温度センサ
導電プラグヘッド付きデジタルセンサ用、温度センサあり/なし
-
追加認証
TÜV認定付きSILバージョンも選択可能
1チャンネル/ 2チャンネル変換器
Liquiline CM442
Liquiline CM442は、最大2台のMemosensセンサを接続でき、12種類以上の測定パラメータから任意に選択して接続可能な変換器です。センサの自動認識機能、簡単操作、Liquilineプラットフォームのその他すべての機器と共通化されたスペアパーツを備えます。入力、出力、コントローラ、および演算モジュールにより、洗浄システムやポンプも制御可能です。Heartbeat Technologyにより、測定点の可用性とメンテナンスコストの理想的なバランスを見つけることができます。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー、
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
ORPセンサ
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー、
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
電極式
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
隔膜式溶存酸素測定
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
遊離塩素
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
4ビーム光
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢なプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーションに対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー、
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力、2x 0/4~20 mA入力(オプション)、2x デジタル入力(オプション)
-
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力、
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
超音波センサ
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
蛍光測定
-
測定原理
UVフォトメータ
-
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
入力
1~2x Memosensデジタル入力
モジュール式ホルダ固定用機器
Flexdip CYH112
Flexdip CYH112は、開放型水槽、水路、またはタンク内のセンサとホルダのためのモジュール式固定用機器です。床、壁、レール取付など、ほぼすべての固定タイプに対応します。さらに、チェーン式、固定式、フロート式など、すべてのセンサ設置タイプにも対応します。ホルダ固定用機器はいつでも調節することができます。Flexdip CYH112は優れた柔軟性を備え、最適な測定を可能にします。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYH112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応:
床面、壁面、または直接レールに取付可能 -
材質
縦パイプ、横パイプ:ステンレス1.4404
チェーン:PAまたはステンレス1.4401 -
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
-
測定原理
ORPセンサ
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYH112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応:
床面、壁面、または直接レールに取付可能 -
材質
縦パイプ、横パイプ:ステンレス1.4404
チェーン:PAまたはステンレス1.4401 -
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
-
測定原理
電極式
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYH112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応:
床面、壁面、または直接レールに取付可能 -
材質
縦パイプ、横パイプ:ステンレス1.4404
チェーン:PAまたはステンレス1.4401 -
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
-
測定原理
隔膜式溶存酸素測定
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYH112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応:
床面、壁面、または直接レールに取付可能 -
材質
縦パイプ、横パイプ:ステンレス1.4404
チェーン:PAまたはステンレス1.4401 -
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
-
測定原理
全塩素
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応:
床面、壁面、または直接レールに取付可能 -
材質
縦パイプ、横パイプ:ステンレス1.4404
チェーン:PAまたはステンレス1.4401 -
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
-
測定原理
1ビーム散乱光
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYH112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサおよびホルダ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応:
床面、壁面、または直接レールに取付可能 -
材質
縦パイプ、横パイプ:ステンレス1.4404
チェーン:PAまたはステンレス1.4401 -
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
-
測定原理
UVフォトメータ
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
CYH112ホルダシステムはあらゆる取付けに対応:
床面、壁面、または直接レールに取付可能 -
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
浸漬ホルダ
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112は、開放型水槽、水路、またはタンクにセンサを浸漬するためのモジュール式ホルダです。チェーン式、固定式、フロート式など、ほぼすべてのセンサ取付に対応し、クイックファスナによりMemosensまたは固定ケーブル付きセンサを迅速かつ安全に取付・取外しができます。優れた柔軟性を備え、低コストで測定点の設置を最適化できます。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
ステンレスまたはPVC
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM -
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch) -
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
-
測定原理
ORPセンサ
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
ステンレスまたはPVC
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM -
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch) -
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
-
測定原理
電極式
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
ステンレスまたはPVC
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM -
外形寸法
浸漬管の直径:40 mm(1.57 inchl)
長さ:600、1200、1800 および 2400 mm
(23.6、47.2、70.9 および 94.5 inch) -
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
-
測定原理
隔膜式溶存酸素測定
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
ステンレスまたはPVC
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM -
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch) -
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
-
測定原理
全塩素
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
ステンレスまたはPVC
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM -
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch) -
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
-
測定原理
1ビーム散乱光
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
-
取付
CYA112は開放型の水槽、水路、タンクで使用するセンサ用モジュール式ホルダシステムです
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
ステンレスまたはPVC
-
材質
浸漬ホルダ、角度継手、溶接ネジ:ステンレス1.4404
センサアダプタ、クイックファスナ、多機能クランプリング:POM - GF
Oリング:EPDM -
外形寸法
浸漬ホルダ口径:40 mm(1.57 inch)
長さ:600、1200、1800、2400 mm
(23.6、47.2、70.9、94.5 inch) -
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
-
測定原理
UVフォトメータ
-
特性
シンプルな簡単設置
ユニバーサルかつフレキシブル -
構造
ステンレスまたはPVC
-
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
-
アプリケーション
水処理、廃水処理、プラント設計、開水路、水槽、開放タンク、変動水位
日除けカバー CYY101
pH標準液
CPY20
高品質標準液CPY20は高精度のpH校正を保証します。製品の生産およびボトリングはISO 17025規制に従って校正用実験室で行われています。標準液の精度は+/-0.02 pHです。FDAリスト対応の保存料以外は含有されていません。CPY20を使用すると、信頼性の高い正確な測定値を取得できます。
pH標準液
CPY20
高品質標準液CPY20は高精度のpH校正を保証します。製品の生産およびボトリングはISO 17025規制に従って校正用実験室で行われています。標準液の精度は+/-0.02 pHです。FDAリスト対応の保存料以外は含有されていません。CPY20を使用すると、信頼性の高い正確な測定値を取得できます。