キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Bundle for pH measuring point in demanding environements in wastewater applications

pH measuring point including sensor with polymer housing

Ready to use pH measuring point with digital Memosens 2.0 sensor with polymer housing to manage your process in the harsh environment of wastewater

71518461
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
カートへの設定後に価格が表示されます

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

利点一覧

  • Monitor your wastewater applications reliable with the digital Memosens 2.0 sensor CPF81E even in demanding and harsh environments such as the influent of a WWTP. Profit from reliable measurement in abrasive media, maximum process integrity and simple operation. Moreover, the great flexibility of the Liquiline transmitter plattform makes the measuring point future-proof and adaptable according to your needs.

  • Digital Memosens 2.0 technology

    Simple operation thanks to true plug and play system and helpful overview of the last eight calibrations and adjustments.

  • Ready for predictive maintenance

    State of the art technologies as the pH load matrix and Heartbeat Technology allow full predictive maintenance. A PLC is not needed with the Liquiline transmitter, providing maximum flexibility for operators.

  • Flexibile adaptation

    The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.

  • Buffer solution from accredited production

    NIST traceable buffer solutions offer precision in measurement and adjustments, ensuring best performance.

組み合わせの詳細

Overview bundle parts of pH measuring point with rugged pH sensor with polymer housing

コンポーネントと仮構成

  • 固定

    コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。

    コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます
  • コンポーネント
    Memosens CPF81E - 廃水処理、鉱業、金属産業向けデジタルORPセンサ
    1

    デジタルpHセンサ
    Memosens CPF81E

    固定:
    CPF81E- _ 5NAD1
    電極型:
    5
    標準, プロセス接続 NPT 3/4", ゼロ点 pH 7,0, 温度センサ NTC 30k
    アプリケーションレンジ:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0.08…1.1 MPa (絶対圧)
    リファレンスシステム:
    AD
    PTFE製 リング状液絡膜, ダブルチャンバ, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    差込長:
    1
    23mm, 球形ガラス膜, 電極ガード
  • CYK10測定ケーブルはMemosensプラグインヘッド付きのすべてのセンサに使用できます。
    2

    デジタル測定ケーブル
    CYK10

    固定:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442は、pH、ORP、導電率、溶存酸素、濁度、その他水質分析用デジタルマルチパラメータ変換器です。
    3

    1チャンネル/ 2チャンネル変換器
    Liquiline CM442

    固定:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    電線管接続口セット:
    A
    同梱
  • Flexdip CYH112は、開放型水槽、水路、またはタンクで使用するセンサとホルダのためのホルダ固定用機器です。
    4

    モジュール式ホルダ固定用機器
    Flexdip CYH112

    固定:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    認証:
    A
    なし
    トラバース 取付:
    B
    クロスクランプ
    アダプタ:
    1
    なし
  • CYA112は、開放型水槽、水路、またはタンクに迅速かつ安全にセンサを設置するためのホルダです。
    5

    浸漬ホルダ
    Flexdip CYA112

    固定:
    CYA112-A _ _ 1AB
    接続角度 センサ:
    1A
    PVC, ストレート
    認証:
    A
    なし
    センサ アダプタ:
    B
    NPT3/4
  • 6

    日除けカバー CYY101

    固定:
    CYY101-A
    仕様:
    A
    ステンレススチール 1.4301, 320x300x270mm
  • 標準液CPY20はさまざまなボトルサイズで利用できます。
    7

    pH標準液
    CPY20

    固定:
    CPY20- _ _ A1
    証明書:
    A
    ***Calibration certificate buffer
    仕様:
    1
    標準
  • 標準液CPY20はさまざまなボトルサイズで利用できます。
    8

    pH標準液
    CPY20

    固定:
    CPY20- _ _ A1
    証明書:
    A
    ***Calibration certificate buffer
    仕様:
    1
    標準