仕様一覧
-
精度
標準:ASTM E-230に準拠
特殊:ASTM E-230に準拠 -
応答時間
設定に応じて異なります
63% rt = 15.0 秒 -
最大プロセス圧力 (静的)
標準:ASTM E-230に準拠
特殊:ASTM E-230に準拠 -
測定温度レンジ
タイプ T:
-270~400°C
(-454~752°F)
タイプJ:
-210~1200°C
(-346~2,192°F)
タイプ E:
-270~1,000°C
(-454~1,832°F)
タイプ K:
-270~1,372°C
(-454~2,500°F)
タイプ N:
-270~1,300°C
(-454~2,372°F) -
最大浸漬長 要問合わせ
最大22.5"(571 mm)
その他の長さについては要問合せ
アプリケーション
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.
The sensor assembly can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Refineries
Offshore Platforms
利点
FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year
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
簡易取扱説明書(KA)
T53 Compact Instructions
Explosion proof thermocouple assembly in thermowell
EN JA 01/12/201201/05/200701/03/2007言語:
英語
バージョン:
01/12/2012
ファイルサイズ:
594 KB
ファイル名:
KA00243rae_1312.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
言語:
英語
バージョン:
19/12/2022
ファイルサイズ:
97 KB
ファイル名:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118言語:
英語
バージョン:
26/08/2019
ファイルサイズ:
65.5 KB
ファイル名:
160100118.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116言語:
英語
バージョン:
26/08/2019
ファイルサイズ:
61.1 KB
ファイル名:
160100116.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114言語:
英語
バージョン:
27/11/2006
ファイルサイズ:
68.4 KB
ファイル名:
160100114.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113言語:
英語
バージョン:
18/05/2006
ファイルサイズ:
62.7 KB
ファイル名:
160100113.pdf
-
-
-
証明書 FM/CSA(ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA Installation notes, explosion proof, dust ignition proof
CSA approved temperature assemblies
EN JA 18/03/202001/04/201101/03/2006言語:
英語
バージョン:
18/03/2020
ファイルサイズ:
246.4 KB
ファイル名:
160100116.pdf
-
-
-
証明書 FM/CSA(ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous Locations言語:
英語
バージョン:
02/01/2007
ファイルサイズ:
73.8 KB
ファイル名:
160100114.pdf
-
-
-
証明書 FM/CSA(ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA installation notes: explosion proof, dust ignition proof, non incendive
CSA approved temperature assemblies
EN JA 19/03/202001/04/201101/03/2006言語:
英語
バージョン:
19/03/2020
ファイルサイズ:
250.6 KB
ファイル名:
160100118.pdf
-