-
取扱説明書(BA)
TankvisionMulti Scan NXA83B 取扱説明書
日本語版 - 01/2018 |
DCC 通信設定
3バージョン:
4チャンネル; 12チャンネル; 20チャンネル
対応プロトコル:
Modbus RS485; V1;WM550;
Tokyo Keiso FW9000; Varec
Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf
BPM; Scientific Instruments;
Modbusイーサネット
OPC DA;Modbus RS485;Modbus Ethernet
Tankvision Multi Scan NXA83B is an Tank Gauging system with completley integrated software for operation via remote access and standard web browser. It scans parameters from tank gauges and performs tank calculations. Tankvision Multi Scan allows legacy protocol management as well as gradual upgrades for more flexibility. Due to its modular structure it is ideally suited for medium size tank farms with only a few tanks, but also for large refineries with hundreds of tanks.
Tankvision Multi Scan NXA83B is suitable for medium size tank farms as well as large refineries with hundreds of tanks.
Suited for tank farms with various protocols used for communicating with the installed field devices and/or redundancy needs
Provides data to host systems (such as PLC or DCS) via Modbus and/or OPC
Ambient temperature: 0 to 55°C (32 to 131°F)
Approved for custody transfer applications according to PTB
Precise inventory informations
Step-by-step site upgrade
High system availability
User access through the entire Network
Simplified site approval procedures
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
タンクレベルおよび高価な液体の貯蔵容量をリモート監視するためにタンクビジ
ョン マ
ルチスキャンを使用すると、石油製品や化学製品(液体)
のタンクヤードまたはターミ
ナルの所有者/事業者は貯蔵されている測定物の容量をリアルタイムで視覚化する
こ
とが可能です。在庫およするためにデータを使用できます。また、データを使用
してポ
ンプ送りや製品移送などタンクヤードの操作を管理することもできます。タンク
ビジョン
のコンセプトは、ネットワーク技術を利用したユニークなものです。専用ソフト
ウェアを
使用せずに、ウェブブラウザを介してタンクに貯蔵されている高価な液体の視覚
化およ
び管理が実現します。タンクビジョン
マルチスキャンは拡張性のあるアーキテクチャの
ため、フレキシブルで費用対効果の高いソリューションです。タンク数基の小規
模なス
テーションから製油所まで、幅広いアプリケーションをカバーします。
Tankvision Multi Scan NXA83B
EN | JA | ||
16/10/2020
|
|
|
|
27/01/2018
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
16/10/2020 |
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
ファイル名: |
EA01242GA2_0220.pdf |
Technical documentation resources information
言語: |
英語 |
バージョン: |
16/10/2017 |
ファイルサイズ: |
136 KB |
ファイル名: |
SD02118GEN_0117.pdf |
Product root: NXA83B-
Declaration number: HE_00961_01.18
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
言語: |
中国語 |
バージョン: |
22/03/2018 |
ファイルサイズ: |
175 KB |
ファイル名: |
HE_00961_01.18_China-RoHS_TankVision_NXA83.pdf |
Productroot: NXA83B-
Declaration number: UK_00287_01.21
EN | JA | ||
05/07/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
05/07/2021 |
ファイルサイズ: |
265.2 KB |
ファイル名: |
UK_00287_01.21.pdf |
Product root: NXA83B-
Approval number: EAEC N RU D-GB.HB26.B.00916_20
言語: |
ロシア語 |
バージョン: |
18/03/2020 |
ファイルサイズ: |
82.3 KB |
ファイル名: |
EAEC N RU D-GB.HB26.B.00916_20.pdf |
Product root: NXA820-, NXA83B-, NXA85-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazStandard
Approval number: 2341
Metrology type: Metrology
言語: |
ロシア語 |
バージョン: |
01/11/2023 |
ファイルサイズ: |
23.3 MB |
ファイル名: |
2341 Tank Gauging-combined.pdf |
Product root: FMR532-, FMR540-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-, NMT81-, NRF81-, NXA20-, NXA820-, NXA821-,
NXA822-, NXA83B-, NXA85-, NXA86B-
Region: Uzbekistan
Approval agency: UZS
Approval number: 02-2.0098
Metrology type: Metrology
言語: |
ロシア語 |
バージョン: |
07/02/2022 |
ファイルサイズ: |
15 MB |
ファイル名: |
Tankgauging System.pdf |