プロセス変換器およびリミットスイッチ
プロセス変換器とリミットスイッチを1つの機器で
プロセス変換器がアナログ測定値の表示、評価、計算を行います。内蔵のループ電源供給により、2線式センサに電源が供給できます。ユニバーサル入力によって、電流、電圧、RTD、TCの接続が実現します。リミット値の監視およびリレーの切り替えが可能です。アナログ出力を使用して、プロセス信号を再伝送できます。統合された「差圧」アプリケーションパッケージ(オプション)により、差圧アプリケーションの迅速で簡単な設定が可能です。
プロセス変換器およびリミットスイッチ
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
製品ラインアップの説明
プロセス変換器およびリミットスイッチの当社製品ラインアップは以下に対応:
DINレール、パネル取付けおよびフィールド取付け用のプロセス変換器およびリミットスイッチ
防爆認定取得済みプロセス変換器およびリミットスイッチ
制御機能付きプロセスインジケータ(リミット値監視、計算、差圧、リニアライゼーションなど)

測定原理:プロセス変換器
プロセス変換器により、センサ信号(U、I、RTD、TC、抵抗)は変換された標準の4~20 mA出力信号に伝送されます。
測定原理:リミットスイッチ
リミットスイッチにより、リミット値の監視およびリレーの切り替えが可能です。これは、制御システムや安全保護装置の一部として機械を制御するために使用されます。
利点
優れた費用対効果
迅速、容易、快適な設定および操作
取得済み国際認定:防爆、GL/船級認定、UL、SIL、WHG