絶対圧およびゲージ圧測定
Ceraphant PTC31B

Ceraphant PTC31B ©Endress+Hauser

圧力式の測定原理

オイルフリーのセラミックセンサを搭載したコストパフォーマンスに優れた気体および液体用デジタル圧力スイッチ

Ceraphant PTC31B はセラミック製の耐真空測定センサを搭載した魅力的な価格の圧力スイッチで、絶対圧またはゲージ圧を監視します。一体型のこの圧力スイッチは、高い安定性と 0 MPa abs. までの真空耐性を持ちます。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • 内蔵されたスイッチングユニットにより中央分散型の経済的なプロセスの監視と制御を実現

    • LEDおよびデジタル表示器による容易な機能確認および現場情報

    • 静電容量式セラミックドライセルセンサ(Ceraphire)と0~2 kPaの最小スパンによりプロセスを確実に把握

    • 真空アプリケーションおよび腐食性や摩耗性を持つ液体を用いるアプリケーションの高いプロセス可用性を実現

  • アプリケーション

    気体や蒸気、液体および粉体中の絶対圧およびゲージ圧の監視に適したセラミックダイアフラムセンサ付きの圧力スイッチです。

    • プロセス接続:ネジ込み

    • プロセス温度:-25~+100 °C

    • プロセス圧力:-0.1/0~+4 MPa

    • 精度:±0.3%

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    圧力スイッチ

  • 特性

    静電容量式センサ付インテリジェント圧力スイッチ、長期安定性および耐摩耗性

  • 供給電圧

    DC 10...30 V

  • 基準精度

    0.5 %,

    高精度校正: 0.3 %

  • 長期安定性

    URL/年の 0.2%

  • プロセス温度

    -25~+100 °C

    (-13~+212 °F)

  • 周囲温度

    -20~+70 °C

    (-4~+158 °F)

  • 計測セル

    +10 kPa~+4 MPa

    (+1.5~600 psi)

  • 最大過圧リミット

    6 MPa (900psi)

  • プロセス接続

    ネジ:

    G1/4、G1/2、

    MNPT1/4、MNPT1/2、

    DIN13、

    JIS R1/2

  • 通信 

    1x PNP スイッチ

    2x PNP スイッチ

    1x PNP スイッチ+

    4...20mA アナログ

  • 設計認証

    EN 10204-3.1 最終検査報告書

    禁油処理

    酸素アプリケーション向け洗浄処理

    最小アラーム設定

  • 特徴

    デジタルディスプレイ

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71336104

      Valve Plug ISO4400 M16, PTP/PTC3xB

      4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTP31B/PTP33B, PTC31B.

    • Order code 71336105

      Valve plug ISO4400 NPTF1/2, PTP/PTC3xB

      4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTP31B/PTP33B, PTC31B.

    • Order code 71114212

      プラグコネクタ M12 90度

      セルフコンフェクショナリ接続. 用途: M12プラグ.

    • Order code 52006263

      プラグ用ソケット 4p-125V, 4A-M12

      M12プラグ接続用ソケット. 用途: M12プラグ

    • Order code 52010285

      ケーブル 4x0.34,ボックス M12,Cu Sn/Ni,90度,L=5m

      M12プラグコネクタ. 5m ケーブル PVC, Cu Sn/Ni ロックナット. 用途:FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 71114212

      プラグコネクタ M12 90度

      セルフコンフェクショナリ接続. 用途: M12プラグ.

    • Order code

      Unit is not repairable.