キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Solicap FTI56 - 静電容量式レベルスイッチ

静電容量式
レベルスイッチ
Solicap FTI56

微粒子から粗粒子までのさまざまな粉体用レベルスイッチ

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • プロセス温度

    -50°C ... 180°C
    (-58°F ... 356°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 2.5 MPa
    (真空 ... 360 psi)

アプリケーション

Solicap FTI56は、微粒子から粗粒子までのさまざまな粉体用の堅牢な完全絶縁/部分絶縁ローププローブ型レベルスイッチです。様々な種類の認証や認定により、幅広いアプリケーションにお使いいただけます。堅牢な構造をしているため、引張荷重が非常に大きいアプリケーション(最大60 kN)においても正確な測定値を得ることができます。

引張荷重が大きいアプリケーション(最大60 Nm)に使用できます。FieldgateとSolicapの組合せにより、資材を供給したりロジスティックスを最適化(在庫管理)するための理想的なソリューションが実現します。

  • プロセス接続:フランジおよびネジ込み

  • 測定範囲:500~22,000 mm(20~866")

  • プロセス温度:-50~+180 ℃(-58~+356 °F)

  • プロセス圧力:-0.1~+2.5 MPa(-14.5~+363 psi)

  • 国際防爆認証、SIL

利点

  • 過酷なプロセス条件を考慮した堅牢な設計

  • ボタン操作で容易かつ迅速に校正(初期設定)できるためコストを削減

  • 様々な種類の認証や認定により、多様な分野に使用可能

  • サイロからの静電気放電に対する2段階過電圧保護

  • 電子回路の常時自動監視機能による安全性の向上

  • プローブが容易に短く切断でき、保管コストが低減(部分絶縁ロッド型および部分/完全絶縁ロープ型)

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products