キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picomagの写真 – プロセスの品質管理および監視用の経済的な流量計

Picomag
電磁流量計

ユーティリティ向けのスマートな電磁流量計 – 直感的で使いやすく多変数測定が可能

DMA
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    電磁式

  • 製品

    ユーティリティ向けのスマートな電磁流量計 – 直感的で使いやすく多変数測定が可能.
    アクセスしにくい場所でも短時間で容易に機器設定 – セキュアなBluetooth接続.
    ユーティリティにおける温度および導電率測定によるプロセス品質管理とモニタリングに最適.

  • センサの特長

    プロセス測定点が減少 – 流量、導電率、温度の同時測定が可能. コスト効率に優れスキッドなどのスペースの厳しいアプリケーションに最適 – センサと変換器は一体化されハウジングは1つに.
    高い耐衝撃性および耐振動性. 保護等級:IP65/67. 空検知.

  • 変換器の特長

    迅速なオフライン初期設定点検 – ユニークで快適なノック機能. ライフサイクル全体を通したシンプルな機器アクセス – 直感的なSmartBlueアプリによりマニュアル不要. 複数機器の設定が容易 – 設定を保存して他の計測機器に読込み可能. すべてのフィールドバスシステムにフレキシブルに統合可能 – IO-Linkを搭載したプラグアンドプレイ機器.
    Bluetoothを介したSmartBlueアプリによる無線リモートアクセス. 全口径に対応するIO-Linkおよび多様なI/O端子. バックライト付1.4" TFTカラーディスプレイ.

  • 呼び口径レンジ

    15~50 mm(1/2~2")

  • 接液部材質

    PEEK、ステンレス、FKM、EPDM
    電極:1.4404/SUS 316L相当

  • 計測値

    体積流量、温度、導電率

  • 最大測定誤差

    体積流量: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • 測定範囲

    最大750 l/min

  • 最大プロセス圧力

    1.6 MPa

  • 測定物のプロセス温度

    -10~70°C (+14~+158 °F)
    許容される短時間温度、最大1時間:
    85 °C (185 °F)
    最短で 4 時間後に繰り返し

  • 周囲温度レンジ

    -10~60℃

  • センサハウジングの材質

    1.4404/SUS 316L相当、ポリカーボネート

  • 変換器ハウジングの材質

    1.4404/SUS 316L相当、ポリカーボネート

  • 保護等級

    IP 65/67

  • 表示 / 操作

    一体型ディスプレイ、SmartBlueアプリ経由の操作

  • 出力

    電流(4~20mA)
    パルス
    スイッチ
    電圧(2~10V)

  • 入力

    ステータス

  • デジタル通信

    IO-Link

  • 電源

    DC 18~30V

  • 製品の安全性

    cULusリスト

  • サニタリ認定および認証

    飲料水認証:NSF