仕様一覧
-
精度
標準: 0.05%
高精度校正: 最大 0.025% -
プロセス温度
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa (900psi)
-
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi...600psi) -
主要接液部
セラファイア セラミック
アロイ C
SUS316L相当
モネル
PVDF -
最大測定距離
400m H2O
-
プロセスメンブレンの材質
セラミック
-
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMC71はオイルフリーの静電容量式セラミックセンサを搭載したデジタル圧力伝送器です。サニタリアプリケーションにおけるプロセス圧力、液体および気体のレベル、容積、質量の測定に幅広く用いられます。破損検知機能と耐真空性能を備えたセラミックメンブレンにより、システムの安全性を確保。クイックセットアップにより測定範囲を調節できます。設定が容易で、コストと作業時間を削減できます。IEC 61508準拠のSIL2/SIL3に対応します。
ダブルチャンバのアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS316L相当)ハウジングをお選びいただけます。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、またはサニタリ接続
プロセス温度:-40~+150 °C(-40~+302 °F)
測定範囲:-0.1/0~+4.0 MPa(+1.5~+600 psi)
精度:±0.05%、高精度バージョン:±0.025%
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
真空アプリケーションおよび腐食性や摩耗性を持つ液体を用いるアプリケーションに最適
メンブレン破損検知機能によりプロセス安全性を確保
過大圧耐性に優れた高純度セラミックセンサ(99.9% Al2O3)
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理理
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
IEC 61508認証を取得した最大SIL2/3対応のガスタイトフィードスルーにより高い安全性を保証
マニホールド接続での圧力リーク試験可能
ビデオ
-
圧力式の測定原理
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
測定原理
絶対圧及びゲージ圧
-
特性
デジタル変換器、静電容量式 センサ および セラミック メンブレン付き
モジュラー コンセプト器
長期安定性
自己診断機能による 安全性の 向上
安全隔壁 -
供給電圧
4~20 mA HART
DC 10.5~45 V(非防爆):
Ex ia:DC 10.5~30 V
PROFIBUS PA:
DC 9~32 V(非防爆)
FOUNDATIONフィールドバス:
DC 9~32 V(非防爆) -
基準精度
標準: 0.05%
高精度: 最大 0.025% -
長期安定性
URLの0.05%/年
URLの0.08%/5年
URLの0.1%/10年 -
プロセス温度
-20°C...150°C
(-4°F...257°F) -
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
ゲージ圧/絶対圧 -
最小キャリブレーションスパン
0.5 kPa(0.075 psi)
-
真空抵抗
0 kPa abs.
-
最大ターンダウン
100:1
-
最大過圧リミット
6 MPa(900psi)
-
プロセス接続
ネジ:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2
フランジ:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K -
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
バリベント N
SMS
DRD -
プロセスメンブレンの材質
セラミック
-
ガスケットの材質
バイトン、EPDM、ケムラッツ、カルレッツ、NBR
-
封入液
なし、ドライセル
-
ハウジングの材質
ダイキャストアルミニウム、
SUS316L相当 -
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス -
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、EAC、UK Ex
-
設計認証
EN10204-3.1
-
衛生規格適合証明書
3A、EHEDG
-
船級認定
GL/ ABS
-
飲料水認証
NSF
-
特徴
診断機能
-
後継機種
PMC71B
-
測定原理
絶対圧及びゲージ圧
-
特性 / アプリケーション
デジタル変換器、静電容量式センサ および セラミックメンブレン付き
モジュラーコンセプト器
長期安定性
自己診断機能による 安全性の向上
安全隔壁 -
特徴
診断機能
多言語対応ソフトウェア -
電源 / 通信
4...20 mA HART:
DC 10.5...45 V
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA /
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V -
精度
標準: 0.05%
高精度校正: 最大 0.025% -
長期安定性
URL/年の 0.05%
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
プロセス温度
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa (900psi)
-
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi...600psi) -
主要接液部
セラファイア セラミック
アロイ C
SUS316L相当
モネル
PVDF -
プロセス接続
ネジ
フランジ
トリクランプ ISO2852
サニタリ接続 -
最大測定距離
400m H2O
-
通信
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス -
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、EAC
-
設計認証
EN 10204-3.1
-
船級認定
GL/ ABS
-
飲料水認証
NSF
-
選択項目
HistoROM/M-Dat
4行デジタル表示
SSまたはアルミニウムハウジング
分離型ハウジング -
後継機種
PMC71B
-
アプリケーション限界
計測セル: セラミック
加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。
上部圧力比監視 :
静圧式
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
日本語版 - 08/2024
New version available in English
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via FOUNDA TION Fieldbus
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
技術仕様書(TI)
日本語版 - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar S PMC71、PMP71、PMP75
-
技術仕様書(TI)
日本語版 - 04/2024New version available in Englishプロセス圧力測定
DC 1~5 V、HART、PA、FF -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
-
取扱説明書(BA)
日本語版 - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
-
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
取扱説明書(BA)
日本語版 - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION Fieldbus -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
取扱説明書(BA)
英語版 - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
取扱説明書(BA)
英語版 - 12/2014New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
取扱説明書(BA)
日本語版 - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPA -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
-
取扱説明書(BA)
英語版 - 01/2004New version available in EnglishCerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
EN JA 01/01/200401/03/200301/04/1999言語:
英語
バージョン:
01/01/2004
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
BA187PEN.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
セラバー S / デルタバー S / デルタパイロット S 取扱説明書 – 機能説明書
-
取扱説明書(BA)
日本語版 - 07/2007New version available in English圧力差圧デバイス
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Cerabar S PMC71、PMP71、PMP75
-
簡易取扱説明書(KA)
日本語版 - 06/2022New version available in Englishプロセス圧力測定
-
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD図面 CAD図面
- CAD図面
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品