2 文字以上を入力して検索を開始してください。

pH/ORP測定点の自動化

pH/ORPセンサを自動で洗浄、検証、校正、調整

pH測定点の自動化により、センサのメンテナンスが非常に容易になります:必要な作業はセンサ、標準液、洗浄液の定期交換だけになります。それ以外のすべてはシステムによって自動的に、手動では難しい個所でも一貫した高い品質で行われます。これにより、プラントの作業員は他のプロセス関連タスクに時間を割くことができ、アクセスが困難で潜在的に危険な場所に足を運ぶ頻度が減るという大きな利点があります。

測定点の自動化により測定値の高い信頼性、精度、再現性を実現します。 ©Endress+Hauser

測定点の自動化により測定値の高い信頼性、精度、再現性を実現します。

測定点の自動化はどのような時に有用ですか?

  • センサの頻繁な洗浄および/または校正が必要

  • 測定点へのアクセスが困難

  • 測定点が人体に有害な環境にある

  • プロセスが再現性のある高精度なpH測定を必要としている

  • プロセスが頻繁な周期での測定を必要としている

  • 測定点の性能が制御され頻繁に文書化される必要がある

利点

  • アクセスが困難で苛酷または有害なエリアにプラント作業員が足を運ぶ頻度と滞在時間を低減

  • 手動メンテナンス作業はセンサ、標準液、洗浄液の定期交換のみ

  • 自動洗浄により、特に侵食性の高い測定物や汚染された測定物を扱うセンサの可用性とライフタイムが向上

  • 自動校正により、測定値の信頼性、精度、再現性が向上