キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Endress+Hauserのソリューションを導入した電力・エネルギープラント

電力・エネルギー産業向けのタンクゲージシステム

電力プラントの油貯蔵タンク向けの安全で正確なレベル測定

電力・エネルギー産業では、多くのプラントにおいてタービンまたは内燃機関に燃料を供給するための一次または二次供給源として石油が使用されます。Endress+Hauserは、電力・エネルギー設備内の移送や貯蔵に際してバルク燃料の正確な測定と監視をお約束します。いつでも、プラントマネージャの職務である透明性と作業員の安全性の維持をサポートしつつ、環境に配慮した発電のためのパフォーマンスゴールを達成し、運用コストを最小限に抑えます。

  • 過去10年間で3万を超える取引計量用の設備を設置

    認定取得済みの計装機器とタンク在槽管理システムにより、タンクに貯蔵または移送される燃料の正味標準体積または質量の国際基準に準拠した正確な監視が保証されます。既存のシステムおよびフィールド計装へのシームレスに接続できる当社の広範なラインナップには、柔軟かつ信頼性が高く、高精度な在槽測定を実現する、容易に取付け可能なレーダー、サーボ式レベル計、および平均温度センサが用意されています。

電力プラントのタービンを背にしたエンジニアのアップ写真 ©Endress+Hauser

電力プラントのレベル測定に対して、Endress+Hauserは次のサポートを提供いたします。

液体の取引計量および貯蔵を向上させるために、Endress+Hauserがお手伝いします。当社のソリューションは、地域の小規模なタンクヤードから、全国または国境を越えた複数の電力プラントに設置されたタンクのネットワークまで、あらゆるタンクゲージアプリケーションに対応します。当社の専門家ネットワークが、フロントエンドのエンジニアリング設計、運用、メンテナンスなど、設備資産のライフサイクルを通してお客様をサポートいたします。

  • お客様の電力またはエネルギープラントにEndress+Hauserの損失ゼロメソッドを導入します。このメソッドには、現場調査からエンジニアリング設計、製品選択までもが含まれます。当社と提携することで、プロジェクト要件だけでなく、設定プロセスやシステム改善事項の明確化が可能になります。

  • Endress+Hauserのプロジェクトマネジメント、エンジニアリング、製造、テスト、ドキュメント作成、認証取得、設定、スタートアップなどのエンジニアリングサービスにより、お客様の電力プラントプロジェクト向けの最適なリスクマネジメントおよびプロジェクト完遂を実現します。

  • 用意された複数の接続オプションにより、既存のタンク計装システムをシームレスにアップグレードします。メンテナンスコストを削減し、柔軟性を向上しつつ、地域の基準とOIML R85などの国際基準の両方を確実に遵守できます。  

  • Endress+Hauserのエンジニアリングチームと連携し、グローバルなトレーニング、検証、およびメンテナンスサービスを利用することで、お客様の既存の電力・エネルギー事業のパフォーマンスと効率性を改善できます。

  • 当社独自のEndress+Hauser Netilionエコシステムを活用し、お客様の電力・エネルギープラントの燃料測定機器をライフサイクルにわたって管理および監視します。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserは、あらゆるタンクゲージアプリケーションに対応するターンキーソリューションを提供します。

    電力プラントプロジェクトがグリーンフィールドであるか、ブラウンフィールドであるか、または既存プラントのアップグレードであるかにかかわらず、Endress+Hauserはあらゆるタンクゲージアプリケーションに対応するターンキーソリューションを提供します。このソリューションにより、地域的または国際的な規格に準拠した安全かつ正確な運用が約束されます。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • 取引メーターおよびSIL認証付き(オプション)のEndress+Hauserの最新式サーボ式またはレーダー式レベル計を活用できます。

    • 貯蔵油の正味標準体積補正用の平均温度センサおよび圧力伝送器

    • 必要に応じて、プラントおよびプロセスに完璧に適合するよう精密にエンジニアリングされたフロート式レベル計をご提供します。

    • 認定を取得したEndress+Hauserの在槽管理システムは、タンクに貯蔵された正味標準体積の正確な測定に役立ちます。

    • システムコンポーネントであるゲートウェイは、...

  • サービス

    • Endress+Hauserのアプリケーションに関するコンサルティングおよび損失ゼロアセスメントを活用することで、不明な石油の損失を減らし、プラントの可用性を向上させます。

    • 初期現場調査、製品選択、詳細設計、エンジニアリングシミュレーションのトレーニングを積んだEndress+Hauserの優秀なエンジニアが、お客様のプロジェクトに協力します。

    • お客様の調達部門は、最高の品質基準で設計、エンジニアリング、製造された世界クラスのEndress+Hauser製品を購入することで安心感を得られます。

    • ...

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する