濁度センサ および 変換器
すべての産業における信頼性の高い濁度およびTS/SS測定用製品
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
測定範囲
0.000~4000 FNU
プロセス温度
ステンレスバージョン:-20~+85 °C(0~185 °F) プラスチックバージョン:-20~+60 °C(-4~+140 °F)
プロセス圧力
ステンレスバージョン:絶対圧50 kPa~1 MPa (絶対圧7.3~145 psi) プラスチックバージョン:絶対圧50~600 kPa (絶対圧7.3~87 psi)
入力
1~2x Memosensデジタル入力
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力 アラームリレー、2x リレー
入力
1~2x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力 アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、 Modbus TCP、Ethernet
保護等級
変換器:IP20 ディスプレイ(オプション):IP66
測定範囲
ホルマジン:0~4000 FNU 表示範囲:最大9999 FNU 汚泥:0~300 g/L 測定範囲は測定物に応じて大きく異なります
プロセス温度
プロセス温度: -5~+50 °C(23~122 °F) 周囲温度: -20~+60 °C(-4~+140 °F)
比較する
プロセス温度
0~60 °C(32~140 °F)
比較する
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
測定範囲
光路長およびアプリケーションに応じて、測定範囲は異なります: TOCeq: 0~400 mg/l CODeq: 0~20,000 mg/l BODeq: 0~5,000 mg/l SAC254: 0~1,000/m TU: 0~800 FAU TSS: 0~10,000 mg/l NO3-N: 0~500mg/l APHA/Hazen: 0~500 Hazen
プロセス温度
0~50 °C 32~122 °F
プロセス圧力
絶対圧50 kPa~1 MPa 7.3~145 psi
測定方法
UV/VIS吸光度(200~800 nm時)
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
保護等級
変換器:IP20 ディスプレイ(オプション):IP66
濁度センサ および 変換器
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
濁度センサ および 変換器について
濁度測定は、飲料水製造、排水処理プラントにおける排水モニタリングおよび汚泥濃度測定、淡水化プロジェクトにおける海水入口のモニタリングまたは酪農場における製品損失検出など、幅広い用途における品質保証およびプロセス制御にとって不可欠です。 下の「製品ファインダへ 」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、当社のTS(蒸発残留物)センサ、SS(浮遊物質)センサ、濁度センサおよび変換器の幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ 」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
濁度センサの選定方法
当社の濁度センサおよび変換器は、水、廃水、食品&飲料、化学薬品、ライフサイエンス、電力産業などに使用されています。センサの選択はアプリケーションによって異なります。飲料水などの濁度の低いメディアには、吸光度センサを選択します。廃水などの高い濁度を測定するには、SSセンサを選択します。濁度値が極端に変動するアプリケーションの場合は、吸収センサを使用して、製品の損失を確実に検出するなど、明確な測定結果を得るようにします。
©Endress+Hauser
濁度は、浮遊粒子によって引き起こされる液体の曇り度のことです。この動画では、濁度測定の原理について説明しています。
濁度は、浮遊粒子によって引き起こされる液体の曇り度のことです。この動画では、濁度測定の原理について説明しています。
TS(蒸発残留物)およびSS(浮遊物質)測定
TSセンサまたはSSセンサは、後方散乱光法を使用します。LEDランプと2つの光検出器が90度と135度の角度で配置されています。媒体中の固体粒子は、ランプによって放射される入射光を散乱させます。媒体の濁度または固形分は、検出器によって受け取られる散乱光の量から計算されます。変換器は、g / lまたは%TSなど、希望の単位で最終合計または懸濁固形分の値を表示します。
©Endress+Hauser
比濁センサによる濁度測定
比濁分析に基づくセンサは、ISO 7027 / EN 27027に従って濁度を測定します。これらは、LEDランプと、90度の角度に配置された光検出器を備えています。ランプは媒体中にビームを放射し、そこで定義された領域内の粒子に当たるとすぐに散乱光を生成します。この信号は最終的な濁度値に変換され、変換器によって希望する単位で表示することができます。
©Endress+Hauser
吸光センサによる濁度測定
吸光度計は、媒体中の粒子の吸光度を測定します。LEDランプとランプの正反対に位置する光検出器を特徴としています。ランプと光検出器の間で、媒体中の粒子は放射光を減衰させ、検出器によって最初に電気信号に変換され、最終的な濁度値に変換されます。当社の高度なセンサは、異なる経路長を使用する第2のランプ検出器配列を備えているため、測定の信頼性が向上します。
©Endress+Hauser
利点
エンドレスハウザーは、濁度測定用のフルレンジ機器を取り揃えています:濁度、TS、SSセンサ、およびそれらと組み合わせる変換器、アクセサリ 当社の濁度プローブは非常に高い柔軟性を提供します。製品を損失させることなく、素早いインライン測定を行うための直接配管取付け、または流通ホルダ取付けや、ホルダーを用いた、堰、水槽またはタンクへの取り付けが可能です。 当社の濁度変換器は各濁度計の測定信号を処理し、FNU、FTU、NTUの他、ご希望の単位で表示します。 独自のスマートソリッドステート基準電極で濁度センサを診断・校正:独自のシンプルな方法で、ホルマジンなどの液体の使用を必要としません。 ホルダは、固定型、浸漬型、流通型、リトラクタブル型など、各種アプリケーション用に取り揃えている幅広いポートフォリオからお選びください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる