コリオリ質量流量計
コリオリ流量計:質量流量、密度、温度、粘度の同時測定
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F) 高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F) オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F)
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.15 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~45,000 kg/h (0~1,654 lb/min)
測定物のプロセス温度
–40~+130 °C (–40~+266 °F) 150 °C 最大1時間
最大プロセス圧力
PN 40
接液部材質
計測チューブ: 1.4435(SUS316または316L相当)、呼び口径 1~4 mm (¹⁄₂₄~¹⁄₈") 1.4539(SUS890L相当) 、呼び口径 8~40 mm (³⁄₈~1 ½") プロセス接続: 1.4435(SUS316または316L相当)、呼び口径 1~4 mm (¹⁄₂₄~¹⁄₈") 1.4539(SUS890L相当)、呼び口径 8~40 mm (³⁄₈~1 ½")
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 % 体積流量 (液体): ±0.1 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+150 °C (–58~+302 °F) オプション: –50~+205 °C (–58~+401 °F)
最大プロセス圧力
PN 63、Class 300、40K
接液部材質
計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当) 接続: 1.4435 (SUS316L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.5%
測定範囲
0~75 kg/h (0~165,3 lb/min)
測定物のプロセス温度
3~60°C (37.4~140°F)
最大プロセス圧力
0.6 MPa (87 psi)
接液部材質
計測チューブ:ステンレス 1.4435、SUS316L相当 ホースアダプタニップル:Makrolon Rx 1805 ポリカーボネート
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~4100 t/h (0~4520 tn. sh./h)
測定物のプロセス温度
–50~+180 °C (–58~+356 °F)
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600
接液部材質
計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.5 lb/min)
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K、40 MPa(5800 psi)
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022) 接続:1.4539(SUS 890L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);1.4404(SUS 316または316L相当)
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
比較する
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 % 体積流量 (液体): ±0.1 % 質量流量 (気体): ±0.5 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm3
測定範囲
0~1000 kg/h (0~37 lb/min)
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C (–58~+401 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、10K、40 MPa (5800 psi)
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当) 接続: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)
コリオリ質量流量計について
コリオリ測定原理は、ライフサイエンス、化学製品、石油化学製品、石油・ガス、食品などのさまざまな産業分野、および保税アプリケーションにおいて使用されます。コリオリ流量計はほぼすべての流体の測定が可能:洗浄剤、溶剤、燃料、原油、植物油、動物性脂肪、ラテックス、シリコン油、アルコール、果実液、歯磨き粉、酢、ケチャップ、マヨネーズ、気体または液化ガス 下の「製品ファインダへ 」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、コリオリ質量流量計の幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ 」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
質量流量、密度、温度の同時測定により、プロセス制御、品質保証、プラントの安全性に関してまったく新しい観点が生み出されます。測定された一次変数から、その他の重要な特性値を計算することも可能です。
体積流量 流体の固形成分 多相流体の濃度 基準密度、°Brix、°Baumé、°API、°Balling、°Platoなどの特殊密度値
Proline 300/500 – 最新の流量測定技術
コリオリ質量流量計の測定原理
各コリオリ流量計には1本またはそれ以上の計測チューブが備えられおり、人工的に振動を発生させる励振器が組み込まれています。計測チューブ内を流体が流れ始めると流体の慣性により、この振動にさらにねじれが加わります。2つのセンサが、時間と空間的なチューブ振動の変化を「位相差」として検知します。この差により、質量流量を直接測定できます。
また、計測チューブの振動周波数から流体密度を測定することも可能です。熱的影響を補正するため、計測チューブの温度も記録されます。ここで得られたプロセス温度は、追加の出力信号として使用できます。
利点
液体および気体用の汎用的な測定原理 多変数測定 – 質量流量、密度、温度、粘度の同時測定 高精度測定:±0.1% o.r.(標準)、オプション:±0.05% o.r.(プレミアム校正) 物理的流体特性および流速分布の影響を受けない測定原理 上流側/下流側直管長が不要
流量計総合カタログ
液体・気体・蒸気の流量測定技術
ダウンロード
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
ダウンロード
Proline 300/500 - イノベーションカタログ
未来志向の流量測定技術
ダウンロード
製品
多変数コリオリ測定技術と包括的な産業規格の遵守により、高精度かつ新たな可能性を提供
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる