キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

バイオ医薬品産業向けにハイエンドのシングルユース質量流量計《Proline Promass U 500》を発売

〜クラス最高の測定精度、cGMP完全準拠〜

公開日: 17.12.2025

エンドレスハウザー ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:泉 俊彰) は、バイオ医薬品産業向けにシングルユースのコリオリ流量計「Proline Promass U 500」を発売します。クラス最高の測定精度に加え、業界基準であるcGMPに完全準拠した本製品は、多品種のバイオ医薬品製造を行うためのシングルユース生産プロセスへの移行をサポートし、高精度な測定値と信頼性を提供します。

Proline Promass U 500の概要

Proline Promass U 500は、他分野で実績のあるコリオリ技術の導入により、質量流量の測定精度0.5%というシングルユースでは前例のない高精度な多変数測定(質量流量、密度、温度)を実現した製品です。さらにエンドユーザーと共同開発することで、トレーサビリティ、校正、cGMP準拠などの重要な要件を満たしました。独自のHeartbeat Technologyにより、ディスポーザブル(使い捨て)パーツの入れ替え時に工場校正の有効性が自動で検証されるため、現場での校正作業は不要となり、ISO 9001に準拠したトレーサブルな検証レポートも自動生成されます。高精度・トレーサビリティ・cGMP準拠を満たしたProline Promass U 500は、バイオ医薬品産業のデジタル変革をサポートする先進的な製品です。

Proline Promass U 500の利用シーン

バイオ医薬品製造の上流から下流までのシングルユースアプリケーションで、使用可能です。バイオリアクターなどの上流工程、モノクローナル抗体、mRNA医薬品、細胞・遺伝子治療などの下流工程、および先進的かつコスト効率の高いシステムを求めるラボユーザーにも最適です。

製品はディスポーザブル部品と、電源やセンサなどを内蔵したベースユニットで構成されており、ベースユニットは医薬品製造スキッド向けの組込バージョンと、ラボ向けの卓上バージョンの2種類があります。ディスポーザブル部品は、片手でベースユニットに挿入・ロックができ、クリーンルーム用の保護具を着用した状態でも簡単に操作ができます。

Proline Promass U 500の主な特長:

  • 高精度の多変数測定機能(質量流量、密度、温度)

  • フレキシブルな使用途 – 流量は0.12~75 L/minに対応し、ディスポーザブル部品は4種類の呼び口径を用意。あらゆる規模のシングルユース生産に対応

  • 現場校正が不要 – 搭載されたHeartbeat Technologyによる自動検証機能

  • デジタル通信による装置への統合 – 最新のシングルペアイーサネットベースの通信プロトコルに対応

  • ライフサイエンス業界規制に準拠(ASME BPE、BPOG、FDA、cGMP)

  • OEMなどの医薬品製造スキッド向けの組込バージョンとラボ計測用の卓上バージョンの2種類を用意

仕様詳細については製品ページ(Proline Promass U 500 コリオリ流量計)をご覧ください。

プレスリスト

今後のプレスリリース&ニュースを直接メールボックスで受け取ることができます。Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.