Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Endress+Hauser Optical Analysis

ラマン分光によるラボからプロセスまでの計測と分析のパートナー

私たちのソリューションは、ラマン分光の強力な分析情報を利用して、お客様の化学現象の理解、測定、制御を支援します。Kaiserのラマン技術を搭載したEndress+Hauser社のラマン分析装置は、30年以上にわたってプロセス製造の現場で信頼され、多くの実績を残してきました。現在、Kaiser のラマン技術は、化学、食品・飲料、石油・ガス、製薬、バイオ医薬品業界のいたる所で使用されており、プロセス効率の最適化と高品質の製品提供に役立っています。

代表取締役社長

John Schnake

設立年

1979

従業員数

101

ラマン分光法のコンピテンスセンター

組み込み制御テクノロジー:

複数のアナライザーやプローブのラマンスペクトルデータをシームレスかつ継続的に収集し、一度に最大数か月間照合することができます。

ラボからプロセスへのスケーラビリティ:

化学分析をラボから生産環境に導入することで、プロセス効率化を実現し、製品品質を確保できます。

さまざまなアプリケーションに対応するサンプリングソリューション:

化学、ポリマー、製薬、およびバイオプロセス(細胞培養、発酵、下流工程、ラボ、GMPアプリケーション)のin situモニタリングのための長期的な測定安定性を実現します。

あらゆる状態での製品サンプリング:

専用の光ファイバーサンプリングプローブを使用して、あらゆる設置環境で固体、液体、気体の化学分析を可能にします。

堅牢なコンプライアンスおよび管理システム:

ISO:9001:2015に登録され、ISO14001:2015、およびANSI Z10-2012の認証を取得した唯一のプロセスラマン組織との連携が、cGMPへのシームレスな移行を実現します。