©Endress+Hauser
仕様一覧
-
-
-
測定範囲
透過率: 100 ... 80 % / 100 ... 0 %
不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
相対不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
消光: 0 ... 0.1 / 0 ... 2
粉じん濃度: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
測定値は測定距離および粉じん特性に依存します
アプリケーション
DUSTHUNTER T100は中~高濃度のダスト計測機器です。基本となる測定値は透過率です。不透明度と吸光度、および重量測定校正をすればダスト濃度も計算して表示できます。本機器は汚れチェック機能を搭載しています。DUSTHUNTER T100は、EN 15267に準拠した認証を取得しています。
発電所および廃棄物焼却プラントの排出ガス監視
フィルタシステムの監視
工場施設におけるダスト負荷の監視
外気供給および排気ユニットの制御
機器の特長:
中~高濃度のダスト測定用
汚れチェック機能を搭載
ゼロ点と基準点の完全自動チェック
短距離から長距離までの測定距離に対応
利点
設置、設定、操作が容易
ガス速度、湿度、粒子電荷の影響を受けない測定
自己監視により、メンテナンス作業を低減
EN 15267に準拠した認証を取得
Loading alternative products
成功事例
-
-
リアルタイムでの水素品質の測定
Enapterは、Endress+Hauserの光学分析測定技術を活用して、製造された水素の純度を測定します。こちらをご覧ください。
-
天然ガス火力タービンの水素混合
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
-
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
お勧めの記事
-
SOPAS ET
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
-
-
-
-
測定範囲
透過率: 100 ... 80 % / 100 ... 0 %
不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
相対不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
消光: 0 ... 0.1 / 0 ... 2
粉じん濃度: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
測定値は測定距離および粉じん特性に依存します
-
-
プロセス圧力
MCU-P制御ユニット使用時:–50 hPa ... 2 hPa
外部パージエアユニット使用時:–50 hPa ... 30 hPa
-
-
-
-
適合規格
認可を必要とするプラント向けに認証取得済み
2001/80/EC(13. BImSchV)
2000/76/EC(17. BImSchV)
27. BImSchV
TA-Luft(大気汚染防止)
EN 15267
EN 14181
MCERTS
U.S. EPA PS-1準拠
2010/75/EU
-
最もダウンロードされているファイル
-
DUSTHUNTER T
Dust Concentration Monitor
|
EN
|
JA
|
|
|
01/01/2025
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
7.2 MB
|
|
ファイル名:
|
8029847_YWL2_OI_DUSTHUNTER_T_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
|
-
排出ガス監視ソリューション
幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
24/09/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
3.3 MB
|
|
ファイル名:
|
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
|
19 ドキュメント
-
Test equipment for the linearity test /
Prüfmittels zur Linearitätsprüfung
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
894.3 KB
|
|
ファイル名:
|
8030721_AE00_TI_DUSTHUNTER_T_linearity_ml_V0-1_2012-12_EHS.pdf
|
-
Dust Concentration Monitor
|
EN
|
JA
|
|
|
01/01/2025
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
7.2 MB
|
|
ファイル名:
|
8029847_YWL2_OI_DUSTHUNTER_T_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
|
-
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
|
ファイル名:
|
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
|
-
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
2.2 MB
|
|
ファイル名:
|
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
|
-
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
21/05/2026
|
|
ファイルサイズ:
|
4.9 MB
|
|
ファイル名:
|
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
|
-
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置
による、業界最高水準のダスト測定テクノロジー
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
09/10/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
26.6 MB
|
|
ファイル名:
|
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
|
-
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienza
|
言語:
|
イタリア語
|
|
バージョン:
|
27/05/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
4.5 MB
|
|
ファイル名:
|
CP01596C16IT01.25-00.pdf
|
-
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
Durchflussmessung
|
言語:
|
ドイツ語
|
|
バージョン:
|
25/03/2026
|
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
|
ファイル名:
|
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
|
-
Best in class dust measurement technology
Scattered light and transmission dust measuring devices
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/05/2026
|
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
|
ファイル名:
|
8030014_CP_Dust_Measuring_Devices_en_V3-2_2026.05_EHS.pdf
|
-
排出ガス監視ソリューション
幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
24/09/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
3.3 MB
|
|
ファイル名:
|
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
SWIVEL PLATE S/R-UNIT MOUNT
-
-
MOTOR,DC- 18V M.GEAR./IMPULS
-
-
LINE,FL STEC/BUC 0,30M 80,5 N.LSP
-
-
-
HOUSING COVER DH T-T10 MOUNT
-
HOUSING UN PRESS. DH T/SF/C-T/RXX MOUNT
-
SP-SET LOCK FOR WEATHER PROOF COVER
-
-
-
-
GLASS-TRIPEL REFLECTOR STRAIGHT MOUNT
-
COIL AIR TUBE WITH SINTERMETAL FILTER SP
-
O-RING 43 3.5 EPDM70 SH.A BK
-
PCBA-E/A-PROCESSOR TESTED
-
POW.SUP. 24VDC, 75W, 3,2 A TESTED
-
-
RV-BLOWER 24VDC/ 2A 110CBM/H 40W
-
-
T-MOD RS485,PROFIBUS,PULSE
-
T-MOD ETHERNET V1,COLA-B,TRIPLEX,PULSE
-
T-MOD RS485,MODBUS ASCII/RTU,PULSE
-
T-MOD ETHERNET V2,MODBUS TCP,PULSE TEST.
-
T-MOD ETHERNET V2,COLA-B,SERVICE TESTED
-
ANALOG IN 2-SIGNAL MODULE
-
ANALOG OUT 2-SIGNAL MODULE
-
MODIO-S BASEMODULE W. T.CLAMP
-
FUSE LINKS T2A0 AT POUCH (10PK)
-
HOLDER, FUSE F. 520 FUSES
-
CABLE, MALE/MALE 3M00 USB A/B TR
-
FILTERGEHAEUSE MIT ANSAUGER
-
CABLE,FEM /FEM SINGLE CONDUC.0,34 0,4M
-
DRUCKSTUTZEN DN40 GEBLAESE
-
-
ZEISS CLEANING SPRAY 2X60ML + MCLOTH 18
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。