-
技術仕様書(TI)
TI Ecofit CPA640
|
日本語版 - 05/2023 |
水管理および産業のあらゆる 分野向けの 120 mm センサの設置に対応するユニバーサルコンパクトホルダ
Ecofit CPA640は、120 mm長の全種類のセンサ(Pg 13.5)の固定設置に対応するユニバーサルプロセスホルダで、水処理およびプロセスアプリケーション(ユーティリティ)に適しています。ネジ込み接続および各種シール材質により、あらゆるプロセスに適合します。Ecofitはコスト要求の厳しいプロセスに適したシンプルかつ柔軟なソリューションです。
Ecofit CPA640は、以下のアプリケーションで配管に取り付けて使用できます。
廃水処理
水処理
復水処理
冷却水回路
最大1 MPaまでの圧力に対応します。
Pg 13.5、120 mm(4.72インチ)長のあらゆる標準センサに適合
ネジ込み接続による簡単な取付けと取外し
豊富なシール材質であらゆるプロセスに対応可能
アナログセンサまたはMemosensセンサの取付けによりコスト削減が可能
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
|
日本語版 - 05/2023 |
水管理および産業のあらゆる分野向けの 120 mm センサの設置に対応するユニバーサルコンパクトホルダ
| EN | JA | ||
|
31/05/2023
|
|
|
|
|
02/10/2014
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
31/05/2023 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
BA01355CJA_0223-00.pdf |
水管理および産業のあらゆる分野向けの 120 mm
センサの設置に対応するユニバーサルコンパクトホルダ
| EN | JA | ||
|
31/05/2023
|
|
|
|
|
02/10/2014
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
31/05/2023 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
BA01355CJA_0223-00.pdf |
本質安全または非本質安全変換器を USB ポートに接続する本質安全インタフェース
| EN | JA | ||
|
22/04/2025
|
|
|
|
|
27/01/2020
|
|
|
|
|
12/06/2015
|
|
|
|
|
31/03/2015
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
22/04/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
|
ファイル名: |
BA01385CJA_0425-00.pdf |
Experts in Liquid Analysis
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/02/2026 |
|
ファイルサイズ: |
4.2 MB |
|
ファイル名: |
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf |
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
|
言語: |
ドイツ語 |
|
バージョン: |
02/02/2026 |
|
ファイルサイズ: |
4.3 MB |
|
ファイル名: |
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf |
Sensori, trasmettitori,
dispositivi compatti e armature
Esperti in materia di analisi dei
liquidi
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
23/06/2026 |
|
ファイルサイズ: |
35.5 MB |
|
ファイル名: |
FA00007C_IT_Analyse.pdf |
ラインナップと事例
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
23/03/2017 |
|
ファイルサイズ: |
34.8 MB |
|
ファイル名: |
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf |
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
Applikationen
|
言語: |
ドイツ語 |
|
バージョン: |
01/12/2021 |
|
ファイルサイズ: |
3.3 MB |
|
ファイル名: |
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf |
Selection and engineering guide for different industries and
applications
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/12/2021 |
|
ファイルサイズ: |
3.2 MB |
|
ファイル名: |
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf |
産業プロセスにおけるpH測定
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
24/06/2026 |
|
ファイルサイズ: |
7 MB |
|
ファイル名: |
CP00010CJA_1621_pH selection guide.pdf |