仕様一覧
-
測定範囲
k= 1 : 10.0µS/cm - 20.0mS/cm
-
プロセス温度
最高 135°C
(最高 275°F) -
プロセス圧力
最大 1.6 MPa ( 20°C)
(最大 232psi 68°F)
アプリケーション
Condumax CLS21はあらゆるプロセスおよび環境用途に対応する堅牢な導電率センサです。測定値の精度と信頼性が高く、プロセスの最適化および製品の品質監視を実現します。さらに、化学、熱、機械構造的に優れた安定性を持ち、高い耐久性を誇ります。
Condumax CLS21は以下のあらゆるプロセスおよび環境アプリケーションに対応する導電率センサです。
飲用水の処理
脱塩施設
産業用水の処理
河川や湖水の水質監視
中程度の導電率の測定物の相分離監視(例:乳清/水)
ATEXやFMなどの国際防爆認証を取得する本センサは、危険場所での使用に適しています。
利点
中~高程度の導電率の信頼性の高い正確な測定
堅牢な設計により長期耐久性に優れ、メンテナンスも容易
化学、熱、機械構造的に優れた安定性を発揮
個々のセル定数を示す品質証明
ビデオ
旧機種
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN JA 02/02/202603/07/2025言語:
英語
バージョン:
02/02/2026
ファイルサイズ:
496.4 KB
ファイル名:
XA03346CEN_0225-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN JA 12/04/2024言語:
英語
バージョン:
12/04/2024
ファイルサイズ:
602.6 KB
ファイル名:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN JA 26/09/2024言語:
英語
バージョン:
26/09/2024
ファイルサイズ:
511 KB
ファイル名:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T2 Ga (only CLS13)
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T3 Ga (CLS12, CLS15, CLS16B and CLS21)EN JA 26/02/2026言語:
英語
バージョン:
26/02/2026
ファイルサイズ:
498.8 KB
ファイル名:
XA03711CEN_0126-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN JA 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003言語:
英語
バージョン:
10/01/2024
ファイルサイズ:
497.6 KB
ファイル名:
XA00083CEN_1423-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga言語:
英語
バージョン:
16/10/2024
ファイルサイズ:
494.9 KB
ファイル名:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
言語:
日本語
バージョン:
12/01/2024
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications言語:
英語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-