F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
測定範囲
0~500 mg/l O2 COD クロム酸塩法 0~5000 mg/l O2 COD クロム酸塩法 0~5000 mg/l O2 COD クロム酸塩法 + 希釈モジュール (1:4)
プロセス温度
4~40 °C(39~104 °F)
測定範囲
0.01~20 mg/l / 0.1~50 mg/l NO3-N 0.04~80 mg/l / 0.4~200 mg/l NO3 0~50 1/m / 0~250 1/m / 0~1000 1/m SAC 0~75 mg/l / 0~375 mg/l / 0~1500 mg/l COD/BOD (254nm) 0~30 mg/l / 0~150 mg/l / 0~600 mg/l TOC/DOC (254nm)
プロセス温度
5~50 °C(41~120 °F)
入力
1~2x Memosensデジタル入力
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力 アラームリレー、2x リレー
入力
1~2x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力 アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、 Modbus TCP、Ethernet
保護等級
変換器:IP20 ディスプレイ(オプション):IP66
出力 / 通信
connection to Netilion Cloud Platform: Ethernet; radio communication
保護等級
depending on Liquiline platform product
測定範囲
0.25~600 mg TOC/l 1~2400 mg TOC/l 2.5~6000 mg TOC/l 5~12000 mg TOC/l 前希釈(オプション)により測定範囲を20倍に拡張可能
プロセス温度
0~40 °C(32~104 °F)
比較する
プロセス温度
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
測定範囲
0.5 to 1 000 μg/l (ppb)
プロセス温度
< 50 °C (122 °F)
プロセス圧力
max. 0.5 bar (7.25 psi)
測定方法
TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity
測定範囲
0.5~1,000 μg/l (ppb)
プロセス温度
< 50 °C (122 °F)
プロセス圧力
最大 50 kPa (7.25 psi)
測定方法
UV 消化に基づく TOC 測定および導電率差分測定
TOC、COD&SACアナライザ
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします。 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
TOC、COD&SACアナライザについて
TOC、CODおよびSACアナライザは、地表水、公共排水および産業排水の有機負荷を評価するために使用されます。それらは、全有機炭素、化学的酸素要求量および分光吸収係数を測定します。放流口での測定は規制要件への適合を確保します。流入口では、アナライザが負荷のピークを避け、プロセス制御を最適化するのに役立ちます。比色分析装置、高温分析装置、光センサの詳細については、以下のボタンをクリックしてください。
アナライザの選定
TOC および COD アナライザ は、正確な分析が必要な場合に「真の」TOCおよびCOD値を提供します。
行政、環境基準によって定められた限界値の遵守 水処理プラントの洗浄能力の計算 汚染者負担の原則にしたがった産業廃棄物の請求 地表水および河川モニタリング用のSAC プローブ を選定します。測定に大きな変動がない公共排水にも同様のコスト効率の高いCOD、TOC測定を必要としている場合に最適です。
液体の化学的酸素要求量は、比色測定原理を用いて測定することができます。本ビデオは、比色測定の原理とその働きについて詳しく説明しています。
重クロム酸カリウム法によるCOD分析
化学的酸素要求量は、試料中のすべての酸化可能な物質を完全に酸化するのに必要な酸素の量を表します。CODを決定するためには、試料を加熱し、消化試薬を添加することによって試料を調製する必要があります。消化後、サンプルの色が変わります。色の変化は、炭素化合物の濃度に比例します。それは測光的に測定され、最終値は予め設定された吸収曲線を用いて決定されます。
©Endress+Hauser
高温分析装置を使用したTOC分析
アナライザは、熱触媒燃焼を用いて生成されたCO2 のNDIR(非分散赤外線)検出を行います。それは、2つの相互接続された回路で動作します。液体回路では、水性サンプルを酸性化し、無機炭素を除去します(ストリッピング)。次に、試料をフィルターに通して粒子を分離します。その後、炉に投入して燃焼させます。燃焼ガスは冷却され、 CO2 含有量はNDIR検出器によって測定されます。
UVセンサーによるスペクトル吸収係数解析
この方法は、多くの有機物質が254nmでUV光を吸収するという事実に基づいています。フラッシュランプのUVビームは分割され、フィルタ付きの2つのレシーバに送られます。一方は測定波長(254nm)、もう一方は基準波長(550nm)での光強度を決定します。2つの測定値の間の比は、測定結果として使用され、予め設定された校正曲線を使用してSAC値に変換されます。
©Endress+Hauser
利点
エンドレスハウザーのTOC、CODおよびSACアナライザは、高速インライン測定から規制準拠のオンライン分析まで、あらゆるアプリケーションに対応しています。 標準化された高精度測定のためのCOD標準液と試薬、およびTOC標準液と試薬をご用意しています。これらには、必要なすべての物質安全データシート(MSDS)が添付されています。 サンプルコンディショニングシステムは、全有機炭素モニタリング用の均一なサンプル調製を提供します。COD分析では、y-ストレーナが容易にプロセスに適合します。これは、適切な量の固体を含むサンプルを採取を可能にします。 Liquiline システム CA80 アナライザには、最大4つのMemosensセンサを追加することができるため、より詳細なプロセス情報を得ることができます。センサ用変換器を追加する必要はありません。 光学式SACセンサは、試薬を必要とせず、直接インラインで測定します。このセンサには、上水から工業用排水まで、幅広いアプリケーション分野を網羅するさまざまな測定範囲があります。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる