キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

表面温度計

基本的な用途から困難な用途まで、幅広い産業アプリケーションに対応する非挿入型温度計

表面温度計
フィルタ
2 製品
並べ替え:

表面温度計

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。

表面温度計について

非挿入型温度計は、配管、リアクタ、容器の外側に触れるだけで測定物の温度を測定するために使用されます。これは、あらゆる産業で汎用的に使用できますが、中でもプロセス条件が厳しいヘビーデューティー工業プロセスに最適です。特に、エネルギーや安全の監視または一時的な測定のために既存のシステムに計測機器を後付けする場合、非挿入型温度センサは、配管のさまざまな場所や、プラント内の異なる配管に柔軟に配置できるため、適切な選択となります。

アプリケーション

表面温度アセンブリは、速い流速、高いプロセス圧力、高い粘性または腐食性のある測定物、摩耗性、ピグ洗浄、小径配管などの厳しいプロセス条件に最適です。そのため、化学・石油化学、電力・エネルギー、鉱業・金属などのヘビーデューティー産業に最適です。

特長

  • プロセス測定物との直接接触なし
  • 漏れのリスクなし
  • 大規模なエンジニアリングは不要(例:サーモウェル後流の周波数計算)
  • プロセスの停止は不要
  • 後付けや一時的な測定でも設置が容易
  • 流れの安定性に影響なし
  • 腐食性または研磨性のある測定物によるサーモウェルの摩耗なし

加熱炉、加熱ヒーター、熱交換器用のカスタマイズされた表面温度計

配管表面の温度を測定することにより、この表面ポイントアセンブリは、配管内壁の付着物確認のために使用されます。本機器はお客様の仕様に合わせて設計・設置され、振動、腐食、熱膨張差による相対的な移動など、最も過酷な動作条件下でも最適な熱連続性を保証します。表面ポイント温度計のカスタマイズ構成については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

技術仕様

  • 強化型先端付きの熱電対センサ
  • さまざまな高品位の材質
  • 最適化された膨張コイルによる熱変形の補正
  • 既存のプロセス接続との適合性
  • 機器全体のATEX Ex-d認証取得
  • 曲げ可能なセンサシース
  • 各種タイプの配管接続:くさび形、ねじ込み式またはボルト締め接続、固定ガイドブラケットまたはクリップ、特注形状のパッド

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Achieve superior accuracy, increased safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611 across heavy industries.
download icon ダウンロード
document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon ダウンロード