ケーブル付プローブ
各種アプリケーションに対応する接続ケーブル付測温抵抗体および熱電対温度計
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
クラス A、IEC 60751に準拠
クラス B、IEC 60751に準拠
クラス AA、IEC 60751に準拠
応答時間
t50 = 3 秒
t90 = 6 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20°Cの時: 最大 7.5 MPa (プロセス接続による)
測定温度レンジ
PT 100:
-200~600°C
(-328~1,112°F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 10,000.00 mm (393.70'')
精度
クラス A(IEC 60751基準)
クラス B(IEC 60751基準)
応答時間
63% rt = 2.0 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °C時:4 MPa(580 psi)
設定に応じて異なります
測定温度レンジ
PT100 WW:
-200~+600 °C
(-328~+1,112 °F)
PT100 TF:
-50~+200 °C
(-58~+392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大96"(2439 mm)
その他の長さについては要問合せ
精度
class 2 IEC 60584準拠
応答時間
t50 = 1 秒
t90 = 2 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 2.5 MPa (363 psi)
測定温度レンジ
タイプK:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F)
タイプJ:
最高 750 °C
(最高 1,382 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 100,000.00 mm (3,937.01'')
精度
標準:ASTM E-230に準拠
特殊:ASTM E-230に準拠
応答時間
63% rt = 0.3秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °C時:4 MPa(580 psi)
設定に応じて異なります
測定温度レンジ
タイプ T:
-270~400°C
(-454~752°F)
タイプ J:
-210~1,200°C
(-346~2,192°F)
タイプ E:
-270~1,000°C
(-454~1,832°F)
タイプ K:
-270~1,372°C
(-454~2,500°F)
タイプ N:
-270~ 1,300°C
(-454~2,372°F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大96"(2438 mm)
その他の長さについては要問合せ
精度
標準:ASTM E-230に準拠
特殊:ASTM E-230に準拠
応答時間
63% rt = 0.3 秒
最大プロセス圧力 (静的)
標準:ASTM E-230に準拠
特殊:ASTM E-230に準拠
測定温度レンジ
タイプ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
タイプ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1,328 °F)
タイプ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1,508 °F)
タイプ K:
-270 °C ...1,150 °C
(-454 °F ...2,102 °F)
タイプ N:
-270 °C ... 1,150 °C
(-454 °F ...2,102 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大96"(2438 mm)
その他の長さについては要問合せ
ケーブル付プローブ
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。
ケーブル付プローブについて
ケーブル付プローブは、非着脱式の柔軟なケーブルが付いた測温抵抗体および熱電対温度計です。接続用のプロセス接続部なし、またはコンプレッションフィッティングやネジ接続、溶接パッドまたはバイヨネットロックといった各種の標準的なプロセス接続部付きのタイプがあります。ケーブル付プローブのプローブシースは、プロセス測定物と直接接触します。アプリケーションに応じて、さまざまなシースおよびケーブル材質のEndress+Hauser iTHERM CableLine製品をご用意しております。
ケーブル付プローブの適用アプリケーションは多岐にわたります。機械、HVACシステム、保管温度監視、ラボ機器、オートクレーブ、ベアリング、高圧または極低温アプリケーションなどが一般的な適用例です。ケーブル付プローブは、スペースが限定されている、または測定個所でセンサを曲げる必要があるアプリケーションなど、設置条件が難しい場合に最適です。ケーブル付プローブは、リアクタの表面温度監視にも使用できます。
製品ラインナップの説明
- あらゆるアプリケーションで最適な測定性能を発揮する、さまざまなシングルまたはデュアル測温抵抗体/熱電対センサ
- 危険場所での使用に対応した防爆認定バージョンもご用意(本質安全または無火花)
- 各種要件に対応するさまざまなMIケーブルおよび接続ケーブル材質
- プロセス接続部なし、またはあり - コンプレッションフィッティング、ネジ接続、ご要望に応じてその他のタイプ(溶接パッドなど)もご用意
- 保護等級IP66/67
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Endress+Hauserの標準ケーブル付センサの製品ラインナップ
iTHERM CableLine TST310
溶接パッドやバイヨネットロックなどの特殊なプロセス接続部をご用意
Endress+Hauserの標準ケーブル付センサの製品ラインナップ
iTHERM CableLine TST310
溶接パッドやバイヨネットロックなどの特殊なプロセス接続部をご用意
特長
- 一般的なプロセスにおいて高い精度と信頼性を発揮
- ユーザー固有の要件に応じた挿入深さ、プロセス接続部、および材質による高い柔軟性
- 優れたコスト効率
- 設置が容易
- 堅牢かつ高い柔軟性(曲げ可能)
- 小さな配管径でも流れを阻害しないサイズ
関連トピックス
温度測定における測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点。
関連トピックス
温度測定における熱電対(TC)の技術、構造、利点。
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。