-
技術仕様書(TI)
TI Deltabar PMD78B
日本語版 - 02/2025 |
液体または気体の差圧、レベル、および流量測定
標準:
最高0.1 %
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル
PTFE、金メッキ
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、
モネル
PTFE
金メッキ
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
この伝送器は、新世代のDeltabarです。この機器は堅牢性が高く、SmartBlueアプリ、および安全なBluetooth接続を介してリモートで制御できます。これにより、状態監視保全が可能になり、プラントの可用性が向上します。
ソフトウェアは、シンプルな取扱いが実現するように設計されています。直観的なウィザードにより、機器の設定、プルーフテスト、検証のガイドが行われます。
Heartbeat Technologyは、望まれない異常(例:導圧管の詰まり)を検出するための検証機能と監視機能を提供します。
圧力測定範囲:最大4 MPa(600 psi)
プロセス温度:最大400°C(752 °F)、ダイアフラムシール取付時
静圧:最大16 MPa(2400psi)
精度:最高+/- 0.075%
SmartBlueアプリおよびBluetooth® 接続を使用して、アクセスしにくいエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能
体系的なエラーの減少 - エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテスト
Heartbeat Technologyを使用すると、プロセスの実行中に機器状態の検証が可能。これにより、プラントの可用性が向上
機器ステータスのシンプルな表示 - 診断メッセージが発生すると、表示が緑から赤に切り替わる
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
差圧測定
PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN | JA | ||
18/07/2025
|
|
|
|
12/02/2025
|
|
|
|
10/01/2025
|
|
|
|
16/03/2023
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
12/02/2025 |
ファイルサイズ: |
4 MB |
ファイル名: |
BA02232PJA_0425-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
EN | JA | ||
14/08/2025
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/08/2025 |
ファイルサイズ: |
2.2 MB |
ファイル名: |
BA02529PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APL
EN | JA | ||
16/03/2023
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
16/03/2023 |
ファイルサイズ: |
1.4 MB |
ファイル名: |
GP01196PEN_0122-00.pdf |
差圧測定
HART
EN | JA | ||
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
30/03/2021 |
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
ファイル名: |
GP01165PJA_0121-00.pdf |
差圧測定
HART
EN | JA | ||
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
30/03/2021 |
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
ファイル名: |
GP01150PJA_0221-00.pdf |
差圧測定
PROFIBUS PA
EN | JA | ||
14/08/2025
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
14/08/2025 |
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
ファイル名: |
KA01768PJA_0125-00.pdf |
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
EN | JA | ||
19/05/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
19/05/2021 |
ファイルサイズ: |
2.3 MB |
ファイル名: |
KA00615PA2_0108.pdf |