Cerabar S PMP75

製品画像: Cerabar S PMP75

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行

Pressure, piezoresistive.
Diaphragm seal.
Application: pressure/level.
Membrane: metal, welded.
Process connection: minimum oil volume.
:: Minimized temperature effect.
:: High reliability through process
monitoring.
:: Enhanced mechanical integrity.
:: Modular.

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    絶対圧及びゲージ圧

  • 特性 / アプリケーション

    デジタル変換器、ピエゾセル、ダイアフラムシール付き
    モジュラーコンセプト
    長期安定性
    最小オイル量
    自己診断機能による安全性の向上
    安全隔壁

  • 特徴

    診断機能

    多言語対応ソフトウェア

  • 電源 / 通信

    4...20 mA HART:
    DC 10.5...45 V
    Ex ia: DC 10.5...30 V
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION フィールドバス:
    DC 9...32 V

  • 精度

    0.075% + ダイアフラムシールによる影響

  • 長期安定性

    URL/年の 0.05%

  • 周囲温度

    -50~+85 °C
    (-58~+185 °F)

  • プロセス温度

    -70°C...+400°C
    (-94...+752°F)

  • プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

    105 MPa (15,200psi)

  • 圧力測定範囲

    40 kPa~40 MPa

    (6~6000 psi)

  • 主要接液部

    アロイ C276
    SUS316L相当
    モネル
    タンタル
    PTFE-フォイル

  • プロセス接続

    ネジ
    フランジ (DIN、ASME、JIS)、埋込み型メンブレン付き
    トリクランプ ISO02852
    サニタリ接続

  • 最大測定距離

    7000m H2O

  • 通信 

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION フィールドバス

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、EAC

  • 安全認証

    オーバーフロー防止 WHG

    SIL

  • 設計認証

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175、MR0103

  • 衛生規格適合証明書

    3A、EHEDG

  • 船級認定

    GL/ ABS

  • オプション

    HistoROM/M-Dat
    4行デジタル表示
    SSまたはアルミニウムハウジング
    分離型ハウジング

  • アプリケーション限界

    計測セル: 金属溶接

    加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。
    上部圧力比監視 :
    静圧式

  • 測定原理

    絶対圧及びゲージ圧

  • 特性

    デジタル伝送器、ピエゾ抵抗センサおよびダイアフラムシール付き
    モジュラーコンセプト
    長期安定性
    少量のオイルでプロセス接続
    自己診断機能による安全性向上
    安全隔壁

  • 供給電圧

    4~20 mA HART

    DC 10.5~45 V(非防爆):

    Ex ia:DC 10.5~30 V

    PROFIBUS PA:

    DC 9~32 V(非防爆)

    FOUNDATIONフィールドバス:

    DC 9~32 V(非防爆)

  • 基準精度

    0.075% + ダイアフラムシールによる影響

  • 長期安定性

    URL/年の 0.05%

  • プロセス温度

    -70°C...+400°C
    (-94...+752°F)

  • 周囲温度

    -50~+85 °C
    (-58~+185 °F)

  • 計測セル

    40 kPa~40 MPa
    (6~6000 psi)

    ゲージ圧/絶対圧

  • 最小キャリブレーションスパン

    0.05 kPa (0.075 psi)

  • 真空抵抗

    1 kPa(0.15 psi)

  • 最大ターンダウン

    100:1

  • 最大過圧リミット

    105 MPa(15,750 psi)

  • プロセス接続

    ネジ:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1

    フランジ:

    DN25...DN100,

    ASME 1"...4",

    JIS 10K

    ダイヤフラムシール

  • サニタリ プロセス接続

    トリクランプ

    DIN11851

    NEUMO

    バリベント

    SMS

    DRD

    ユニバーサルアダプタ

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS316L相当、アロイC、

    タンタル

    ロジウム>ゴールド

    PTFE

  • ガスケットの材質

    なし、溶接ダイヤフラム

  • 封入液

    シリコンオイル、

    不活性油、

    植物油、

    高温油、

    低温油、

  • ハウジングの材質

    ダイキャストアルミニウム、

    SUS316L相当

  • 通信 

    4~20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATIONフィールドバス

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、EAC

  • 安全認証

    オーバーフロー防止 WHG

    SIL

  • 設計認証

    EN10204-3.1

    NACE MR0103

  • 衛生規格適合証明書

    3A、EHEDG

  • 船級認定

    GL/ ABS

  • 特徴

    診断機能

    TempC メンブレン

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification
  • 13
    • Nr 13 Order code 52022418

      プッシュボタン ハウジング, PA/FF

      構成: プッシュボタン, カバー + ネジ. 用途: 外部操作, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52022419

      プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 1

      構成: プッシュボタン, カバー + ネジ. 色 ライトグレイ. 用途: 外部操作, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52024110

      プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 2

      構成: プッシュボタン, カバー + ネジ. 色 ダークグレイ. 用途: 外部操作, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.

  • 15
    • Nr 15 Order code 52020760

      防水栓 M20, ガスケット

      構成: ケーブルグランド M20. O-リング 18.72x2.62 VMQ. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020761

      電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ

      構成: ガスケット 18.72x2.51 NBR. アダプタ M20 > G1/2. O-リング 18.77x1.78 NBR. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020762

      プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット

      構成: ハーティングプラグセット. 用途: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020763

      プラグ 3極, M12, ガスケット

      用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71111056

      ハウジングフィルタ VA, F15/F31/T14/T17, 1個

      構成: ベントネジ SUS304, 圧力補正フィルタ. Oリング EPDM, 保護蓋. 用途: ハウジング T14, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. ハウジング F31, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55. ハウジング F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 71219639

      ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個

      構成: ベントネジ 304, 圧力補正フィルタ, Oリング VMQ, 保護蓋. 用途: ハウジング T17, PMC71, PMP71/ PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78. ハウジング F15: B1,BB,BD,BF,GA, ID,I1, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55用.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52020432

      カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット

      材質: アルミニウム, コーティング. O-リング EPDM, FDA. EEx d/XP適用外. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52020433

      カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, ガスケット

      材質: アルミニウム, コーティング. O-リング EPDM, FDA. EEx d/XP. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52028310

      カバー T14 SUS316L相当, Ex d, EPDM

      材質: SUS316L相当 O-リング EPDM, FDA 個別試験済み, EEx d/XP仕様 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72.

    • Nr 20 Order code 71002774

      カバー T17 SUS316L相当, ガスケット

      材質: SUS316L相当. フラットガスケット EPDM, センタリングリング, ネジ. 非防爆. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002810

      ガラス窓付カバー T17 SUS316L相当, ガスケット

      材質: SUS316L相当. 点検窓 無機ガラス. フラットガスケット EPDM, センタリングリング, ネジ. 認証 2,3,4,7,8,Q,W対象. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. 認証 BC,BD,IB対象. 用途: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71002811

      PC窓付カバーT17 SUS316L相当, ガスケット

      材質: SUS316L相当. 点検窓 ポリカーボネイト PC. フラットガスケット EPDM, センタリングリング, ネジ. 認証 A,E,F,H,I,R,S,U,1,6対象. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. 認証 AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA対象. 用途: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206965

      カバー T14 316L, Ex d, FVMQ

      材質: SUS316L相当. Oリング EPDM, FVMQ. 個別試験済み, EEx d/XP. 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206968

      カバー T14 316L, Ex d, 点検窓, FVMQ

      材質: SUS316L相当. 点検窓の材質 ガラス. Oリング EPDM, FDA. 個別試験済み, EEx d/XP. 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72.

    • Nr 20 Order code 71245247

      カバー T14/T15 アルミニウム, 点検窓, ガスケット

      材質: アルミニウム, コーティング. ミネラルガラス製点検窓, コーティング. O-リング, EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72, FMB70.

    • Nr 20 Order code 71245249

      カバー T14/T15 アルミニウム,Exd,点検窓,ガスケット

      材質: アルミニウム. ミネラルガラス製点検窓, コーティング. O-リング EPDM, FDA. 個別試験済, EEx d/XP. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71245250

      カバー T14 SUS316L相当, Ex d, 点検窓, EPDM

      材質: SUS316L相当. ミネラルガラス製点検窓, コーティング. O-リング EPDM, FDA. 個別試験済, EEx d/XP. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個

      構成: 5x Oリング 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. 用途: ハウジング F30/F31/F34, T14/T15.

    • Nr 21 Order code 71206971

      シーリングセット FVQM, T14, 5個

      構成: 5x Oリング 75,87x2,62 FVMQ. 用途: ハウジング T14.

    • Order code 71290825

      アース端子 T14/T15/T17, F30/F31

      構成: スプリングワッシャ, ネジ, アースハンドル, クランプ. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD71/FMD72, FMD77/FMD78, FMB70, ハウジング T14/T15/T17. PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMD55, ハウジング F30/F31.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52020432

      カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット

      材質: アルミニウム, コーティング. O-リング EPDM, FDA. EEx d/XP適用外. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52020433

      カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, ガスケット

      材質: アルミニウム, コーティング. O-リング EPDM, FDA. EEx d/XP. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52028310

      カバー T14 SUS316L相当, Ex d, EPDM

      材質: SUS316L相当 O-リング EPDM, FDA 個別試験済み, EEx d/XP仕様 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72.

    • Nr 25 Order code 71002774

      カバー T17 SUS316L相当, ガスケット

      材質: SUS316L相当. フラットガスケット EPDM, センタリングリング, ネジ. 非防爆. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71206965

      カバー T14 316L, Ex d, FVMQ

      材質: SUS316L相当. Oリング EPDM, FVMQ. 個別試験済み, EEx d/XP. 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72.

  • 30
    • Nr 30 Order code 52024111

      電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.0

      4-20mA, バージョン 2.0. ハウジング上プッシュボタン. 用途: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 52024400

      電子部 HART Ex, v2.0

      4-20mA, バージョン 2.0. エレクトロニックインサート上プッシュボタン. 用途: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71026358

      電子部 HART Ex, v2.10

      4-20mA, バージョン 02.10.zz. 電子部プッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71026359

      電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.10

      4-20mA, バージョン 02.10.zz. ハウジングプッシュボタン. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71196092

      電子部 HART Ex, v2.11

      4-20mA, バージョン 02.11.zz. 電子部プッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. 海事認定およびSIL用ではありません. MIDパーツ証明書(PMP71)ではありません.

    • Nr 30 Order code 71196093

      電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.11

      4-20mA, バージョン 2.11.zz. ハウジングプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. 海事認定およびSIL用ではありません. MIDパーツ証明書(PMP71)ではありません.

    • Nr 30 Order code 71263933

      電子部 HART Ex, v2.20

      4-20mA. ソフトウェアバージョン 02.20.zz, HART 7, DevRev22. 電子部にプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD75, FMD77/FMD78, FMB70. MID認証(PMP71)は対象外.

    • Nr 30 Order code 71263934

      電子部 HART Ex, 外部 プッシュボタン, v2.20

      4-20mA, ソフトウェアバージョン 02.20.zz, HART 7, DevRev22. ハウジングにプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD75, FMD77/FMD78, FMB70. MID認証(PMP71)は対象外.

    • Nr 30 Order code 71386147

      電子部 HART Ex, v2.30

      4-20mA. ソフトウェアバージョン 02.30.zz, HART 7, DevRev23. 電子部プッシュボタン. 用途: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. MIDパーツ証明(PMP71)は対象外.

    • Nr 30 Order code 71386153

      電子部 HART Ex, ext. p. b., v2.30

      4-20mA. ソフトウェアバージョン 02.30.zz, HART 7, DevRev23. ハウジング上プッシュボタン. 用途: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. MIDパーツ証明(PMP71)は対象外.

    • Order code 52026762

      アップグレード 電子部 HART Ex, v2.1

      構成: エレクトロニックインサート HART Ex, バージョン 2.1. エレクトロニックインサート上プッシュボタン. ディスプレイハウジング. 用途: エレクトロニックインサート変換 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 52026763

      アップグレード 電子部 HART Ex,外部プッシュボタン,v2.1

      構成: エレクトロニックインサート HART Ex, バージョン 2.1. 外部プッシュボタン. プッシュボタン, ハウジング HART バージョン 2. ディスプレイハウジング. 用途: エレクトロニックインサート変換 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71071824

      電子部 PA, HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex ハードウェアバージョン 02.00 ソフトウェアバージョン 04.00.zz 電流消費 3mA +/-1mA. 電子部のプッシュボタン 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071825

      電子部 PA, 外部プッシュボタン, HW02.00,SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex ハードウェアバージョン 02.00 ソフトウェアバージョン 04.00.zz 電流消費 13mA +/-1mA. ハウジング上プッシュボタン 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071826

      電子部 FF, HW2.00, SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 03.00.zz. 電流消費 15mA +/- 1mA. 電子部のプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071827

      電子部 FF, 外部プッシュボタン, HW2.00, SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 03.00.zz. 電流消費 15mA +/- 1mA. ハウジング上プッシュボタン 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71214057

      電子部 PA, Ex, HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 03.00.zz. 消費電力 13mA +/-1mA. 電子部上のプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78.

    • Nr 30 Order code 71214064

      電子部 PA, ext. プッシュボタン,HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 03.00.zz. 消費電力 13mA +/-1mA. ハウジング上のプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78.

    • Nr 30 Order code 71214066

      電子部 FF, ext. プッシュボタン,HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 02.00.zz. 消費電力 15mA +/-1mA. ハウジング上のプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78.

    • Nr 30 Order code 71214069

      電子部 FF, HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 02.00.zz. 消費電力 15mA +/-1mA. 電子部上のプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78.

    • Nr 30 Order code 71214890

      電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 04.00.zz, FF, DevRev07. 消費電力 15mA +/-1mA. ハウジング上プッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. SILは対象外.

    • Nr 30 Order code 71214892

      電子部 FF, HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 04.00.zz, FF, DevRev07. 消費電力 15mA +/-1mA. 電子部上プッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. SILは対象外.

    • Nr 30 Order code 71224775

      電子部 PA, HW02.00, SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. 電力消費量 13mA +/-1mA. 電子部上にプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71224776

      電子部 PA,外部プッシュボタン,HW02.00,SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. ハードウェアバージョン 02.00. ソフトウェアバージョン 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. 電力消費量 13mA +/-1mA. ハウジング上にプッシュボタン. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

  • 31
    • Nr 31 Order code 52027785

      HistoROM / M-DAT, 16K

      セットアップ/診断ソフトウェア を含む. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52020434

      端子 3極, RFI, HART, TIIS

      RFIフィルタ. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75, TIIS Ex ia.

    • Nr 35 Order code 52026605

      端子 2極, RFI, PA, TIIS

      RFIフィルタ. PROFIBUS PA. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. TIIS Ex ia, TIIS Ex d. PMC71, TIIS Ex ia.

    • Nr 35 Order code 52027691

      端子 2極, RFI, FF, Ex

      RFIフィルタ. FOUNDATION フィールドバス. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028473

      端子 3極, RFI, HART, OVP, TIIS

      過電圧保護, RFIフィルタ. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028475

      端子 2極, RFI, PA, OVP, Ex

      過電圧保護, RFIフィルタ. PROFIBUS PA. 用途: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 35 Order code 71028476

      端子 2極, RFI, FF, OVP, Ex

      過電圧保護, RFIフィルタ. FOUNDATION Fieldbus. 用途: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71121574

      端子 2極, RFI, PA, Ex

      RFIフィルタ. PROFIBUS PA. 用途: FMB70, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, TIISには使用できません.

    • Nr 35 Order code 71191892

      端子 3極, Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

      RFI-フィルタ. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70, FMD71/FMD72. TIIS Ex ia, TIIS Ex dには使用できません.

    • Nr 35 Order code 71191894

      端子 3極, Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

      過電圧保護, RFI-フィルタ. 用途: PMC71/PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70, FMD71/FMD72. TIIS Ex ia, TIIS Ex dには使用できません.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71002865

      ディスプレイモジュール VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

      デジタルディスプレイ, 3プッシュボタン, スナップ留具. 言語 独/英/仏/西/伊/蘭, ソフトウエアバージョン 02.00.zzより適用; 用途: 電子部 HART. 言語 独/英/仏/西/伊/蘭/日本語/中国語. ソフトウエアバージョン 02.01.zzより適用; 電子部 HART. 言語 独/英/仏/西/伊/日本語/中国語/露, ソフトウェアバージョン 02.11.zzより適用; 電子部 HART. ソフトウェアバージョン 04.00.zzより適用; 電子部 PROFIBUS PA. ソフトウェアバージョン 03.00.zzより適用; 電子部 FOUNDATION Fieldbus, PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. ソフトウェアバージョン 01.00.zzより適用; 電子部 HART, FMD72.

    • Order code 71102216

      取付セット セラバー,デルタパイロット,レベルフレックス

      材質: SUS316L相当. 用途: 壁/パイプ取付 (2"), PMC71, PMP71/75, FMB70, PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53. FMP50/51/52/53/54/55/56/57.

    • Order code 71304770

      取付セット, ハウジング T14, 特殊

      材質: SUS316L相当. 用途: 取付金具/日除けカバーに取り付けるた めのキット, PMC71, PMP71/PMP75, FMB70.

    • Order code 71043886

      ケーブル PE, L=2m, 分離型ハウジング

      接続ケーブル センサ>分離型ハウジング. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55.

    • Order code 71043888

      ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング

      接続ケーブル センサ>分離型ハウジング. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55.

    • Order code 71043889

      ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング

      接続ケーブル センサ>分離型ハウジング. 用途: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55.

    • Order code 71070738

      ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング

      接続ケーブル センサ>分離型ハウジング. 用途: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 52023572

      側面ガスケット シリコン, 5個

      プロセスガスケット ユニバーサルプロセスアダプタ. FDA準拠. 用途: FMB50, FMB70, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55, PMC51.

    • Order code 52002041

      溶接アダプタ DRD DN50, SUS316L相当

      フラッシュマウント プロセス接続 材質: SUS316L相当. シール: PTFE フラット. FDA 準拠. 用途: FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.

    • Order code 71377369

      フラッシングリング NPS 1" Cl. 150-2500, 316L

      構成: 2x フラッシングリング接続. ネジ ASME FNPT 1/2. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377370

      フラシングリング NPS 2" Cl. 150-2500, 316L

      構成: 2x フラッシングリング接続. ネジ ASME FNPT 1/2. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377371

      フラッシングリング NPS 3" Cl. 150-2500, 316L

      構成: 2x フラッシングリング接続. ネジ ASME FNPT 1/2. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377379

      フラッシングリング DN25, PN16-400, 316L

      構成: 2x フラッシングリング接続. ネジ ASME FNPT 1/2. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377380

      フラッシングリング DN50, PN16-400, 316L

      構成: 2x フラッシングリング接続. ネジ ASME FNPT 1/2. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377383

      フラッシングリング DN80, PN16-400, 316L

      構成: 2x フラッシングリング接続. ネジ ASME FNPT 1/2. 用途: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71007843

      ToFアダプタ FXA291

      用途: コミュボックス FXA291と以下の機器を接続 します。 Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I.

    • Order code 71000221

      アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      接続サービスツール RS232(52013675)/ ToFアダプタ FXA291 (71007843). 用途: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code XPRFID-

      スペア RFID TAG

      構成: RFID タグ, 固定ワイヤ, 圧着スリーブ.