超音波センサ/
Time-of-Flight(飛行伝播時間計測法)
Prosonic FMU43

Prosonic FMU43 ©Endress+Hauser

Time-of-Flight測定原理

コストパフォーマンスに優れた最大測定範囲15mまでの液体、粉粒体用の複雑なレベル計測用

Prosonic FMU43センサは、液体、ペースト、スラッジおよび粗い粉粒体の非接触連続レベル計測およびオープンチャンネル(水路)および堰における流量計測に最適です。2線または4線式の変換器一体型伝送器は、貯蔵タンク、撹拌器、原料サイロおよびコンベヤーベルトのアプリケーションに適用可能です。ディスプレイに表示される反射波形を使って容易に診断することができます。リニアライゼーション機能(最高32点)により、距離、容積、流量の測定値をあらゆる単位で表示可能です。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • 信頼性の高い非接触計測

    • 4行日本語表示ディスプレイで、メニュー形式による簡単な操作(7言語から選択可能)

    • ディスプレイに表示される反射波形により診断が容易に可能

    • 密閉シール構造センサ

    • PVDF製の耐化学性センサ

    • 実液の充填、排出なしに調整可能

    • 温度変化に対する音速補正用温度センサ内蔵

  • アプリケーション

    非接触連続レベル/流量測定用2線または4線式機器

    • プロセス接続:フランジ

    • プロセス温度:-40~+80 °C(-40~+176 °F)

    • プロセス圧力:+70~+250 kPa(+10~+36 psi)

    • 最大測定距離:液体15 m(50 ft)、粉粒体7 m(23 ft)

    • 不感知距離:液体および粉粒体0.6 m(2 ft)

    • 国際防爆認証

Details

  • 測定原理

    超音波式

  • 特性 / アプリケーション

    一体型超音波変換器

  • 電源 / 通信

    4線 (HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス

  • 精度

    +/- 4 mm または設定測定範囲の +/- 0.2 %

  • 周囲温度

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • プロセス温度

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

    絶対圧 70...250 kPa
    (10 psi ... 36 psi)

  • 主要接液部

    不飽和ポリエステル、SUS316Ti相当

  • プロセス接続

    DN 100、ASME 4"

  • 不感帯距離

    0.6 m

  • 最大測定距離

    7 m

  • 通信 

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION フィールドバス

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • アプリケーション限界

    範囲図を参照

  • 測定原理

    超音波式

  • 特性 / アプリケーション

    一体型超音波変換器

  • 電源 / 通信

    4線 (HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス

  • 精度

    +/- 4 mm または設定測定範囲の +/- 0.2 %

  • 周囲温度

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • プロセス温度

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

    絶対圧 70 ... 250 kPa
    (10 psi ... 36 psi)

  • 主要接液部

    不飽和ポリエステル、SUS316Ti相当

  • プロセス接続

    DN 100、ASME 4"

  • 不感帯距離

    0.6 m

  • アプリケーション

  • 最大測定距離

  • 通信 

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION フィールドバス

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • アプリケーション限界

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52006628

      プラグ M20-M12 "PA" (WDM)150

      金属製4ピンプラグ デバイス設置, T-Box (WDM) または ケーブルソケット (WDM)への接続. ケーブル長: 150mm. PROMAG および PROMAGには対応しません.

  • 12
    • Nr 12 Order code 535720-9020

      Set of screws housing F12/T12/F23

      Consists of: 1x stop screw M5x10. 1x retaining screw M8x10. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 65
    • Nr 65 Order code 52010526

      シーリングキット FMU4x

      構成: 1x O-リング 113.9x3.53 EPDM. 1x O-リング 72.0x3.0 EPDM. 1x O-リング 49.21x3.53 EPDM. 1x 平ガスケット 47x58x2 EPDM. 1x 平ガスケット 59x68x2.5 EPDM. 2x O-リング 17.0x2.0 EPDM.

  • 20
    • Nr 20 Order code 517391-0011

      Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM. Usage: FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

    • Nr 20 Order code 52005936

      窓付カバー F12/T12 アルミニウム, ガスケット

      材質: アルミニウム. 用途: VU331, ハウジング F12/T12, マイクロパイロット M/S, プロソニック M, レベルフレックス M.

  • 11
    • Nr 11 Order code 52006026

      カバー 端子部 F12/F23

      端子部カバー. 用途: マイクロパイロット M, プロソニック M, レベルフレックス M.

    • Nr 11 Order code 52019062

      カバー 端子部 F12/F23, FHX40

      端子部カバー. 用途: 分離型ディスプレイ, マイクロパイロット M, プロソニック M, レベルフレックス M.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52012156

      4極端子, PA, FF

      PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus 用途: マイクロパイロット II/M, プロソニック M, レベルフレックス M

    • Nr 35 Order code 52013304

      電源部 DC10.5-32V (ハウジング F12)

      用途: 電子部 4線, レベルフレックス M, プロソニック M.

    • Nr 35 Order code 52013305

      電源部 AC90-250V (ハウジング F12), Ex only

      用途: 電子部 4線, レベルフレックス M(Non-Ex & Ex), プロソニック M(Ex only).

    • Nr 35 Order code 52015585

      電源部 CSA, DC10.5-32V (ハウジング F12)

      用途: 電子部 4線, レベルフレックス M, プロソニック M.

    • Nr 35 Order code 52015586

      電源部 CSA, AC90-250V (ハウジング F12)

      用途: 電子部 4線, レベルフレックス M, プロソニック M.

    • Nr 35 Order code 71396869

      Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex

      Power supply, HART, version 2. Only for "non ex area". Usage: FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71025602

      電子部 FMU4x, Ex, 4線式, HART,v4.0

      4-20mA, バージョン 4.0. 用途: プロソニック M.

    • Nr 30 Order code 71025603

      電子部 FMU4x, Ex, PA, v4.0

      PROFIBUS PA, バージョン 4.0. 用途: プロソニック M.

    • Nr 30 Order code 71025604

      電子部 FMU4x, Ex, FF, v4.0

      FOUNDATION Fieldbus, バージョン 4.0 用途: プロソニック M

  • 40
    • Nr 40 Order code 52026443

      ディスプレイ VU331, バージョン 2

      英数ディスプレイ, 4行 用途: FMR530/532/533, FMR540, FMU40/41/42/43/44.

    • Order code FHX40-

      Display FHX40

      Remote display + local operation. 4-line LC-display. :: Menu driven plain text operation. :: Easy setup. :: User language selectable. :: Envelope curve display on site. Usage: FMG60, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44.

  • 50
    • Order code 52016334

      ケーブル FHX40, 20m

      接続ケーブル, ダブルシールド. 用途: FHX40用.

    • Order code 942666-0000

      Mounting bracket FAU20

      Material: 316Ti. Usage: mounting FMU42/FMU43/FMU44.

    • Order code 71020502

      ケーブル FHX40, 5m

      接続ケーブル, ダブルシールド. 用途: FHX40用.

    • Order code 71020503

      ケーブル FHX40, 10m

      接続ケーブル, ダブルシールド. 用途: FHX40用.

    • Order code 71020504

      ケーブル FHX40, 30m

      接続ケーブル, ダブルシールド. 用途: FHX40用.

    • Order code 543199-0001

      Protective cover for housing T12/F12, SS

      Usage: Micropilot M, Micropilot S, Prosonic M, Levelflex M. Material: 316Ti.

    • Order code 71007843

      ToFアダプタ FXA291

      用途: コミュボックス FXA291と以下の機器を接続 します。 Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I.

    • Order code 71000221

      アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      接続サービスツール RS232(52013675)/ ToFアダプタ FXA291 (71007843). 用途: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 52013874

      取付ブラケット FHX40 1" / 2" パイプ

      用途: FHX40.

  • 旧機種