仕様一覧
-
精度
+/- 3 mm (0.12 in)
-
プロセス温度
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
最大測定距離
125 m (410 ft)
-
主要接液部
PTFE、SUS316L相当
角度調節器: アルミニウム
アプリケーション
Micropilot FMR67は、機能安全の国際規格であるIEC 61508に準拠した初の80GHzレーダー機器です。結露防止アンテナによる最高レベルの信頼性を提供し、ビーム集束が向上して非常に小さい放射角により狭いサイロ内の測定に最適です。FMR67は、粉粒子、ペースト、スラリーの非接触- 連続レベル計測に使われます。FMR67はまた、高機能なセンサ機能 Heartbeat Technology も備えています。
Micropilot FMR67は最大125mの非接触アプリケーションに適しており、容器内部に金具が多いアプリケーション用に狭い放射角を実現します。
プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ
プロセス温度:-40~+200 °C(-40~+392 °F)
プロセス圧力:-0.1 ~ +1.6 MPa(-14.5 ~ +232 psi)
最大測定範囲:125 m(410 ft)
精度:±3 mm(0.12")
Wバンド:80GHz
国際防爆認定、SIL、船級認定、5点リニアリティプロトコル
利点
IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
優れたコストパフォーマンスとライフサイクル全体にわたる安全なプラント操業を実現するHeartbeat Technology
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理理
小さいビーム放射角と新しいマルチエコートラッキング評価により容器内に障害物がある場合でも最高の信頼性を保証
革新的なPTFE製結露防止アンテナによりシステムの可用性を最大化
80GHzレーダー機器をプロセスに容易に統合可能でエンジニアリング作業を軽減
世界で最も簡単なSIL認定用のプルーフテストコンセプトによって時間とコストを削減
ビデオ
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot FMR67 HART 取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 12/04/201806/07/201712/01/2017言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
5.3 MB
ファイル名:
BA01620FJA_0218.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Micropilot FMR6x HART 機能説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 12/01/2017言語:
日本語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
GP01101FJA_0117-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot FMR67 HART 簡易取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN JA 12/04/201808/02/201723/01/2017言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
KA01253FJA_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN JA 31/08/201707/10/201305/01/2012言語:
英語
バージョン:
31/08/2017
ファイルサイズ:
279.5 KB
ファイル名:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50 -
-
-
設置要領書(EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN JA 01/10/2019言語:
英語
バージョン:
01/10/2019
ファイルサイズ:
349 KB
ファイル名:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50 -
-
-
設置要領書(EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN JA 31/08/201714/04/201408/01/2013言語:
英語
バージョン:
31/08/2017
ファイルサイズ:
281.5 KB
ファイル名:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Safety instructions for spare parts
Level and Pressure
EN JA 31/01/202604/09/2012言語:
英語
バージョン:
31/01/2026
ファイルサイズ:
385.8 KB
ファイル名:
EA01062FEN_0226-00.pdf
-