キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Proline Prowirl D 200
渦流量計

Proline Prowirl D 200
渦流量計

コスト効率の良いウエハ型流量計、一体型または分離型が選択可能

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    渦式

  • 製品

    コストパフォーマンスに優れたウエハタイプの流量計、一体型または分離型が選択可能.
    飽和蒸気の質量流量/ エネルギー流量用に温度測定機能内蔵.
    あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能.

  • センサの特長

    センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ.
    面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量.

  • 変換器の特長

    簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).

  • 呼び口径レンジ

    15~150 mm (½~6")

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4408 (CF3M)
    DSCセンサ: 1.4435 (SUS316または316L相当)

  • 計測値

    体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度

  • 最大測定誤差

    体積流量 (液体): ±0.75 %
    体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 %
    質量流量 (液体): ±0.85%
    質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %

  • 測定範囲

    液体: 0.16~625 m³/h (0.09~368 ft³/min)
    測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F)
    蒸気、気体: 2~8342 m³/h (1.18~4910 ft³/min)
    測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、20K

  • 測定物のプロセス温度

    標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F)
    高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
    高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)

  • 周囲温度レンジ

    一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F)
    一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F)
    分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F)
    分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)

  • センサハウジングの材質

    センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)

  • 保護等級

    一体型: IP66/67、Type 4X 容器
    分離型センサ: IP66/67、Type 4X 容器
    分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    4‐20 mA HART (パッシブ)
    4‐20 mA (パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)

  • 入力

    電流入力 4‐20 mA (パッシブ)

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス

  • 電源

    DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力)
    DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA)
    DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力)
    DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)

  • 防爆認証

    ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-TICK、EAC

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 船級認定と認証

    ABS、LR、BV、DNV

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明
    NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ)

  • 測定原理

    渦式

  • 製品

    コストパフォーマンスに優れたウエハタイプの流量計、一体型または分離型が選択可能.
    飽和蒸気の質量流量/ エネルギー流量用に温度測定機能内蔵.
    あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能.

  • センサの特長

    センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ.
    面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量.

  • 変換器の特長

    簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).

  • 呼び口径レンジ

    15~150 mm(½~6")

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4408(CF3M)
    DSCセンサ: 1.4435(SUS316または316L相当)

  • 計測値

    体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度

  • 最大測定誤差

    体積流量(液体):±0.75 %
    体積流量(蒸気、気体):±1.00 %
    質量流量(液体):±0.85%
    質量流量(蒸気、気体):±1.7 %

  • 測定範囲

    液体:0.16~625 m³/h(0.09~368 ft³/min)
    測定物による:0.1MPa、20 °Cの水(14.5 psi a、68° F)
    蒸気、気体:2~8342 m³/h(1.18~4910 ft³/min)
    測定物による:1MPa、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi a);0.44MPa、25 °Cの空気(77 °F、63.8 psi a)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、20K

  • 測定物のプロセス温度

    標準:–40~+260 °C(–40~+500 °F)
    高温/低温(オプション):–200~+400 °C(–328~+752 °F)
    高温/低温(要問合せ):–200~+450 °C(–328~+842 °F)

  • 周囲温度レンジ

    一体型(標準):–40~+80 °C(–40~+176 °F)
    一体型(オプション):–50~+80 °C(–58~+176 °F)
    分離型(標準):–40~+85 °C(–40~+185 °F)
    分離型(オプション):–50~+85 °C(–58~+185 °F)

  • センサハウジングの材質

    センサ接続ハウジング:AlSi10Mg、コーティング;1.4408(CF3M)

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4404(SUS 316L相当)

  • 保護等級

    一体型:IP66/67、Type 4X 容器
    分離型センサ:IP66/67、Type 4X 容器
    分離型変換器:IP66/67、Type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    4~20 mA HART(パッシブ)
    4~20 mA(パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ)

  • 入力

    電流入力 4‐20 mA(パッシブ)

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス

  • 電源

    DC 12~35 V(4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力)
    DC 12~30 V(4‐20 mA HART、4‐20 mA)
    DC 12~35 V(4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力)
    DC 9~32 V(PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)

  • 防爆認証

    ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-TICK、EAC

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 船級認定と認証

    ABS、LR、BV、DNV

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明
    NACE MR0175/MR0103、PMI(要問合せ)

  • 測定原理

    渦式

  • 製品

    コストパフォーマンスに優れたウエハタイプの流量計、一体型または分離型が選択可能.
    飽和蒸気の質量流量/ エネルギー流量用に温度測定機能内蔵.
    あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能.

  • センサの特長

    センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ.
    面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量.

  • 変換器の特長

    簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).

  • 呼び口径レンジ

    15~150 mm(½~6")

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4408(CF3M)
    DSCセンサ: 1.4435(SUS316または316L相当)

  • 計測値

    体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度

  • 最大測定誤差

    体積流量(液体):±0.75 %
    体積流量(蒸気、気体):±1.00 %
    質量流量(液体):±0.85%
    質量流量(蒸気、気体):±1.7 %

  • 測定範囲

    液体:0.16~625 m³/h(0.09~368 ft³/min)
    測定物による:0.1MPa、20 °Cの水(14.5 psi a、68° F)
    蒸気、気体:2~8342 m³/h(1.18~4910 ft³/min)
    測定物による:1MPa、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi a);0.44MPa、25 °Cの空気(77 °F、63.8 psi a)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、20K

  • 測定物のプロセス温度

    標準:–40~+260 °C(–40~+500 °F)
    高温/低温(オプション):–200~+400 °C(–328~+752 °F)
    高温/低温(要問合せ):–200~+450 °C(–328~+842 °F)

  • 周囲温度レンジ

    一体型(標準):–40~+80 °C(–40~+176 °F)
    一体型(オプション):–50~+80 °C(–58~+176 °F)
    分離型(標準):–40~+85 °C(–40~+185 °F)
    分離型(オプション):–50~+85 °C(–58~+185 °F)

  • センサハウジングの材質

    センサ接続ハウジング:AlSi10Mg、コーティング;1.4408(CF3M)

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4404(SUS 316L相当)

  • 保護等級

    一体型:IP66/67、Type 4X 容器
    分離型センサ:IP66/67、Type 4X 容器
    分離型変換器:IP66/67、Type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    4‐20 mA HART(パッシブ)
    4-20 mA(パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ)

  • 入力

    電流入力 4‐20 mA(パッシブ)

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス

  • 電源

    DC 12~35 V(4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力)
    DC 12~30 V(4‐20 mA HART、4‐20 mA)
    DC 12~35 V(4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力)
    DC 9~32 V(PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)

  • 防爆認証

    ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-TICK、EAC

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 船級認定と認証

    ABS、LR、BV、DNV

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1材料証明
    NACE MR0175/MR0103、PMI(要問合せ)