Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:超音波気流測定機器 FLOWSIC300

FLOWSIC300
超音波流量測定機器

非輸送取引用測定およびプロセス監視

IFL300
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定変数

    体積流量(作動状態)、体積(作動状態)、ガス速度、音速

  • 測定範囲

    ガス速度 0.3 ... 60 m/s
    配管呼び径により異なる

アプリケーション

FLOWSIC300超音波流量計は、高品質のコンポーネント、広い測定範囲、容易な設置、低い設置コストなどのユニークな特長を兼ね備えています。天然ガスグリッドの内部測定や石油化学産業のプロセス測定など、輸送取引の認証が不要な場所であればどこでも利用できます。FLOWSIC300には、堅牢な輸送取引品質のガス流量計に使用されている実績のある技術とコンポーネントが組み込まれています。

  • 非輸送取引用アプリケーションにおけるガス流量測定

  • 天然ガスの輸送およ貯蔵現場における制御測定

  • バランシング目的のの内部測定

機器の特長:

  • モジュラー設計によるフレキシブルな設置

  • 圧力損失のない非接触超音波テクノロジー

  • 100 : 1 を上回る広い測定範囲

  • 加圧下でセンサを交換可能

  • 脈動および圧力調整器のノイズに対して低感度

  • 分離型電子モジュール(最大15 m)

  • 自動診断機能付きの双方向測定

利点

  • 既設パイプラインへの設置が容易

  • 効率的なソリューション:特に配管径が12インチを超える場合、既設パイプラインに設置でき、メータボディが不要

  • 取得コストの削減 – センサエクストラクションツールを複数の機器に使用可能

  • 低メンテナンスで摩耗や劣化がない

  • 自動診断機能およびコンディションベースのメンテナンスにより運転コストを低減

  • IP 68等級の筐体を使用した電子モジュールとセンサの分離型設置により、地下コンパートメントへの設置に最適

  • FLOWgate™による迅速かつ容易な設定

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products