©Endress+Hauser
仕様一覧
測定変数
実流量、標準状態体積流量、ガス流速、音速、ガス温度
アプリケーション
FLOWSIC100は、排出ガスの監視用に設計されました。「H」バージョンは、大口径の煙突や高濃度の粉塵アプリケーションに適しています。「PR」プローブタイプの超音波トランスデューサは、1つの送受信ユニット(測定プローブ)に固定パス長で取り付けられます。「AC」バージョンは革新的な内部冷却システムを備えており、最高450 °Cのガス温度で使用できます。パージ機能付きの「Px」バージョンは、高濃度の粘着性粉塵や湿った粉塵を含むガスに使用します。
Loading alternative products
成功事例
厳しい測定条件下でも信頼性の高い流量測定
Schluchseewerk AGは、ヴェーアにある揚水発電所のタービン効率を記録して最適化したいと考えていました。Endress+Hauserは、クランプオン式超音波流量計を使用した最適なソリューションを提供しました。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
お勧めの記事
関連トピックス
SOPAS ET
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
詳細情報
測定変数
実流量、標準状態体積流量、ガス流速、音速、ガス温度
適合規格
2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV 30. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 EN 16911-2 MCERTS GOST
出力
1出力: 0/2/4 ~ 20 mA、負荷抵抗 最大750 Ω 電気的絶縁設計。オプションの追加モジュールにより、最大5出力まで対応可能
デジタル出力
リレー出力 5点(切替接点、無電位): 最大48 V、1 A 安全特別低電圧(SELV)。ステータス信号(「運転/異常」、「限界値」、「警告」、「メンテナンス」、「点検周期」)用
デジタル通信
ASCII RS-485(オプションのインターフェースモジュール経由) RTU RS-485(オプションのインターフェースモジュール経由) TCP(オプションのインターフェースモジュール経由) Profibus(オプションのインターフェースモジュール経由)
最もダウンロードされているファイル
FLOWSIC100
Gas Flow Rate Measuring Device
EN
JA
DE FI FR IT RU ZH
01/01/2025
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
11.7 MB
ファイル名:
8029810_1IK6_OI_FLOWSIC100_en_V4-0_2024-04_EHS.pdf
排出ガス監視ソリューション
幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
言語:
日本語
バージョン:
24/09/2025
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
27 ドキュメント
Gas Flow Rate Measuring Device
EN
JA
ドイツ語 フィンランド語 French イタリア語 ロシア語 中国語
01/01/2025
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
11.7 MB
ファイル名:
8029810_1IK6_OI_FLOWSIC100_en_V4-0_2024-04_EHS.pdf
Gas Flow Rate Measuring Device
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
5.3 MB
ファイル名:
8030364_AE00_OI_FLOWSIC100_Transmitter_en_V1-0_2023-05_EHS.pdf
for non-Ex analyzer devices (multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
FLOWSIC100 Flare / Flare-XT – Suplemento do manual de operação
INMETRO
言語:
ポルトガル語
バージョン:
01/04/2026
ファイルサイズ:
143.2 KB
ファイル名:
8031644_AE00_SD_FLOWSIC100_Flare_Flare-XT_INMETRO_pt_V3-2_2026-04_EHS.pdf
SOPAS ET 3.0 – Engineering Tool
Connection establishment Information on using the program
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
993.3 KB
ファイル名:
8031475_AE00_SD_SOPAS_3-0_V1-0_en_2016-05_EHS.pdf
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
Broad range of solutions for waste-to-energy plants
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting and recycling of waste
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
言語:
英語
バージョン:
21/05/2026
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni Ampio portfolio e vasta esperienza
言語:
イタリア語
バージョン:
27/05/2025
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
DUCT PROBE M D35HS0200 K075
DUCT PROBE PH-S D60SS0750 K170
DUCT PROBE PH-S D60SS0550 K170
DUCT PROBE PH-S D60SS0350 K170
DUCT PROBE M D35HS0350 K075
DIGITAL OUT 2-SIGNAL MODULE
TRANSDUCER D46F27TI- 750 PH
WANDLER D60F18TI- 750 PH-S
TRANSDU D35F42TI- 550 M SP
TRANSDUCER D60F18TI- 750 H SP
DUCT PROBE PR 2W SS0350 K100 SP
DUCT PROBE PR 2W SS0550 K100 SP
DUCT PROBE PR 2W SS0750 K100 SP
DUCT PROBE PR 2W TI0350 K100 SP
DUCT PROBE PR 2W TI0550 K100 SP
DUCT PROBE PR 2W TI0750 K100 SP
DUCT PROBE MAC 1W D35 55SSTI K075 SP
DUCT PROBE MAC 1W D35 55TITI K075 SP
DUCT PROBE MAC 1W D35 35SSTI K075 SP
DUCT PROBE MAC 1W D35 35TITI K075 SP
DUCT PROBE HAC 1W D60SS0550 K100
DUCT PROBE HAC 1W D60TI0550 K100
DUCT PROBE HAC 1W D60SS0350 K100
DUCT PROBE HAC 1W D60TI0350 K100
TRANSDU D35F42TI- 350 M SP
DUCT PROBE S D35SS0125 K075
DUCT PROBE S D35SS0200 K075
DUCT PROBE S D35SS0350 K075
DOOR MCU-NWOD/N2OD W.DISPLAY
DOOR MCU-PWOD/P2OD W.DISPLAY
DUCT PROBE M D35SS0200 K121
DUCT PROBE M D35SS0350 K121
DUCT PROBE M D35SS0550 K121
DUCT PROBE M D35TI0200 K121
DUCT PROBE M D35TI0350 K121
DUCT PROBE M D35TI0550 K121
DUCT PROBE M D35HS0200 K121
DUCT PROBE M D35HS0350 K121
DUCT PROBE H D60SS0350 K178
DUCT PROBE H D60SS0550 K178
DUCT PROBE H D60SS0750 K178
DUCT PROBE H D60TI0350 K178
DUCT PROBE H D60TI0550 K178
DUCT PROBE H D60TI0750 K178
DUCT PROBE H D60HS0350 K178
DUCT PROBE H D60HS0550 K178
DUCT PROBE PR 2W SS0350 K178 SP
DUCT PROBE PR 2W SS0550 K178 SP
DUCT PROBE PR 2W SS0750 K178 SP
DUCT PROBE PR 2W TI0350 K178 SP
DUCT PROBE PR 2W TI0550 K178 SP
DUCT PROBE PR 2W TI0750 K178 SP
DUCT PROBE MAC 1W D35 35SSTI K121 SP
DUCT PROBE MAC D35SS0550 K121 MONT
DUCT PROBE MAC D35TI0350 K121 MONT
DUCT PROBE MAC D35TI0550 K121 MONT
PCBA-E/A-PROCESSOR TESTED
PCBA-PROCESSOR 19Z MCU TESTED
FUSE LINKS T2A0 AT POUCH (10PK)
DICHTUNG DA214DI 902 K178 8D19 VI
GASKET DA150DI 502 K121 4D19 VI
FILTER INSERT MICRO-TOP 3000L/MIN
DICHTUNG QA100DI 782 K100 4D 9 VI
DICHTUNG DA100DI 502 K 75 4D 9 VI
DICHTUNG DA210DI1102 K170 4D18 VI
DUCT PROBE PM/PH D46SS0200 K100
DUCT PROBE PM/PH D46SS0350 K100
DUCT PROBE PM/PH D46SS0550 K100
DUCT PROBE PM/PH D46SS0750 K100
DUCT PROBE H D60SS0200 K100 MONT
DUCT PROBE H D60SS0350 K100 MONT
DUCT PROBE H D60SS0550 K100 MONT
DUCT PROBE H D60SS0750 K100 MONT
DUCT PROBE H D60TI0350 K100 MONT
DUCT PROBE H D60TI0550 K100 MONT
DUCT PROBE H D60TI0750 K100 MONT
DUCT PROBE PM/PH D46TI0200 K100
DUCT PROBE PM/PH D46TI0350 K100
DUCT PROBE PM/PH D46TI0550 K100
DUCT PROBE PM/PH D46TI0750 K100
DUCT PROBE H D60TI0200 K100 MONT
DUCT PROBE M D35SS0200 K075
DUCT PROBE M D35SS0350 K075
DUCT PROBE M D35SS0550 K075
DUCT PROBE M D35TI0200 K075
DUCT PROBE M D35TI0350 K075
DUCT PROBE M D35TI0550 K075
DUCT PROBE H D60HS0350 K100 MONT
DUCT PROBE H D60HS0550 K100 MONT
E/A MODULE CARRIER MOUNT TESTED
POW.SUP. 24VDC, 75W, 3,2 A TESTED
O-RING HOUSING SZ.4 MCUP EXZ1 SP
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる