概要
サービス内容
今日では、デジタル変革を避けて通ることはほぼ不可能です。データは日々の業務を最適化するために不可欠な存在となっています。そのため企業には、より高い透明性と迅速なコミュニケーションへの要求に応えるため、業務のあり方を見直すことが求められています。データの供給源として重要な役割を担う計測機器は、デジタル社会への対応に向けて最新の規格に適合している必要があります。これはガス流量計測においても同様であり、規格への適合は業務効率の向上、収益性の向上、そして競争力の強化につながります。FLOWSIC500の更新により、超音波ガス流量計の最新世代をご利用いただけます。改良されたアルゴリズム、拡張されたインターフェース、および追加の体積補正機能により、将来にわたって安心してご使用いただけるガス計測システムを実現します。
サービス内容詳細
- 新しいカートリッジは最大30%の水素混合ガス測定に対応(「H₂ Ready」)
- ガス品質インジケータを備えた i-diagnostics™
- 拡張インターフェース
- 広範囲圧力センサ(0~20 barg)
- リモートメンテナンス対応(「Remote Infrastructure」)
- Modbus ENRONおよびDSfGインスタンスFに準拠したModbusレジスタ割り当て
利点
- 設置済みFLOWSIC500ガス流量計への現地改造(レトロフィット)が容易
- 最新ファームウェアのすべての機能を利用可能(H₂ Ready:最大30%H₂対応)
- ガスネットワークのデジタル化を促進
- i-diagnostics™ による包括的な状態監視
- リモートメンテナンス(「Remote Infrastructure」)による保守作業の軽減
サービス仕様
製品ファミリーグループ
修理サービス
概要
FLOWSIC500の測定カートリッジを新しい測定カートリッジに交換
対象製品
前提条件
- 交換用カートリッジが、お客様の仕様に従って設定されていること
- 適切な交換用カートリッジが注文済みで、交換作業に使用できる状態にあること
サービス範囲
- 交換用カートリッジの設定
- 適切な交換用カートリッジの提供
- 新しい機器銘板および機器ドキュメントの作成
ドキュメント
機器銘板および機器ドキュメントの新規作成
注記
交換作業は当社のサービス範囲には含まれません。交換作業は、取扱説明書に従って実施できます。